(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭球面型 DP公差選擇 -外螺牙型-

定位銷 大頭球面型 DP公差選擇 -外螺牙型-

大頭球面型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFQNAKFQND
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GKFQNA
SUS304SKFQNASKFQND
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCKFQNACKFQND
相當於SKS3鍍硬鉻+拋光研磨淬火硬度 50〜55HRCMGKFQNAMGKFQND

規格表

型式PLB
         
Type 形狀 D公差 P公差 D
KFQ A M S 6P8.00L8B6.0
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGSAB
m6p6g6h7
3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
 0
ー0.010
 0
ー0.01
+0.005
 0
 0
ー0.005
3.50

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
 0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
 0
ー0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
 0
ー0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
 0
ー0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品與拋光研磨品不可選擇精密級公差。
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
(W)M緊固扭矩
N・cm
Type形狀D公差
選擇
P公差
選擇
D
KFQN
GKFQN
SKFQN
CKFQN
(拋光研磨品)
MGKFQN
[ ! ]適用於D≧5
A(圓形)

D(鑽石形)
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
 33.50〜8.002〜62.0〜10.01.5M 3    98
 44.50〜8.002〜82.0〜10.01.8M 4  225
 55.50〜8.00 3〜102.0〜15.0(10.0)2.2M 5  461
 6 6.50〜10.00 3〜102.0〜15.03M 6   784
 88.5015.00 5〜102.0〜30.0(15.0)3.5M 8 1911
1011.00〜17.00 5〜153.0〜30.0(25.0)4M10 3783
1213.0020.00(18.00)5(8)〜153.0〜30.0(25.0)5M12 6605
1617.00〜27.00 5(8)〜205.0〜30.07M1616366
2022.00〜30.005(10)〜205.0〜30.09M2032928
[ ! ]P尺寸( )・L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形 [ NG ]鍍硬鉻製品與拋光研磨品不可選擇加註*符號之公差(精密級A・B)
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CKFQNAAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAB3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAB4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAB8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAB10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAB12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAB16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAB20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 80.005/030.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 80.005/040.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 80.005/050.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 100.005/060.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 150.005/080.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 170.005/0100.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 200.005/0120.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 270.005/0160.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 300.005/0200.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 80/-0.00530.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 80/-0.00540.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 80/-0.00550.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 100/-0.00560.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 150/-0.00580.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 170/-0.005100.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 200/-0.005120.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 270/-0.005160.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 300/-0.005200.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 8g630.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 8g640.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 8g650.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 10g660.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 15g680.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 17g6100.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20g6120.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 27g6160.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 30g6200.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 8h730.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 8h740.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 8h750.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 10h760.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 15h780.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 17h7100.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20h7120.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 27h7160.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 30h7200.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 8m630.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 8m640.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 8m650.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 10m660.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 15m680.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 17m6100.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20m6120.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 27m6160.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 30m6200.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 8p630.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 8p640.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 8p650.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 10p660.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 15p680.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 17p6100.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20p6120.005/03 ~ 300 ~ 15
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 27p6160.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 30p6200.005/05 ~ 300 ~ 20
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 80/-0.0130.005/02 ~ 100 ~ 6
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 80/-0.0140.005/02 ~ 100 ~ 8
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 80/-0.0150.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 100/-0.0160.005/02 ~ 150 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 150/-0.0180.005/02 ~ 300 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 170/-0.01100.005/03 ~ 300 ~ 15

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767