(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

定位銷 大頭球面型 DP公差選擇型 -壓入-

定位銷 大頭球面型 DP公差選擇型 -壓入-

大頭球面型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFQAKFQD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GKFQAGKFQD
SUS304SKFQASKFQD
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HKFQAHKFQD
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCKFQACKFQD
相當於SKS3拋光研磨淬火硬度 60〜63HRCMKFQAMKFQD
相當於SKS3鍍硬鉻+拋光研磨淬火硬度 50〜55HRCMGKFQAMGKFQD

規格表

型式PLB
         
Type 形狀 D公差 P公差 D
KFQ A M S 6P8.00L8B6.0
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGSAB
m6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
 0
ー0.010
 0
ー0.01
+0.005
 0
 0
ー0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
 0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
 0
ー0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
 0
ー0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
 0
ー0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品與拋光研磨品不可選擇精密級公差。
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C(W)
Type形狀D公差
選擇
P公差
選擇
D
KFQ
GKFQ
SKFQ
HKFQ

CKFQ
(拋光研磨品)
MKFQ
MGKFQ
[ ! ]適用於D≧5
A(圓形)

D(鑽石形)
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
11.00〜3.00(2.50)2・32.0〜5.00.1
22.00〜6.00(4.00)2〜62.0〜15.0(10.0)0.51.2
33.00〜8.003〜102.0〜15.0(10.0)0.51.5
44.00〜8.003(4)142.0〜15.0(10.0)11.8
55.00〜10.005〜152.0〜15.0(10.0)12.2
66.00〜10.005152.0〜30.0(15.0)13.0
88.5015.005(6)〜162.0〜30.0(15.0)1.53.5
1010.00〜17.005(10)〜203.0〜30.0(25.0)24.0
1212.00〜18.006(10)〜243.0〜30.0(25.0)25.0
1313.00〜20.007(12)〜265.0〜30.0(25.0)25.5
1616.00〜27.008(15)〜325.0〜30.037.0
2020.00〜30.0010(15)〜405.0〜30.039.0
[ ! ]P尺寸( )・L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形 [ NG ]鍍硬鉻製品與拋光研磨品不可選擇加註*符號之公差(精密級A・B)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CKFQAAA1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAA2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAA8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAA10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAA12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAA13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAA16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAA20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAB1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAB2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAB8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAB10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAB12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAB13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAB16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAB20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAG1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAG2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAG8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAG10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAG12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAG13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAG16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAG20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAH1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAH2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAH8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAH10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAH12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAH13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAH16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAH20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAM1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAM2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAM8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAM10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAM12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAM13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAM16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAM20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 30.005/010.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 60.005/020.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 80.005/030.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 80.005/040.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 100.005/050.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 100.005/060.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 150.005/080.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 170.005/0100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 180.005/0120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 200.005/0130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 270.005/0160.005/05 ~ 308 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 300.005/0200.005/05 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 30/-0.00510.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 60/-0.00520.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 80/-0.00530.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 80/-0.00540.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 100/-0.00550.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 100/-0.00560.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 150/-0.00580.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 170/-0.005100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 180/-0.005120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 200/-0.005130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 270/-0.005160.005/05 ~ 308 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 300/-0.005200.005/05 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3g610.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6g620.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 8g630.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 8g640.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 10g650.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10g660.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15g680.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17g6100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18g6120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20g6130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27g6160.005/05 ~ 308 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30g6200.005/05 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3h710.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6h720.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 8h730.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 8h740.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 10h750.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10h760.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15h780.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17h7100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18h7120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20h7130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27h7160.005/05 ~ 308 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30h7200.005/05 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3m610.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6m620.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 8m630.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 8m640.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 10m650.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10m660.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15m680.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17m6100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18m6120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20m6130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27m6160.005/05 ~ 308 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30m6200.005/05 ~ 3010 ~ 40

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767