(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

定位銷 大頭錐型 錐形角度指定・DP公差選擇 -壓入-

定位銷 大頭錐型 錐形角度指定・DP公差選擇 -壓入-

大頭錐型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差與錐型尺寸。
Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFAKFD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GKFAGKFD
相當於SKS3BKFABKFD
SUS304SKFASKFD
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HKFAHKFD
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCKFACKFD

規格表

型式PLBEA
     
Type 形狀 D公差 P公差 D
KF A M S 6P10.00L6B3.0E5.0A30
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGSAB
m6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
0
ー0.01
+0.005
0
0
ー0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
0
ー0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品不可選擇精密級公差。
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]P−2EtanA≧0.73(前端徑φ0.73以上)
參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1 tan60°≒1.732
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
E
指定單位0.1mm
A
選擇
C(W)
Type形狀D公差
選擇
P公差
選擇
D
KF
GKF

BKF
SKF
HKF

CKF
A(圓形)



D(鑽石形)
M
P
G

H
A
B
S
M
P
G
H

A
B
 11.00〜3.00
(1.50〜2.50)
2・ 31.5〜5.00.5〜15.015

30

45

60
0.10.6
 2 2.00〜6.00(4.00)2〜61.515.0(10.0)0.51.2
 3 3.00〜8.003〜101.515.0(10.0)0.51.5
 4 4.00〜8.003(4)141.515.0(10.0)11.8
 5 5.00〜10.00 5〜151.515.0(10.0)12.2
 6 6.00〜10.005151.530.0(15.0)13
 8 8.00〜15.00 5(6)〜161.530.0(15.0)1.53.5
1010.00〜17.005(10)〜203.0〜30.0(25.0)24
1212.00〜18.006(10)〜243.0〜30.0(25.0)25
1313.00〜20.007(12)〜265.0〜30.0(25.0)25.5
1616.00〜27.008(15)〜325.0〜30.037
2020.00〜30.0010(15)〜405.0〜30.039
[ ! ]P尺寸( )・L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形 [ NG ]鍍硬鉻製品不可選擇加註*符號之公差(精密級A・B)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BKFAAA1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAA20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAB20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAG20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAH20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFAAM20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31 ~ 30.005/010.005/015 ~ 601.5 ~ 50.5 ~ 152 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 60.005/020.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 80.005/030.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34 ~ 80.005/040.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 100.005/050.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 100.005/060.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38 ~ 150.005/080.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 170.005/0100.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 155 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS312 ~ 180.005/0120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 156 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 200.005/0130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 157 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS316 ~ 270.005/0160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 158 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS320 ~ 300.005/0200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1510 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31 ~ 30/-0.00510.005/015 ~ 601.5 ~ 50.5 ~ 152 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 60/-0.00520.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 80/-0.00530.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34 ~ 80/-0.00540.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 100/-0.00550.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 100/-0.00560.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38 ~ 150/-0.00580.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 170/-0.005100.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 155 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS312 ~ 180/-0.005120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 156 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 200/-0.005130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 157 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS316 ~ 270/-0.005160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 158 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS320 ~ 300/-0.005200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1510 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31 ~ 3g610.005/015 ~ 601.5 ~ 50.5 ~ 152 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6g620.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 8g630.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34 ~ 8g640.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 10g650.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 10g660.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38 ~ 15g680.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 17g6100.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 155 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS312 ~ 18g6120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 156 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 20g6130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 157 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS316 ~ 27g6160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 158 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS320 ~ 30g6200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1510 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31 ~ 3h710.005/015 ~ 601.5 ~ 50.5 ~ 152 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6h720.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 8h730.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34 ~ 8h740.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 10h750.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 10h760.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38 ~ 15h780.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 17h7100.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 155 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS312 ~ 18h7120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 156 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 20h7130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 157 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS316 ~ 27h7160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 158 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS320 ~ 30h7200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1510 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31 ~ 3m610.005/015 ~ 601.5 ~ 50.5 ~ 152 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6m620.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 8m630.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34 ~ 8m640.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 10m650.005/015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 10m660.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38 ~ 15m680.005/015 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 155 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 17m6100.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 155 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS312 ~ 18m6120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 156 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 20m6130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 157 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS316 ~ 27m6160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 158 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS320 ~ 30m6200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1510 ~ 40

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767