定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭錐型 -壓入型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭錐型 -壓入型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼小頭錐型的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Small Head, Tapered (Press Fit)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭錐型 -壓入型-:關聯圖像
定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭錐型 -壓入型-:關聯圖像
[ ! ]B+E>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
[ ! ]
內螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
[ ! ]
P−2EtanA≧0.73(前端徑φ0.73以上)
參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1   tan60°≒1.732
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1

[ M ]材質[ H ]硬度插銷
形狀
壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形AFPSAAFPSPAAFPSGAAFPSHA
鑽石形AFPSDAFPSPDAFPSGDAFPSHD
[ ! ]直徑超過φ10時,中心硬度有可能為30HRC~的情況。

規格表

型式PLBE
TypeD
E尺寸無指定AFPSA8P6.01L8B5.3
E尺寸指定AFPSA8P6.01L8B5.3E2.5
■公差
D或Pm6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01

16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
EC1(W)NT$基準單價
圓形
NT$基準單價
鑽石形
TypeD無指定指定單位0.1mm
<圓形>
AFPSA(m6)
AFPSPA(p6)
AFPSGA(g6)
AFPSHA(h7)
<鑽石形>
AFPSD
(m6)
AFPSPD
(p6)
AFPSGD(g6)
AFPSHD(h7)
3 1.00(2.00) ~3.003(4)~102.0~10.00.50.5100.511.0
4 2.00 ~4.00111.0
5 2.00 ~5.0021.2
6 2.00 ~6.002.0~15.01.5
8 2.00(3.00) ~8.0031.51.8
10 6.00 ~10.004(5)162.030.022.2
12 6.00 12.002.5
16 6.00 16.004324
[ ! ]P・L尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]L尺寸=3時,C=0.5 ℓ1=1。

追加工

定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭錐型 -壓入型-:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
AFPSA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
AFPSA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSA10-P[6-10/0.01]-L[4-10/1]-B[2-20/0.1]
AFPSA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-12/0.1]
AFPSD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSD10-P[6-10/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]
AFPSD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSGA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSGA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSGA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSGA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSGA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSGA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSGA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSGA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSGD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSGD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSGD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSGD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSGD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSGD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSGD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSGD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSHA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSHA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSHA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSHA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSHA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSHA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSHA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSHA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSHD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSHD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSHD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSHD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSHD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSHD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSHD12-P[6-12/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSHD16-P[6-16/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
AFPSPA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPA10-P[6-10/0.01]-L[4-10/1]-B[2-20/0.1]
AFPSPA12-P[6-12/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPA16-P[6-16/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-12/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
3天~ 61 ~ 33m62 ~ 103 ~ 10
3天~ 62 ~ 44m62 ~ 103 ~ 10
3天~ 62 ~ 55m62 ~ 103 ~ 10
3天~ 62 ~ 66m62 ~ 123 ~ 10
3天~ 62 ~ 88m62 ~ 153 ~ 10
3天~ 66 ~ 1010m62 ~ 204 ~ 10
4天~ 66 ~ 1212m62 ~ 304 ~ 16
4天~ 66 ~ 1616m62 ~ 304 ~ 16
3天~ 6鑽石形2 ~ 33m62 ~ 104 ~ 10
3天~ 6鑽石形2 ~ 44m62 ~ 104 ~ 10
3天~ 6鑽石形2 ~ 55m62 ~ 104 ~ 10
3天~ 6鑽石形2 ~ 66m62 ~ 124 ~ 10
3天~ 6鑽石形3 ~ 88m62 ~ 154 ~ 10
3天~ 6鑽石形6 ~ 1010m62 ~ 205 ~ 10
4天~ 6鑽石形6 ~ 1212m62 ~ 305 ~ 16
4天~ 6鑽石形6 ~ 1616m62 ~ 305 ~ 16
4天~ 61 ~ 33g62 ~ 103 ~ 10
4天~ 62 ~ 44g62 ~ 103 ~ 10
4天~ 62 ~ 55g62 ~ 103 ~ 10
4天~ 62 ~ 66g62 ~ 153 ~ 10
4天~ 62 ~ 88g62 ~ 153 ~ 10
4天~ 66 ~ 1010g62 ~ 304 ~ 16
4天~ 66 ~ 1212g62 ~ 304 ~ 16
4天~ 66 ~ 1616g62 ~ 304 ~ 16
4天~ 6鑽石形2 ~ 33g62 ~ 104 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 44g62 ~ 104 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 55g62 ~ 104 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 66g62 ~ 154 ~ 10
4天~ 6鑽石形3 ~ 88g62 ~ 154 ~ 10
4天~ 6鑽石形6 ~ 1010g62 ~ 305 ~ 16
4天~ 6鑽石形6 ~ 1212g62 ~ 305 ~ 16
4天~ 6鑽石形6 ~ 1616g62 ~ 305 ~ 16
4天~ 61 ~ 33h72 ~ 103 ~ 10
4天~ 62 ~ 44h72 ~ 103 ~ 10
4天~ 62 ~ 55h72 ~ 103 ~ 10
4天~ 62 ~ 66h72 ~ 153 ~ 10
4天~ 62 ~ 88h72 ~ 153 ~ 10
4天~ 66 ~ 1010h72 ~ 304 ~ 16
4天~ 66 ~ 1212h72 ~ 304 ~ 16
4天~ 66 ~ 1616h72 ~ 304 ~ 16
4天~ 6鑽石形2 ~ 33h72 ~ 104 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 44h72 ~ 104 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 55h72 ~ 104 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 66h72 ~ 154 ~ 10
4天~ 6鑽石形3 ~ 88h72 ~ 154 ~ 10
4天~ 6鑽石形6 ~ 1010h72 ~ 305 ~ 16
4天~ 6鑽石形6 ~ 1212h72 ~ 305 ~ 16
4天~ 6鑽石形6 ~ 1616h72 ~ 305 ~ 16
3天~ 61 ~ 33p62 ~ 103 ~ 10
3天~ 62 ~ 44p62 ~ 103 ~ 10
3天~ 62 ~ 55p62 ~ 103 ~ 10
3天~ 62 ~ 66p62 ~ 123 ~ 10
3天~ 62 ~ 88p62 ~ 153 ~ 10
3天~ 66 ~ 1010p62 ~ 204 ~ 10
4天~ 66 ~ 1212g62 ~ 304 ~ 16
4天~ 66 ~ 1616g62 ~ 304 ~ 16
3天~ 6鑽石形2 ~ 33p62 ~ 104 ~ 10
3天~ 6鑽石形2 ~ 44p62 ~ 104 ~ 10
3天~ 6鑽石形2 ~ 55p62 ~ 104 ~ 10
3天~ 6鑽石形2 ~ 66p62 ~ 124 ~ 10

Loading...

 

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 熱處理
材質 不鏽鋼 不銹鋼種類 高硬度不鏽鋼 定位側外徑公差 0/-0.01
尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767