(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -內螺牙型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -內螺牙型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭平面的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Large Flat Head (Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
[ M ]材質[ H ]硬度內螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜AFPDTCAFPDHTC
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。
 

規格表

型式PLB
   
Type D
AFPDTC 8P9.25L15B8.6
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
 0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
 0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
 0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
 0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
 0
−0.021
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M1
(粗螺紋)
*建議緊固
扭矩
N・cm
2C
TypeD
AFPDTC(g6)
AFPDHTC(h7)
66.50~16.006~162.0~30.0M314751
88.50~16.008~16M43336
1010.50~16.0010~20M56768
1212.50~17.5012~25
1314.00~20.0012~252.0~30.0M611569
1617.00~25.0017~245.0~30.0
2022.00~25.5017~30
[ ! ]軸頸部強度的注意事項>>P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1320)。孔可能會貫穿。
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.3035的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPDHTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHTC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHTC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
5天~ 106.5 ~ 166h732 ~ 306 ~ 16
5天~ 108.5 ~ 168h742 ~ 308 ~ 16
5天~ 1010.5 ~ 1610h752 ~ 3010 ~ 20
5天~ 1012.5 ~ 17.512h752 ~ 3012 ~ 25
5天~ 106.5 ~ 166g632 ~ 306 ~ 16
5天~ 108.5 ~ 168g642 ~ 308 ~ 16
5天~ 1010.5 ~ 1610g652 ~ 3010 ~ 20
5天~ 1012.5 ~ 17.512g652 ~ 3012 ~ 25
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
[ ! ]
B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 內螺牙 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01
尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引