(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -外螺牙型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -外螺牙型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭平面的選擇尺寸及追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Large Flat Head (Threaded)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
[ ! ]B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1
[ M ]材質[ H ]硬度外螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜AFPFNAAFPFHNA
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。
 

規格表

型式DPLB
AFPFNA5P7.80L8B4.0
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
 0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
 0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
 0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
 0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
 0
−0.021
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
CM2
(粗螺紋)
*建議緊固
扭矩
N・cm
TypeD
AFPFNA(g6)
AFPFHNA(h7)
33.50~8.000~102.0~20.00.5M3147
44.50~9.002.0~30.01M4333
55.50~10.00M5676
66.50~12.00M61156
88.50~15.00M82803
1010.50~16.000~20M105557
1212.50~17.50M129702
1617.00~25.005.0~30.0M1624108
2022.00~25.50M2046942
[ ! ]L<Pitch×2時,M2×1.5會包括不完全螺牙部(Pitch×2)。粗螺紋螺牙Pitch尺寸>>P.3020
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.3035的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -外螺牙型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPFHNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
AFPFHNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFHNA5-P[5.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFHNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFHNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFHNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPFHNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPFHNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
AFPFHNA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
AFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
AFPFNA4-P[4.5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
AFPFNA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
5天~ 103.5 ~ 83h732 ~ 200 ~ 10
5天~ 104.5 ~ 84h742 ~ 300 ~ 10
5天~ 105.5 ~ 105h752 ~ 300 ~ 10
5天~ 106.5 ~ 126h762 ~ 300 ~ 10
5天~ 108.5 ~ 158h782 ~ 300 ~ 10
5天~ 1010.5 ~ 1610h7102 ~ 300 ~ 20
5天~ 1012.5 ~ 17.512h7122 ~ 300 ~ 20
5天~ 1017 ~ 2516h7165 ~ 300 ~ 20
5天~ 1022 ~ 25.520h7205 ~ 300 ~ 20
5天~ 103.5 ~ 83g632 ~ 200 ~ 10
5天~ 104.5 ~ 94g642 ~ 300 ~ 10
5天~ 105.5 ~ 85g652 ~ 300 ~ 10
5天~ 106.5 ~ 126g662 ~ 300 ~ 10
5天~ 108.5 ~ 158g682 ~ 300 ~ 10
5天~ 1010.5 ~ 1610g6102 ~ 300 ~ 20
5天~ 1012.5 ~ 17.512g6122 ~ 300 ~ 20
5天~ 1017 ~ 2516g6165 ~ 300 ~ 20
5天~ 1022 ~ 25.520g6205 ~ 300 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01
尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767