(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -內螺牙型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -內螺牙型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭球面的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Tapped)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
[ ! ]B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
 
[ M ]材質[ H ]硬度銷形狀內螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形AFPQTAAFPQHTA
鑽石形AFPQTDAFPQHTD
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。
 

規格表

型式PLB
   
Type D
AFPQTA 6P10.00L10B5.0
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M1
(粗螺紋)
*建議緊固扭矩
N・cm
2(W)
TypeD
型式
AFPQTA(g6)
AFPQHTA(h7)
<鑽石形>
AFPQTD(g6)
AFPQHTD(h7)
66.50~12.006(9)~161.0~30.0(20.0)M39853
88.50~15.008(12)~16M422563.5
1010.50~16.0010(12)~20M546184
1212.50~18.0012~255
1314.00~20.0012~251.0~30.0(20.0)M678495.5
1617.00~25.5017~245.0~30.0(27.0)7
2022.00~25.5017(18)~309
[ ! ]軸頸部強度的注意事項請見>>P.1320 [ ! ]L尺寸・B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPQHTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA13-P[14-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]
AFPQHTA20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]
AFPQHTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD10-P[10.5-16/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD13-P[14-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]
AFPQHTD20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-27/0.1]
AFPQTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA13-P[14-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]
AFPQTA20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]
AFPQTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD10-P[10.5-16/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD13-P[14-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]
AFPQTD20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-27/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 106.5 ~ 126h731 ~ 306 ~ 16
6天~ 108.5 ~ 158h741 ~ 308 ~ 16
6天~ 1010.5 ~ 1610h751 ~ 3010 ~ 20
6天~ 1012.5 ~ 17.512h751 ~ 3012 ~ 25
6天~ 1014 ~ 2013h761 ~ 3012 ~ 25
6天~ 1017 ~ 25.516h765 ~ 3017 ~ 24
6天~ 1022 ~ 25.520h765 ~ 3017 ~ 30
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 126h7-1 ~ 209 ~ 16
6天~ 10鑽石形8.5 ~ 158h7-1 ~ 2012 ~ 16
6天~ 10鑽石形10.5 ~ 1610h7-1 ~ 2012 ~ 20
6天~ 10鑽石形12.5 ~ 17.512h7-1 ~ 2012 ~ 25
6天~ 10鑽石形14 ~ 2013h761 ~ 2012 ~ 25
6天~ 10鑽石形17 ~ 25.516h765 ~ 2717 ~ 24
6天~ 10鑽石形22 ~ 25.520h765 ~ 2718 ~ 30
6天~ 106.5 ~ 126g631 ~ 306 ~ 16
6天~ 108.5 ~ 158g641 ~ 308 ~ 16
6天~ 1010.5 ~ 1610g651 ~ 3010 ~ 20
6天~ 1012.5 ~ 17.512g651 ~ 3012 ~ 25
6天~ 1014 ~ 2013g661 ~ 3012 ~ 25
6天~ 1017 ~ 25.516g665 ~ 3017 ~ 24
6天~ 1022 ~ 25.520g665 ~ 3017 ~ 30
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 126g631 ~ 209 ~ 16
6天~ 10鑽石形8.5 ~ 158g641 ~ 2012 ~ 16
6天~ 10鑽石形10.5 ~ 1610g651 ~ 2012 ~ 20
6天~ 10鑽石形12.5 ~ 17.512g651 ~ 2012 ~ 25
6天~ 10鑽石形14 ~ 2013g661 ~ 2012 ~ 25
6天~ 10鑽石形17 ~ 25.516g665 ~ 2717 ~ 24
6天~ 10鑽石形22 ~ 25.520g665 ~ 2718 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 表面處理 熱處理
材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767