定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -壓入型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -壓入型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭球面的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -壓入型-:關聯圖像
[ ! ]B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。

[ M ]材質[ H ]硬度
形狀
壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形AFPQAAFPQPAAFPQGAAFPQHA
鑽石形AFPQDAFPQPDAFPQGDAFPQHD

[ ! ]直徑超過φ10時,中心硬度有可能為30HRC~。

規格表

型式PLB
  
TypeD
AFPQA4P5.00L5B2.5
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
 
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C1(W)
TypeD
<圓形>
AFPQA(m6)
AFPQPA(p6)
AFPQGA(g6)
AFPQHA(h7)

<鑽石形>
AFPQD(m6)
AFPQPD(p6)
AFPQGD(g6)
AFPQHD(h7)
22.50~8.003(4)~161.0~20.00.501.2
33.50~8.0011.5
44.50~8.001.0~30.0(20.0)11.8
55.50~8.002.2
66.50~12.003
77.50~13.00
88.50~15.004(5)~161.53.5
99.50~15.00
1010.50~16.005~2524
1111.50~17.00
1212.50~17.505
1314.00~20.007(12)~20
1516.00~22.508(14)~23
1617.00~25.508(15)~24327
1819.00~25.508(15)~27
2022.00~25.5010(15)~309
[ ! ]L尺寸・B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]L寸=3時、C=0.5 ℓ1=1。

追加工

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -壓入型-:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
AFPQA2
AFPQA3
AFPQA4
AFPQA5
AFPQA6
AFPQA7-P[7.5-13/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA8
AFPQA9-P[9.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA10
AFPQA11-P[11.5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA12
AFPQA13-P[14-20/0.01]-L[7-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[1-30/0.1]
AFPQA20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[1-30/0.1]
AFPQD2
AFPQD3
AFPQD4
AFPQD5
AFPQD6
AFPQD7-P[7.5-13/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD8
AFPQD9-P[9.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD10
AFPQD11-P[11.5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD12
AFPQD13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD15-P[16-22.5/0.01]-L[14-23/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD16-P[17-25.5/0.01]-L[15-24/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD18-P[19-25.5/0.01]-L[15-27/1]-B[1-20/0.1]
AFPQD20-P[22-25.5/0.01]-L[15-30/1]-B[1-20/0.1]
AFPQGA2
AFPQGA3
AFPQGA4
AFPQGA5
AFPQGA6
AFPQGA7-P[7.5-13/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA8
AFPQGA9-P[9.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA10
AFPQGA11-P[11.5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA12
AFPQGA13-P[14-20/0.01]-L[7-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGA20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[1-30/0.1]
AFPQGD2
AFPQGD3
AFPQGD4
AFPQGD5
AFPQGD6
AFPQGD7-P[7.5-13/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQGD8
AFPQGD9-P[9.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQGD10
AFPQGD11-P[11.5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQGD12
AFPQGD13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
3天~ 10-2m6--
3天~ 10-3m6--
3天~ 10-4m6--
3天~ 10-5m6--
3天~ 10-6m6--
4天~ 107.5 ~ 137m61 ~ 303 ~ 16
3天~ 10-8m6--
4天~ 109.5 ~ 159m61 ~ 304 ~ 16
4天~ 10-10m6--
4天~ 1011.5 ~ 1711m61 ~ 305 ~ 25
4天~ 10-12m6--
4天~ 1014 ~ 2013m61 ~ 307 ~ 20
4天~ 1016 ~ 22.515m61 ~ 308 ~ 23
4天~ 1017 ~ 25.516m61 ~ 308 ~ 24
4天~ 1019 ~ 25.518m61 ~ 308 ~ 27
4天~ 1022 ~ 25.520m61 ~ 3010 ~ 30
3天~ 10鑽石形-2m6--
3天~ 10鑽石形-3m6--
3天~ 10鑽石形-4m6--
3天~ 10鑽石形-5m6--
3天~ 10鑽石形-6m6--
4天~ 10鑽石形7.5 ~ 137m61 ~ 204 ~ 16
3天~ 10鑽石形-8m6--
4天~ 10鑽石形9.5 ~ 159m61 ~ 205 ~ 16
4天~ 10鑽石形-10m6--
4天~ 10鑽石形11.5 ~ 1711m61 ~ 205 ~ 25
4天~ 10鑽石形-12m6--
4天~ 10鑽石形14 ~ 2013m61 ~ 2012 ~ 20
4天~ 10鑽石形16 ~ 22.515m61 ~ 2014 ~ 23
4天~ 10鑽石形17 ~ 25.516m61 ~ 2015 ~ 24
4天~ 10鑽石形19 ~ 25.518m61 ~ 2015 ~ 27
4天~ 10鑽石形22 ~ 25.520m61 ~ 2015 ~ 30
4天~ 10-2g6--
4天~ 10-3g6--
4天~ 10-4g6--
4天~ 10-5g6--
4天~ 10-6g6--
4天~ 107.5 ~ 137g61 ~ 303 ~ 16
4天~ 10-8g6--
4天~ 109.5 ~ 159g61 ~ 304 ~ 16
4天~ 10-10g6--
4天~ 1011.5 ~ 1711g61 ~ 305 ~ 25
4天~ 10-12g6--
4天~ 1014 ~ 2013g61 ~ 307 ~ 20
4天~ 1016 ~ 22.515g61 ~ 308 ~ 23
4天~ 1017 ~ 25.516g61 ~ 308 ~ 24
4天~ 1019 ~ 25.518g61 ~ 308 ~ 27
4天~ 1022 ~ 25.520g61 ~ 3010 ~ 30
4天~ 10鑽石形-2g6--
4天~ 10鑽石形-3g6--
4天~ 10鑽石形-4g6--
4天~ 10鑽石形-5g6--
4天~ 10鑽石形-6g6--
4天~ 10鑽石形7.5 ~ 137g61 ~ 204 ~ 16
4天~ 10鑽石形-8g6--
4天~ 10鑽石形9.5 ~ 159g61 ~ 205 ~ 16
4天~ 10鑽石形-10g6--
4天~ 10鑽石形11.5 ~ 1711g61 ~ 205 ~ 25
4天~ 10鑽石形-12g6--
4天~ 10鑽石形14 ~ 2013g61 ~ 2012 ~ 20

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 熱處理
不銹鋼種類 高硬度不鏽鋼 定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767