• 於2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭錐型 -內螺牙型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭錐型 -內螺牙型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭錐型的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Tapped)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

[ ! ]B+E>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
[ ! ]P−2EtanA≧0.73(前端徑φ0.73以上)
參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1  tan60°≒1.732
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。
[ M ]材質[ H ]硬度銷形狀內螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形AFPBTAAFPBTHA
鑽石形AFPBTDAFPBTHD
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。
 

規格表

 型式PLBE
    
 Type D
E尺寸無指定AFPBTA 8P9.02L10B3.2  
E尺寸指定AFPBTA 6P8.00L5B4.0E5.0
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
 
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
EM1
(粗螺紋)
建議緊固
扭矩
N・cm
2(W)
TypeD無指定指定單位0.1mm
<圓形>
AFPBTA(g6)
AFPBTHA(h7)
<鑽石形>
AFPBTD(g6)
AFPBTHD(h7)
66.50~12.006(9)~161.0~30.0(20.0)3.00.5~10.0M314753
88.50~15.008(12)~163.0M433363.5
1010.50~16.0010(12)~204.0M567684
1212.50~17.5012~254.05
1313.50~20.0012~251.0~30.0(20.0)4.0M6115695.5
1617.00~25.5017~245.0~30.0(27.0)5.07
2022.00~25.5017(18)~305.0~30.05.09

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
AFPBTA6
AFPBTA8
AFPBTA10
AFPBTA12
AFPBTA13-P[13.5-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]
AFPBTA20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]
AFPBTD6
AFPBTD8
AFPBTD10
AFPBTD12
AFPBTD13-P[13.5-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTD16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]
AFPBTD20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
AFPBTHA6
AFPBTHA8
AFPBTHA10
AFPBTHA12
AFPBTHA13-P[13.5-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTHA16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-30/0.1]
AFPBTHA20-P[22-25.5/0.01]-L[17-30/1]-B[5-30/0.1]
AFPBTHD6
AFPBTHD8
AFPBTHD10
AFPBTHD12
AFPBTHD13-P[13.5-20/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTHD16-P[17-25.5/0.01]-L[17-24/1]-B[5-27/0.1]
AFPBTHD20-P[22-25.5/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
3天~ 10-6g63--
3天~ 10-8g64--
4天~ 10-10g65--
4天~ 10-12g65--
4天~ 1013.5 ~ 2013g661 ~ 3012 ~ 25
4天~ 1017 ~ 25.516g665 ~ 3017 ~ 24
4天~ 1022 ~ 25.520g665 ~ 3017 ~ 30
3天~ 10鑽石形-6g63--
3天~ 10鑽石形-8g64--
4天~ 10鑽石形-10g65--
4天~ 10鑽石形-12g65--
4天~ 10鑽石形13.5 ~ 2013g661 ~ 2012 ~ 25
4天~ 10鑽石形17 ~ 25.516g665 ~ 2717 ~ 24
4天~ 10鑽石形22 ~ 25.520g665 ~ 3018 ~ 30
4天~ 10-6h73--
4天~ 10-8h74--
4天~ 10-10h75--
4天~ 10-12h75--
4天~ 1013.5 ~ 2013h761 ~ 3012 ~ 25
4天~ 1017 ~ 25.516h765 ~ 3017 ~ 24
4天~ 1022 ~ 25.520h765 ~ 3017 ~ 30
4天~ 10鑽石形-6h73--
4天~ 10鑽石形-8h74--
4天~ 10鑽石形-10h75--
4天~ 10鑽石形-12h75--
4天~ 10鑽石形13.5 ~ 2013h761 ~ 2012 ~ 25
4天~ 10鑽石形17 ~ 25.516h765 ~ 2717 ~ 24
4天~ 10鑽石形22 ~ 25.520h765 ~ 3018 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 表面處理 熱處理
材質 不鏽鋼 不銹鋼種類 高硬度不鏽鋼 定位側外徑公差 0/-0.01
尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767