(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鏈輪 2列型 SP50系列

鏈輪  2列型  SP50系列

為將動力傳導到2 pcs鏈條的鏈輪。可使用於多軸驅動裝置。
Sprockets-Single Strand/Double Strand/50SD Series

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鏈輪 2列型:關聯圖像

Type[ M ] 材質
SP50SD相當於S45C
(齒尖高周波淬火)

[ ! ]齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mm

規格表

型式孔規格軸孔徑
SP50SD15N25
型式軸孔規格軸孔徑DpDoLXY質量(kg)規格有無
Type齒數
No.軸轂型S規格N規格(H7)*符號為庫存品S規格N規格
(庫存品)
N規格
(庫存品以外)
SP50SD12S

N
13182061.346943408.731.30.63
131320*25*2866.347448408.731.30.75
14132025283071.347953408.731.30.9
15132025*28303576.358458408.731.31.04
1613252830354081.378963408.731.31.22
1713252830354086.399468408.731.31.41
1813252830*354091.4210073408.731.31.61
1916252830354096.4510579408.731.31.8
20162528303540101.4811084408.731.31.95
211628303540106.5111589408.731.32.27
■軸孔加工尺寸表
軸孔徑
D
鍵槽
b2×t2
固定螺絲M
155×2.36
18・206×2.86
25〜308×3.38
3510×3.38
4012×3.38

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SP50SD12-N-[18,​20]
SP50SD12-S-13
SP50SD13-N-[20,​25,​28]
SP50SD13-S-13
SP50SD14-N-[20,​25,​28,​30]
SP50SD14-S-13
SP50SD15-N-[20,​25,​28,​30,​35]
SP50SD15-S-13
SP50SD16-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD16-S-13
SP50SD17-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD17-S-13
SP50SD18-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD18-S-13
SP50SD19-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD19-S-16
SP50SD20-N-[25,​28,​30,​35,​40]
SP50SD20-S-16
SP50SD21-N-[28,​30,​35,​40]
SP50SD21-S-16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS齒數
(T)
列數 軸孔徑 D(或是d)
(mm)
型式 軸種類 孔規格
6天~ 1012[2] 2列18 ~ 20軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1012[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1013[2] 2列20 ~ 28軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1013[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1014[2] 2列20 ~ 30軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1014[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1015[2] 2列20 ~ 35軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1015[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1016[2] 2列25 ~ 40軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1016[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1017[2] 2列25 ~ 40軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1017[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1018[2] 2列25 ~ 40軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1018[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1019[2] 2列25 ~ 40軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1019[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1020[2] 2列25 ~ 40軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1020[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)
6天~ 1021[2] 2列28 ~ 40軸孔加工型軸孔加工指定N(鍵溝槽+攻牙)
4天~ 1021[1] 1列-下孔型標準下孔S(下孔)

Loading...

  1. 1

使用範例

鏈輪 2列型:關聯圖像

基本資訊

鏈輪形狀 SD形 No. 50 材質 S45C(齒尖高周波淬火)
鏈條型 RS 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767