(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[ M ] 材質 | |
①本體 | 優力膠 |
②芯線 | 鋼線 |
型式 | ||||
Type | 皮帶No. | 皮帶寬度No. | ||
TTBU | 900 T10 | − 200 |
種類 | Pitch | H | h | L | 單位重量g/m (寬度:10mm) |
T10 | 10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 42.0 |
型式 | 齒數 | 皮帶 周長 (mm) | 有無規格 | |||||||
Type | 皮帶No. | 皮帶 寬度No. | 皮帶寬度No. | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||
TTBU | 400T10 | 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) 500 (50mm) | 40 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
450T10 | 45 | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
500T10 | 50 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
530T10 | 53 | 530 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
550T10 | 55 | 550 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
560T10 | 56 | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
600T10 | 60 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
630T10 | 63 | 630 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
650T10 | 65 | 650 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
700T10 | 70 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
720T10 | 72 | 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
750T10 | 75 | 750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
800T10 | 80 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
850T10 | 85 | 850 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
900T10 | 90 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
910T10 | 91 | 910 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
920T10 | 92 | 920 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
950T10 | 95 | 950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
960T10 | 96 | 960 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
980T10 | 98 | 980 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1000T10 | 100 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1050T10 | 105 | 1050 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1100T10 | 110 | 1100 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
1150T10 | 115 | 1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1200T10 | 120 | 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1250T10 | 125 | 1250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1300T10 | 130 | 1300 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
1320T10 | 132 | 1320 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1350T10 | 135 | 1350 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1400T10 | 140 | 1400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1450T10 | 145 | 1450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1500T10 | 150 | 1500 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
1600T10 | 160 | 1600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1700T10 | 170 | 1700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1750T10 | 175 | 1750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1800T10 | 180 | 1800 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
1880T10 | 188 | 1880 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶寬度(mm) | 周長 (mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 15 | 1000 | 100 | ||
4天 | 10 | 20 | 1000 | 100 | ||
4天 | 10 | 25 | 1000 | 100 | ||
4天 | 10 | 30 | 1000 | 100 | ||
4天 | 10 | 40 | 1000 | 100 | ||
4天 | 10 | 50 | 1000 | 100 | ||
4天 | 10 | 15 | 1050 | 105 | ||
4天 | 10 | 20 | 1050 | 105 | ||
4天 | 10 | 25 | 1050 | 105 | ||
4天 | 10 | 30 | 1050 | 105 | ||
4天 | 10 | 40 | 1050 | 105 | ||
4天 | 10 | 50 | 1050 | 105 | ||
4天 | 10 | 15 | 1100 | 110 | ||
4天 | 10 | 20 | 1100 | 110 | ||
4天 | 10 | 25 | 1100 | 110 | ||
4天 | 10 | 30 | 1100 | 110 | ||
4天 | 10 | 40 | 1100 | 110 | ||
4天 | 10 | 50 | 1100 | 110 | ||
4天 | 10 | 15 | 1150 | 115 | ||
4天 | 10 | 20 | 1150 | 115 | ||
4天 | 10 | 25 | 1150 | 115 | ||
4天 | 10 | 30 | 1150 | 115 | ||
4天 | 10 | 40 | 1150 | 115 | ||
4天 | 10 | 50 | 1150 | 115 | ||
4天 | 10 | 15 | 1200 | 120 | ||
4天 | 10 | 20 | 1200 | 120 | ||
4天 | 10 | 25 | 1200 | 120 | ||
4天 | 10 | 30 | 1200 | 120 | ||
4天 | 10 | 40 | 1200 | 120 | ||
4天 | 10 | 50 | 1200 | 120 | ||
4天 | 10 | 15 | 1250 | 125 | ||
4天 | 10 | 20 | 1250 | 125 | ||
4天 | 10 | 25 | 1250 | 125 | ||
4天 | 10 | 30 | 1250 | 125 | ||
4天 | 10 | 40 | 1250 | 125 | ||
4天 | 10 | 50 | 1250 | 125 | ||
4天 | 10 | 15 | 1300 | 130 | ||
4天 | 10 | 20 | 1300 | 130 | ||
4天 | 10 | 25 | 1300 | 130 | ||
4天 | 10 | 30 | 1300 | 130 | ||
4天 | 10 | 40 | 1300 | 130 | ||
4天 | 10 | 50 | 1300 | 130 | ||
4天 | 10 | 15 | 1320 | 132 | ||
4天 | 10 | 20 | 1320 | 132 | ||
4天 | 10 | 25 | 1320 | 132 | ||
4天 | 10 | 30 | 1320 | 132 | ||
4天 | 10 | 40 | 1320 | 132 | ||
4天 | 10 | 50 | 1320 | 132 | ||
4天 | 10 | 15 | 1350 | 135 | ||
4天 | 10 | 20 | 1350 | 135 | ||
4天 | 10 | 25 | 1350 | 135 | ||
4天 | 10 | 30 | 1350 | 135 | ||
4天 | 10 | 40 | 1350 | 135 | ||
4天 | 10 | 50 | 1350 | 135 | ||
4天 | 10 | 15 | 1400 | 140 | ||
4天 | 10 | 20 | 1400 | 140 | ||
4天 | 10 | 25 | 1400 | 140 | ||
4天 | 10 | 30 | 1400 | 140 | ||
4天 | 10 | 40 | 1400 | 140 | ||
4天 | 10 | 50 | 1400 | 140 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 優力膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 鋼線 | 皮帶種類 | T10 | 皮帶形種類 | 梯形齒形公制型 |
傳動扭矩 | 一般扭矩傳動 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策