(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[ M ] 材質 | |
①本體 | 優力膠 |
②芯線 | 鋼線 |
型式 | ||||
Type | 皮帶No. | 皮帶寬度No. | ||
TTBU | 550 T5 | − 100 |
種類 | Pitch | H | h | L | 單位重量g/m (寬度:10mm) |
T5 | 5 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 20.0 |
型式 | 齒數 | 皮帶 周長 (mm) | 有無規格 | |||||
Type | 皮帶No. | 皮帶 寬度No. | 皮帶寬度No. | |||||
100 | 150 | 200 | 250 | |||||
TTBU | 185T5 | 100 (10mm) 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) | 37 | 185 | ● | ● | ● | ● |
200T5 | 40 | 200 | ● | ● | ● | ● | ||
225T5 | 45 | 225 | ● | ● | ● | ● | ||
250T5 | 50 | 250 | ● | ● | ● | ● | ||
275T5 | 55 | 275 | ● | ● | ● | ● | ||
280T5 | 56 | 280 | ● | ● | ● | ● | ||
295T5 | 59 | 295 | ● | ● | ● | ● | ||
300T5 | 60 | 300 | ● | ● | ● | ● | ||
325T5 | 65 | 325 | ● | ● | ● | ● | ||
350T5 | 70 | 350 | ● | ● | ● | ● | ||
375T5 | 75 | 375 | ● | ● | ● | ● | ||
400T5 | 80 | 400 | ● | ● | ● | ● | ||
425T5 | 85 | 425 | ● | ● | ● | ● | ||
440T5 | 88 | 440 | ● | ● | ● | ● | ||
450T5 | 90 | 450 | ● | ● | ● | ● | ||
475T5 | 95 | 475 | ● | ● | ● | ● | ||
500T5 | 100 | 500 | ● | ● | ● | ● | ||
525T5 | 105 | 525 | ● | ● | ● | ● | ||
550T5 | 110 | 550 | ● | ● | ● | ● | ||
575T5 | 115 | 575 | ● | ● | ● | ● | ||
590T5 | 118 | 590 | ● | ● | ● | ● | ||
600T5 | 120 | 600 | ● | ● | ● | ● | ||
625T5 | 125 | 625 | ● | ● | ● | ● | ||
630T5 | 126 | 630 | ● | ● | ● | ● | ||
650T5 | 130 | 650 | ● | ● | ● | ● | ||
675T5 | 135 | 675 | ● | ● | ● | ● | ||
690T5 | 138 | 690 | ● | ● | ● | ● | ||
700T5 | 140 | 700 | ● | ● | ● | ● | ||
725T5 | 145 | 725 | ● | ● | ● | ● | ||
750T5 | 150 | 750 | ● | ● | ● | ● | ||
780T5 | 156 | 780 | ● | ● | ● | ● | ||
800T5 | 160 | 800 | ● | ● | ● | ● | ||
850T5 | 170 | 850 | ● | ● | ● | ● | ||
900T5 | 180 | 900 | ● | ● | ● | ● | ||
1000T5 | 200 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ||
1075T5 | 215 | 1075 | ● | ● | ● | ● | ||
1090T5※ | 218 | 1090 | ● | ● | ● | ● | ||
1100T5 | 220 | 1100 | ● | ● | ● | ● | ||
1115T5※ | 223 | 1115 | ● | ● | ● | ● | ||
1215T5 | 243 | 1215 | ● | ● | ● | ● | ||
1350T5※ | 270 | 1350 | ● | ● | ● | ● | ||
1380T5 | 276 | 1380 | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶寬度(mm) | 周長 (mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 10 | 1000 | 200 | ||
4天 | 10 | 15 | 1000 | 200 | ||
4天 | 10 | 20 | 1000 | 200 | ||
4天 | 10 | 25 | 1000 | 200 | ||
4天 | 10 | 10 | 1075 | 215 | ||
4天 | 10 | 15 | 1075 | 215 | ||
4天 | 10 | 20 | 1075 | 215 | ||
4天 | 10 | 25 | 1075 | 215 | ||
4天 | 10 | 10 | 1090 | 218 | ||
4天 | 10 | 15 | 1090 | 218 | ||
4天 | 10 | 20 | 1090 | 218 | ||
4天 | 10 | 25 | 1090 | 218 | ||
4天 | 10 | 10 | 1100 | 220 | ||
4天 | 10 | 15 | 1100 | 220 | ||
4天 | 10 | 20 | 1100 | 220 | ||
4天 | 10 | 25 | 1100 | 220 | ||
6天~ | 10 | 10 | 1115 | 223 | ||
6天~ | 10 | 15 | 1115 | 223 | ||
4天 | 10 | 20 | 1115 | 223 | ||
4天 | 10 | 25 | 1115 | 223 | ||
4天 | 10 | 10 | 1215 | 243 | ||
4天 | 10 | 15 | 1215 | 243 | ||
4天 | 10 | 20 | 1215 | 243 | ||
4天 | 10 | 25 | 1215 | 243 | ||
6天~ | 10 | 10 | 1350 | 270 | ||
6天~ | 10 | 15 | 1350 | 270 | ||
4天 | 10 | 20 | 1350 | 270 | ||
8天~ | 10 | 25 | 1350 | 270 | ||
4天 | 10 | 10 | 1380 | 276 | ||
4天 | 10 | 15 | 1380 | 276 | ||
4天 | 10 | 20 | 1380 | 276 | ||
4天 | 10 | 25 | 1380 | 276 | ||
4天 | 10 | 10 | 185 | 37 | ||
4天 | 10 | 15 | 185 | 37 | ||
4天 | 10 | 20 | 185 | 37 | ||
4天 | 10 | 25 | 185 | 37 | ||
4天 | 10 | 10 | 200 | 40 | ||
4天 | 10 | 15 | 200 | 40 | ||
4天 | 10 | 20 | 200 | 40 | ||
4天 | 10 | 25 | 200 | 40 | ||
4天 | 10 | 10 | 225 | 45 | ||
4天 | 10 | 15 | 225 | 45 | ||
4天 | 10 | 20 | 225 | 45 | ||
4天 | 10 | 25 | 225 | 45 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 250 | 50 | ||
4天 | 10 | 15 | 250 | 50 | ||
4天 | 10 | 20 | 250 | 50 | ||
4天 | 10 | 25 | 250 | 50 | ||
4天 | 10 | 10 | 275 | 55 | ||
4天 | 10 | 15 | 275 | 55 | ||
4天 | 10 | 20 | 275 | 55 | ||
4天 | 10 | 25 | 275 | 55 | ||
4天 | 10 | 10 | 280 | 56 | ||
4天 | 10 | 15 | 280 | 56 | ||
4天 | 10 | 20 | 280 | 56 | ||
4天 | 10 | 25 | 280 | 56 | ||
4天 | 10 | 10 | 295 | 59 | ||
4天 | 10 | 15 | 295 | 59 | ||
4天 | 10 | 20 | 295 | 59 | ||
4天 | 10 | 25 | 295 | 59 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 優力膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 鋼線 | 皮帶種類 | T5 | 皮帶形種類 | 梯形齒形公制型 |
傳動扭矩 | 一般扭矩傳動 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策