(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

超高扭矩時規皮帶 UP8M型

超高扭矩時規皮帶 UP8M型

由於具有高扭矩時規皮帶約2倍的傳動容量,因此可進行更高負荷的傳動或更省空間的設計。
Super High Torque Timing Belts/UP8M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
PTBN①橡膠CR合成橡膠
②芯線玻璃芯線
③帆布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
PTBN960−UP8M− 250
種類PitchlhiPLD單位質量 g/m(寬度: 10mm)
UP8M85.25.202.902.300.68650.8
■種類 UP8M(Pitch:8mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
PTBN
(橡膠)
480−UP8M150
(15mm)

250
(25mm)
60480
512−UP8M64512
520−UP8M65520
536−UP8M67536
560−UP8M70560
584−UP8M73584
600−UP8M75600
632−UP8M79632
640−UP8M80640
680−UP8M85680
712−UP8M89712
720−UP8M90720
760−UP8M95760
800−UP8M100800
832−UP8M104832
840−UP8M105840
856−UP8M107856
880−UP8M110880
960−UP8M120960
1040−UP8M1301040
1080−UP8M1351080

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PTBN1040-UP8M-150
PTBN1040-UP8M-250
PTBN1080-UP8M-150
PTBN1080-UP8M-250
PTBN480-UP8M-150
PTBN480-UP8M-250
PTBN512-UP8M-150
PTBN512-UP8M-250
PTBN520-UP8M-150
PTBN520-UP8M-250
PTBN536-UP8M-150
PTBN536-UP8M-250
PTBN560-UP8M-150
PTBN560-UP8M-250
PTBN584-UP8M-150
PTBN584-UP8M-250
PTBN600-UP8M-150
PTBN600-UP8M-250
PTBN632-UP8M-150
PTBN632-UP8M-250
PTBN640-UP8M-150
PTBN640-UP8M-250
PTBN680-UP8M-150
PTBN680-UP8M-250
PTBN712-UP8M-150
PTBN712-UP8M-250
PTBN720-UP8M-150
PTBN720-UP8M-250
PTBN760-UP8M-150
PTBN760-UP8M-250
PTBN800-UP8M-150
PTBN800-UP8M-250
PTBN832-UP8M-150
PTBN832-UP8M-250
PTBN840-UP8M-150
PTBN840-UP8M-250
PTBN856-UP8M-150
PTBN856-UP8M-250
PTBN880-UP8M-150
PTBN880-UP8M-250
PTBN960-UP8M-150
PTBN960-UP8M-250
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
8天~ 10151040130
8天~ 10251040130
8天~ 10151080135
8天~ 10251080135
8天~ 101548060
8天~ 102548060
8天~ 101551264
8天~ 102551264
8天~ 101552065
8天~ 102552065
8天~ 101553667
8天~ 102553667
8天~ 101556070
8天~ 102556070
8天~ 101558473
8天~ 102558473
8天~ 101560075
8天~ 102560075
8天~ 101563279
8天~ 102563279
8天~ 101564080
8天~ 102564080
8天~ 101568085
8天~ 102568085
8天~ 101571289
8天~ 102571289
8天~ 101572090
8天~ 102572090
8天~ 101576095
8天~ 102576095
8天~ 1015800100
8天~ 1025800100
8天~ 1015832104
8天~ 1025832104
8天~ 1015840105
8天~ 1025840105
8天~ 1015856107
8天~ 1025856107
8天~ 1015880110
8天~ 1025880110
8天~ 1015960120
8天~ 1025960120

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ] 使用溫度:-15~80℃
[ ! ] 適用於P8M型的時規皮帶輪。>> P.1445~P.1448
[ ! ] UP8M的背面橡膠為藍色。
[ ! ] 皮帶周長為芯線長度。
[ ! ] 特長・注意事項 >> P.1411
[ ! ] 選定方式 >> P.2321~P.2322
■UP8M·P8M傳動功率比較(參考)

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃芯線 皮帶種類 UP8M 皮帶形種類 圓弧齒形超PX皮帶
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767