(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

高扭矩時規皮帶 P5M型

高扭矩時規皮帶 P5M型
  • 促銷至 2024/06/30截止

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/P5M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
PTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維
④齒布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
PTBN425 P5M− 100
種類PitchLhPLDr單位質量 g/m(寬度:10mm)
P5M53.253.61.810.5710.541.0
■種類 P5M(Pitch:5mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.寬度No.
PTBN215 P5M100
(10mm)



150
(15mm)
43215
225 P5M45225
255 P5M51255
260 P5M52260
275 P5M55275
295 P5M59295
300 P5M60300
310 P5M62310
320 P5M64320
325 P5M65325
340 P5M68340
350 P5M70350
370 P5M74370
375 P5M75375
400 P5M80400
420 P5M84420
425 P5M85425
430 P5M86430
440 P5M88440
450 P5M90450
475 P5M95475
490 P5M98490
500 P5M100500
515 P5M103515
520 P5M104520
525 P5M105525
530 P5M106530
550 P5M110550
555 P5M111555
560 P5M112560
565 P5M113565
570 P5M114570
575 P5M115575
595 P5M119595

型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.寬度No.
PTBN600 P5M100
(10mm)



150
(15mm)
120600
605 P5M121605
625 P5M125625
635 P5M127635
645 P5M129645
650 P5M130650
670 P5M134670
675 P5M135675
690 P5M138690
695 P5M139695
700 P5M140700
710 P5M142710
725 P5M145725
730 P5M146730
740 P5M148740
750 P5M150750
765 P5M153765
780 P5M156780
800 P5M160800
810 P5M162810
830 P5M166830
835 P5M167835
850 P5M170850
865 P5M173865
900 P5M180900
905 P5M181905
940 P5M188940
950 P5M190950
965 P5M193965
985 P5M197985
1000 P5M2001000
1025 P5M2051025
1050 P5M2101050

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PTBN1000P5M-100
PTBN1000P5M-150
PTBN1025P5M-100
PTBN1025P5M-150
PTBN1050P5M-100
PTBN1050P5M-150
PTBN215P5M-100
PTBN215P5M-150
PTBN225P5M-100
PTBN225P5M-150
PTBN255P5M-100
PTBN255P5M-150
PTBN260P5M-100
PTBN260P5M-150
PTBN275P5M-100
PTBN275P5M-150
PTBN295P5M-100
PTBN295P5M-150
PTBN300P5M-100
PTBN300P5M-150
PTBN310P5M-100
PTBN310P5M-150
PTBN320P5M-100
PTBN320P5M-150
PTBN325P5M-100
PTBN325P5M-150
PTBN340P5M-100
PTBN340P5M-150
PTBN350P5M-100
PTBN350P5M-150
PTBN370P5M-100
PTBN370P5M-150
PTBN375P5M-100
PTBN375P5M-150
PTBN400P5M-100
PTBN400P5M-150
PTBN420P5M-100
PTBN420P5M-150
PTBN425P5M-100
PTBN425P5M-150
PTBN430P5M-100
PTBN430P5M-150
PTBN440P5M-100
PTBN440P5M-150
PTBN450P5M-100
PTBN450P5M-150
PTBN475P5M-100
PTBN475P5M-150
PTBN490P5M-100
PTBN490P5M-150
PTBN500P5M-100
PTBN500P5M-150
PTBN515P5M-100
PTBN515P5M-150
PTBN520P5M-100
PTBN520P5M-150
PTBN525P5M-100
PTBN525P5M-150
PTBN530P5M-100
PTBN530P5M-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
6天~ 10101000200
6天~ 10151000200
6天~ 10101025205
6天~ 10151025205
6天~ 10101050210
6天~ 10151050210
6天~ 101021543
6天~ 101521543
6天~ 101022545
28天~ 101522545
6天~ 101025551
6天~ 101525551
6天~ 101026052
6天~ 101526052
6天~ 101027555
6天~ 101527555
28天~ 101029559
6天~ 101529559
6天~ 101030060
當日可能 101530060
6天~ 101031062
6天~ 101531062
6天~ 101032064
6天~ 101532064
6天~ 101032565
6天~ 101532565
6天~ 101034068
28天~ 101534068
6天~ 101035070
28天~ 101535070
28天~ 101037074
28天~ 101537074
6天~ 101037575
6天~ 101537575
6天~ 101040080
6天~ 101540080
6天~ 101042084
28天~ 101542084
6天~ 101042585
28天~ 101542585
6天~ 101043086
6天~ 101543086
6天~ 101044088
6天~ 101544088
6天~ 101045090
6天~ 101545090
28天~ 101047595
6天~ 101547595
6天~ 101049098
6天~ 101549098
28天~ 1010500100
6天~ 1015500100
6天~ 1010515103
6天~ 1015515103
6天~ 1010520104
6天~ 1015520104
6天~ 1010525105
6天~ 1015525105
6天~ 1010530106
6天~ 1015530106

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度-25~80℃(參考值)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]特長 ・ 注意事項 >> P.1411
[ ! ]選定方式 >> P.2322

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 P5M 皮帶形種類 圓弧齒形PX皮帶
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767