(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高扭矩時規皮帶 P3M型

高扭矩時規皮帶 P3M型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/P3M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
PTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維
④齒布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
PTBN270 P3M− 100
種類PitchLhPLDr單位質量 g/m(寬度:10mm)
P3M31.952.11.090.3810.322.0
■種類 P3M(Pitch:3mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
有無規格
Type皮帶No.寬度No.寬度No.
100150
PTBN120 P3M100
(10mm)



150
(15mm)
40120
123 P3M41123
138 P3M46138
141 P3M47141
144 P3M48144
147 P3M49147
150 P3M50150
153 P3M51153
159 P3M53159
162 P3M54162
171 P3M57171
174 P3M58174
177 P3M59177
183 P3M61183
186 P3M62186
192 P3M64192
195 P3M65195
198 P3M66198
201 P3M67201
207 P3M69207
210 P3M70210
213 P3M71213
219 P3M73219
222 P3M74222
225 P3M75225
231 P3M77231
234 P3M78234
237 P3M79237
240 P3M80240
243 P3M81243
246 P3M82246
252 P3M84252
255 P3M85255
264 P3M88264
270 P3M90270
273 P3M91273

型式齒數皮帶
周長
(mm)
有無規格
Type皮帶No.寬度No.寬度No.
100150
PTBN276 P3M100
(10mm)



150
(15mm)
92276
279 P3M93279
285 P3M95285
288 P3M96288
291 P3M97291
294 P3M98294
300 P3M100300
303 P3M101303
306 P3M102306
309 P3M103309
312 P3M104312
318 P3M106318
330 P3M110330
339 P3M113339
345 P3M115345
354 P3M118354
360 P3M120360
363 P3M121363
369 P3M123369
372 P3M124372
384 P3M128384
387 P3M129387
393 P3M131393
399 P3M133399
402 P3M134402
411 P3M137411
420 P3M140420
423 P3M141423
432 P3M144432
447 P3M149447
450 P3M150450
453 P3M151453
459 P3M153459
477 P3M159477
483 P3M161483
486 P3M162486

型式齒數皮帶
周長
(mm)
有無規格
Type皮帶No.寬度No.寬度No.
100150
PTBN489 P3M100
(10mm)



150
(15mm)
163489
501 P3M167501
504 P3M168504
507 P3M169507
510 P3M170510
525 P3M175525
537 P3M179537
552 P3M184552
561 P3M187561
588 P3M196588
600 P3M200600
633 P3M211633
660 P3M220660
675 P3M225675
681 P3M227681
693 P3M231693
699 P3M233699
738 P3M246738
753 P3M251753
756 P3M252756
789 P3M263789
804 P3M268804
852 P3M284852
861 P3M287861
879 P3M293879
891 P3M297891
918 P3M306918
933 P3M311933
948 P3M316948
957 P3M319957
1005 P3M3351005
1023 P3M3411023
1041 P3M3471041
1050 P3M3501050
1191 P3M3971191

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PTBN1005P3M-100
PTBN1005P3M-150
PTBN1023P3M-100
PTBN1023P3M-150
PTBN1041P3M-100
PTBN1041P3M-150
PTBN1050P3M-100
PTBN1050P3M-150
PTBN1191P3M-100
PTBN120P3M-100
PTBN120P3M-150
PTBN123P3M-100
PTBN123P3M-150
PTBN138P3M-100
PTBN138P3M-150
PTBN141P3M-100
PTBN141P3M-150
PTBN144P3M-100
PTBN144P3M-150
PTBN147P3M-100
PTBN147P3M-150
PTBN150P3M-100
PTBN150P3M-150
PTBN153P3M-100
PTBN153P3M-150
PTBN159P3M-100
PTBN159P3M-150
PTBN162P3M-100
PTBN162P3M-150
PTBN171P3M-100
PTBN171P3M-150
PTBN174P3M-100
PTBN174P3M-150
PTBN177P3M-100
PTBN177P3M-150
PTBN183P3M-100
PTBN183P3M-150
PTBN186P3M-100
PTBN186P3M-150
PTBN192P3M-100
PTBN192P3M-150
PTBN195P3M-100
PTBN195P3M-150
PTBN198P3M-100
PTBN198P3M-150
PTBN201P3M-100
PTBN201P3M-150
PTBN207P3M-100
PTBN207P3M-150
PTBN210P3M-100
PTBN210P3M-150
PTBN213P3M-100
PTBN213P3M-150
PTBN219P3M-100
PTBN219P3M-150
PTBN222P3M-100
PTBN222P3M-150
PTBN225P3M-100
PTBN225P3M-150
PTBN231P3M-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
28天~ 10101005335
9天~ 10151005335
9天~ 10101023341
9天~ 10151023341
9天~ 10101041347
9天~ 10151041347
9天~ 10101050350
9天~ 10151050350
9天~ 10101191397
9天~ 101012040
9天~ 101512040
9天~ 101012341
9天~ 101512341
9天~ 101013846
9天~ 101513846
9天~ 101014147
9天~ 101514147
9天~ 101014448
9天~ 101514448
9天~ 101014749
9天~ 101514749
9天~ 101015050
9天~ 101515050
9天~ 101015351
9天~ 101515351
9天~ 101015953
9天~ 101515953
9天~ 101016254
9天~ 101516254
9天~ 101017157
28天~ 101517157
9天~ 101017458
9天~ 101517458
9天~ 101017759
9天~ 101517759
9天~ 101018361
9天~ 101518361
9天~ 101018662
9天~ 101518662
9天~ 101019264
9天~ 101519264
9天~ 101019565
9天~ 101519565
9天~ 101019866
9天~ 101519866
9天~ 101020167
9天~ 101520167
9天~ 101020769
9天~ 101520769
9天~ 101021070
9天~ 101521070
9天~ 101021371
9天~ 101521371
9天~ 101021973
9天~ 101521973
9天~ 101022274
9天~ 101522274
9天~ 101022575
9天~ 101522575
28天~ 101023177

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度-25~80℃(參考值)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]特長 ・ 注意事項 >> P.1411
[ ! ]選定方式 >> P.2322

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 P3M 皮帶形種類 圓弧齒形PX皮帶
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767