(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高扭矩時規皮帶 P2M型

高扭矩時規皮帶 P2M型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/P2M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
PTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維
④齒布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
PTBN200 P2M− 060
種類PitchLhPLDr單位質量 g/m(寬度:10mm)
P2M21.301.30.730.2540.214.0
■種類 P2M(Pitch:2mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.寬度No.
PTBN80 P2M060
(6mm)
4080
84 P2M4284
88 P2M4488
98 P2M4998
100 P2M50100
112 P2M56112
116 P2M58116
118 P2M59118
124 P2M62124
126 P2M63126
132 P2M66132
134 P2M67134
136 P2M68136
140 P2M70140
142 P2M71142
144 P2M72144
146 P2M73146
152 P2M76152
154 P2M77154
160 P2M80160
162 P2M81162
166 P2M83166
170 P2M85170
172 P2M86172
176 P2M88176
180 P2M90180
186 P2M93186
190 P2M95190
196 P2M98196
200 P2M100200
204 P2M102204
208 P2M104208
212 P2M106212
214 P2M107214
216 P2M108216
220 P2M110220
224 P2M112224
230 P2M115230

型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.寬度No.
PTBN234 P2M060
(6mm)
117234
236 P2M118236
240 P2M120240
244 P2M122244
246 P2M123246
250 P2M125250
258 P2M129258
262 P2M131262
266 P2M133266
270 P2M135270
274 P2M137274
280 P2M140280
284 P2M142284
290 P2M145290
300 P2M150300
302 P2M151302
310 P2M155310
318 P2M159318
320 P2M160320
324 P2M162324
328 P2M164328
330 P2M165330
334 P2M167334
340 P2M170340
348 P2M174348
354 P2M177354
360 P2M180360
370 P2M185370
378 P2M189378
380 P2M190380
390 P2M195390
400 P2M200400
408 P2M204408
416 P2M208416
420 P2M210420
424 P2M212424
426 P2M213426
434 P2M217434

型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.寬度No.
PTBN440 P2M060
(6mm)
220440
448 P2M224448
464 P2M232464
488 P2M244488
490 P2M245490
500 P2M250500
516 P2M258516
520 P2M260520
530 P2M265530
560 P2M280560
576 P2M288576
590 P2M295590
600 P2M300600
630 P2M315630
638 P2M319638
656 P2M328656
676 P2M338676
680 P2M340680
704 P2M352704
710 P2M355710
754 P2M377754
764 P2M382764
774 P2M387774
788 P2M394788
800 P2M400800
808 P2M404808
824 P2M412824
846 P2M423846
866 P2M433866
898 P2M449898
900 P2M450900
940 P2M470940
956 P2M478956
992 P2M496992
1040 P2M5201,040
1242 P2M6411,242

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PTBN80P2M-060
PTBN84P2M-060
PTBN88P2M-060
PTBN98P2M-060
PTBN100P2M-060
PTBN1040P2M-060
PTBN112P2M-060
PTBN116P2M-060
PTBN118P2M-060
PTBN1242P2M-060
PTBN124P2M-060
PTBN126P2M-060
PTBN132P2M-060
PTBN134P2M-060
PTBN136P2M-060
PTBN140P2M-060
PTBN142P2M-060
PTBN144P2M-060
PTBN146P2M-060
PTBN152P2M-060
PTBN154P2M-060
PTBN160P2M-060
PTBN162P2M-060
PTBN166P2M-060
PTBN170P2M-060
PTBN172P2M-060
PTBN176P2M-060
PTBN180P2M-060
PTBN186P2M-060
PTBN190P2M-060
PTBN196P2M-060
PTBN200P2M-060
PTBN204P2M-060
PTBN208P2M-060
PTBN212P2M-060
PTBN214P2M-060
PTBN216P2M-060
PTBN220P2M-060
PTBN224P2M-060
PTBN230P2M-060
PTBN234P2M-060
PTBN236P2M-060
PTBN240P2M-060
PTBN244P2M-060
PTBN246P2M-060
PTBN250P2M-060
PTBN258P2M-060
PTBN262P2M-060
PTBN266P2M-060
PTBN270P2M-060
PTBN274P2M-060
PTBN280P2M-060
PTBN284P2M-060
PTBN290P2M-060
PTBN300P2M-060
PTBN302P2M-060
PTBN310P2M-060
PTBN318P2M-060
PTBN320P2M-060
PTBN324P2M-060
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS周長
(mm)
齒數
6天~ 108040
6天~ 108442
6天~ 108844
6天~ 109849
6天~ 1010050
6天~ 101040520
6天~ 1011256
6天~ 1011658
6天~ 1011859
6天~ 101242641
6天~ 1012462
6天~ 1012663
6天~ 1013266
6天~ 1013467
6天~ 1013668
6天~ 1014070
6天~ 1014271
6天~ 1014472
6天~ 1014673
6天~ 1015276
6天~ 1015477
6天~ 1016080
6天~ 1016281
6天~ 1016683
6天~ 1017085
6天~ 1017286
6天~ 1017688
6天~ 1018090
6天~ 1018693
6天~ 1019095
6天~ 1019698
6天~ 10200100
28天~ 10204102
28天~ 10208104
6天~ 10212106
6天~ 10214107
6天~ 10216108
6天~ 10220110
6天~ 10224112
6天~ 10230115
6天~ 10234117
6天~ 10236118
6天~ 10240120
28天~ 10244122
6天~ 10246123
6天~ 10250125
6天~ 10258129
6天~ 10262131
28天~ 10266133
6天~ 10270135
6天~ 10274137
6天~ 10280140
6天~ 10284142
6天~ 10290145
6天~ 10300150
6天~ 10302151
6天~ 10310155
6天~ 10318159
6天~ 10320160
6天~ 10324162

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度-25~80℃(參考值)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]特長 ・ 注意事項 >> P.1411
[ ! ]選定方式 >> P.2322

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 P2M 皮帶寬度(mm) 6
皮帶形種類 圓弧齒形PX皮帶 傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767