(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

高扭矩時規皮帶 S14M型

高扭矩時規皮帶 S14M型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/S14M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
HTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍織布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
HTBN2800 S14M400
種類PitchRaLrhiPLD單位質量 g/m(寬度:10mm)
S14M149.19.110.25.34.91.397100.0
■種類 S14M(Pitch:14mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶
No.
皮帶
寬度No.
HTBN
(橡膠)
1008 S14M400
(40mm)





600
(60mm)
721008
1120 S14M801120
1190 S14M851190
1246 S14M891246
1400 S14M1001400
1540 S14M1101540
1610 S14M1151610
1652 S14M1181652
1778 S14M1271778
1806 S14M1291806
1890 S14M1351890
2100 S14M1502100
2310 S14M1652310
2450 S14M1752450
2590 S14M1852590
2660 S14M1902660
2800 S14M2002800
3500 S14M2503500
3850 S14M2753850
4508 S14M3224508
5012 S14M3585012

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTBN1008S14M-400
HTBN1008S14M-600
HTBN1120S14M-400
HTBN1120S14M-600
HTBN1190S14M-400
HTBN1190S14M-600
HTBN1246S14M-400
HTBN1246S14M-600
HTBN1400S14M-400
HTBN1400S14M-600
HTBN1540S14M-400
HTBN1540S14M-600
HTBN1610S14M-400
HTBN1610S14M-600
HTBN1652S14M-400
HTBN1652S14M-600
HTBN1778S14M-400
HTBN1778S14M-600
HTBN1806S14M-400
HTBN1806S14M-600
HTBN1890S14M-400
HTBN1890S14M-600
HTBN2100S14M-400
HTBN2100S14M-600
HTBN2310S14M-400
HTBN2310S14M-600
HTBN2450S14M-400
HTBN2450S14M-600
HTBN2590S14M-400
HTBN2590S14M-600
HTBN2660S14M-400
HTBN2660S14M-600
HTBN2800S14M-400
HTBN2800S14M-600
HTBN3500S14M-400
HTBN3500S14M-600
HTBN3850S14M-400
HTBN3850S14M-600
HTBN4508S14M-400
HTBN4508S14M-600
HTBN5012S14M-400
HTBN5012S14M-600
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
8天~ 1040100872
8天~ 1060100872
8天~ 1040112080
8天~ 1060112080
8天~ 1040119085
8天~ 1060119085
8天~ 1040124689
8天~ 1060124689
8天~ 10401400100
8天~ 10601400100
8天~ 10401540110
8天~ 10601540110
8天~ 10401610115
8天~ 10601610115
8天~ 10401652118
8天~ 10601652118
8天~ 10401778127
8天~ 10601778127
8天~ 10401806129
8天~ 10601806129
8天~ 10401890135
8天~ 10601890135
8天~ 10402100150
8天~ 10602100150
8天~ 10402310165
8天~ 10602310165
8天~ 10402450175
8天~ 10602450175
8天~ 10402590185
8天~ 10602590185
8天~ 10402660190
8天~ 10602660190
8天~ 10402800200
8天~ 10602800200
8天~ 10403500250
8天~ 10603500250
8天~ 10403850275
8天~ 10603850275
8天~ 10404508322
8天~ 10604508322
8天~ 10405012358
8天~ 10605012358

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]使用溫度 橡膠:-30~90℃ 
[ ! ]齒谷不附溝槽。(*部分)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]特長・注意事項>>P.1411 [ ! ]選擇方法 >> P.2321

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 S14M 皮帶形種類 圓齒形超扭矩
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767