(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高扭矩時規皮帶 S8M型

高扭矩時規皮帶 S8M型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/S8M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
HTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍織布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
HTBN1040 S8M400
種類PitchRaLrhiPLD單位質量 g/m(寬度:10mm)
S8M85.25.25.33.052.250.686 52.0
[ ! ]使用溫度 橡膠:-30~90℃
[ ! ]齒谷不附溝槽。(*部分)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]特長・注意事項>>P.1411 [ ! ]選擇方法 >> P.2321
■種類 S8M(Pitch:8mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶
No.
皮帶
寬度No.
HTBN
(橡膠)
480 S8M150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
60480
520 S8M65520
560 S8M70560
584 S8M73584
600 S8M75600
632 S8M79632
656 S8M82656
712 S8M89712
720 S8M90720
760 S8M95760
800 S8M100800
824 S8M103824
848 S8M106848
880 S8M110880
896 S8M112896
920 S8M115920
944 S8M118944
960 S8M120960
976 S8M122976
1000 S8M1251000
1040 S8M1301040
1056 S8M1321056
1080 S8M1351080
1120 S8M1401120
1136 S8M1421136
1160 S8M1451160
1200 S8M1501200
1248 S8M1561248
1280 S8M1601280
1304 S8M1631304
1360 S8M1701360
1400 S8M1751400
1440 S8M1801440
1480 S8M1851480
1520 S8M1901520
1600 S8M2001600
1680 S8M2101680
1760 S8M2201760
1800 S8M2251800
1912 S8M2391912
2000 S8M2502000
2240 S8M2802240
2304 S8M2882304
2400 S8M3002400
2496 S8M3122496
2600 S8M3252600
2800 S8M3502800
3200 S8M4003200
3680 S8M4603680
4400 S8M5504400

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTBN1000S8M-150
HTBN1000S8M-250
HTBN1000S8M-300
HTBN1000S8M-400
HTBN1040S8M-150
HTBN1040S8M-250
HTBN1040S8M-300
HTBN1040S8M-400
HTBN1056S8M-150
HTBN1056S8M-250
HTBN1056S8M-300
HTBN1056S8M-400
HTBN1080S8M-150
HTBN1080S8M-250
HTBN1080S8M-300
HTBN1080S8M-400
HTBN1120S8M-150
HTBN1120S8M-250
HTBN1120S8M-300
HTBN1120S8M-400
HTBN1136S8M-150
HTBN1136S8M-250
HTBN1136S8M-300
HTBN1136S8M-400
HTBN1160S8M-150
HTBN1160S8M-250
HTBN1160S8M-300
HTBN1160S8M-400
HTBN1200S8M-150
HTBN1200S8M-250
HTBN1200S8M-300
HTBN1200S8M-400
HTBN1248S8M-150
HTBN1248S8M-250
HTBN1248S8M-300
HTBN1248S8M-400
HTBN1280S8M-150
HTBN1280S8M-250
HTBN1280S8M-300
HTBN1280S8M-400
HTBN1304S8M-150
HTBN1304S8M-250
HTBN1304S8M-300
HTBN1304S8M-400
HTBN1360S8M-150
HTBN1360S8M-250
HTBN1360S8M-300
HTBN1360S8M-400
HTBN1400S8M-150
HTBN1400S8M-250
HTBN1400S8M-300
HTBN1400S8M-400
HTBN1440S8M-150
HTBN1440S8M-250
HTBN1440S8M-300
HTBN1440S8M-400
HTBN1480S8M-150
HTBN1480S8M-250
HTBN1480S8M-300
HTBN1480S8M-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
4天 10151000125
4天 10251000125
4天 10301000125
4天 10401000125
4天 10151040130
4天 10251040130
4天 10301040130
4天 10401040130
4天 10151056132
4天 10251056132
4天 10301056132
4天 10401056132
4天 10151080135
4天 10251080135
4天 10301080135
4天 10401080135
4天 10151120140
4天 10251120140
4天 10301120140
4天 10401120140
4天 10151136142
4天 10251136142
4天 10301136142
4天 10401136142
4天 10151160145
4天 10251160145
4天 10301160145
4天 10401160145
4天 10151200150
4天 10251200150
4天 10301200150
4天 10401200150
4天 10151248156
4天 10251248156
4天 10301248156
4天 10401248156
4天 10151280160
4天 10251280160
4天 10301280160
4天 10401280160
4天 10151304163
4天 10251304163
4天 10301304163
4天 10401304163
4天 10151360170
4天 10251360170
4天 10301360170
4天 10401360170
4天 10151400175
4天 10251400175
4天 10301400175
4天 10401400175
4天 10151440180
4天 10251440180
4天 10301440180
4天 10401440180
4天 10151480185
4天 10251480185
4天 10301480185
4天 10401480185

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 S8M 皮帶形種類 圓齒形超扭矩
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767