(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高扭矩時規皮帶 S5M型

高扭矩時規皮帶 S5M型
  • 促銷至 2025/03/31截止

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/S5M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
HTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍織布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
HTBN400 S5M100
種類PitchRaLrhiPLD單位質量 g/m(寬度:10mm)
S5M53.253.253.411.911.50.480 34.0
■種類 S5M(Pitch:5mm) ※:非業界標準型
型式齒數皮帶
周長
(mm)
有無規格
Type皮帶皮帶
寬度No.
HTBN
No.100150250
HTBN
(橡膠)
225 S5M100
(10mm)


150
(15mm)


250
(25mm)
45225
230 S5M46230
255 S5M51255
260 S5M52260
295 S5M59295
300 S5M60300
305 S5M61305
320 S5M64320
325 S5M65325
340 S5M68340
350 S5M70350
360 S5M72360
370 S5M74370
375 S5M75375
380 S5M76380
390 S5M78390
400 S5M80400
415 S5M83415
425 S5M85425
435 S5M87435
440 S5M88440
450 S5M90450
475 S5M95475
490 S5M98490
500 S5M100500
520 S5M104520
525 S5M105525
530 S5M106530
545 S5M109545
550 S5M110550
560 S5M112560
575 S5M115575
590 S5M118590
595 S5M119595
600 S5M120600
625 S5M125625
640 S5M128640
650 S5M130650
665 S5M133665
670 S5M134670
675 S5M135675
690 S5M138690
695 S5M139695
700 S5M140700
710 S5M142710
720 S5M144720
725 S5M145725
730 S5M146730
740 S5M148740
750 S5M150750
765 S5M153765
780 S5M156780
800 S5M160800
810 S5M162810
830 S5M166830
845 S5M169845
850 S5M170850
870 S5M174870
890 S5M178890
900 S5M180900
930 S5M186930
950 S5M190950
975 S5M195975
1000 S5M2001000
1025 S5M2051025
1050 S5M2101050
1055 S5M2111055
1085 S5M2171085
1090 S5M2181090
1100 S5M2201100
1105 S5M2211105
1115 S5M2231115
1120 S5M2241120
1125 S5M2251125
1135 S5M2271135
1145 S5M2291145
1160 S5M2321160
1165 S5M2331165
1195 S5M2391195
1225 S5M2451225
1250 S5M2501250
1270 S5M2541270
1295 S5M2591295
1350 S5M2701350
1420 S5M2841420
1475 S5M2951475
1500 S5M3001500
1505 S5M3011505
1530 S5M3061530
1595 S5M3191595
1605 S5M3211605
1680 S5M3361680
1715 S5M3431715
1800 S5M3601800
2000 S5M4002000
2145 S5M4292145
2255 S5M4512255
2480 S5M4962480

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTBN1000S5M-100
HTBN1000S5M-150
HTBN1000S5M-250
HTBN1025S5M-100
HTBN1025S5M-150
HTBN1025S5M-250
HTBN1050S5M-100
HTBN1050S5M-150
HTBN1050S5M-250
HTBN1055S5M-100
HTBN1055S5M-150
HTBN1055S5M-250
HTBN1085S5M-100
HTBN1085S5M-150
HTBN1085S5M-250
HTBN1090S5M-100
HTBN1090S5M-150
HTBN1090S5M-250
HTBN1100S5M-100
HTBN1100S5M-150
HTBN1100S5M-250
HTBN1105S5M-100
HTBN1105S5M-150
HTBN1105S5M-250
HTBN1115S5M-100
HTBN1115S5M-150
HTBN1115S5M-250
HTBN1120S5M-100
HTBN1120S5M-150
HTBN1120S5M-250
HTBN1125S5M-100
HTBN1125S5M-150
HTBN1125S5M-250
HTBN1135S5M-100
HTBN1135S5M-150
HTBN1135S5M-250
HTBN1145S5M-100
HTBN1145S5M-150
HTBN1145S5M-250
HTBN1160S5M-100
HTBN1160S5M-150
HTBN1160S5M-250
HTBN1165S5M-100
HTBN1165S5M-150
HTBN1165S5M-250
HTBN1195S5M-100
HTBN1195S5M-150
HTBN1195S5M-250
HTBN1225S5M-100
HTBN1225S5M-150
HTBN1225S5M-250
HTBN1250S5M-100
HTBN1250S5M-150
HTBN1250S5M-250
HTBN1270S5M-100
HTBN1270S5M-150
HTBN1270S5M-250
HTBN1295S5M-100
HTBN1295S5M-150
HTBN1295S5M-250
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
4天 10101000200
4天 10151000200
4天 10251000200
4天 10101025205
4天 10151025205
4天 10251025205
4天 10101050210
4天 10151050210
4天 10251050210
6天~ 10101055211
6天~ 10151055211
6天~ 10251055211
6天~ 10101085217
6天~ 10151085217
6天~ 10251085217
6天~ 10101090218
6天~ 10151090218
6天~ 10251090218
6天~ 10101100220
6天~ 10151100220
6天~ 10251100220
6天~ 10101105221
6天~ 10151105221
6天~ 10251105221
6天~ 10101115223
6天~ 10151115223
6天~ 10251115223
6天~ 10101120224
6天~ 10151120224
6天~ 10251120224
4天 10101125225
4天 10151125225
4天 10251125225
4天 10101135227
4天 10151135227
4天 10251135227
4天 10101145229
4天 10151145229
4天 10251145229
4天 10101160232
4天 10151160232
4天 10251160232
4天 10101165233
4天 10151165233
4天 10251165233
4天 10101195239
4天 10151195239
4天 10251195239
4天 10101225245
4天 10151225245
4天 10251225245
6天~ 10101250250
73天~ 10151250250
6天~ 10251250250
4天 10101270254
4天 10151270254
4天 10251270254
4天 10101295259
4天 10151295259
4天 10251295259

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度 橡膠:-30~90℃ 
[ ! ]橡膠皮帶(HTBN)為抑制橡膠粉飛散而將一部分的齒面顏色由黑色替換為褐色,但並不影響其性能。
[ ! ]齒谷不附溝槽。(*部分)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]特長・注意事項>>P.1411 [ ! ]選擇方法 >> P.2321

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 S5M 皮帶形種類 圓齒形超扭矩
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767