(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高扭矩時規皮帶 S3M型

高扭矩時規皮帶 S3M型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
High Torque Timing Belts/S3M

(i)請注意

  • 除非在中國購買,否則該產品符合RoHS標準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
HTBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍織布
HTUN①②④本體優力膠
③芯線芳香族聚醯胺纖維

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
HTBN
HTUN
420 S3M
1050 S3M

60
100
種類PitchRaLrhiPLD單位質量 g/m(寬度:10mm)
S3M31.951.951.941.140.80.381 19.0(15.0)
[ ! ]( )為優力膠的單位質量。
■種類 S3M(Pitch:3mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
有無規格
Type皮帶
No.
皮帶
寬度No.
HTBNHTUN
6010015060100150
HTBN
(橡膠)


HTUN
(優力膠)
120 S3M60
(6mm)


100
(10mm)


150
(15mm)
40120
123 S3M41123
129 S3M43129
141 S3M47141
144 S3M48144
150 S3M50150
162 S3M54162
171 S3M57171
174 S3M58174
177 S3M59177
180 S3M60180
186 S3M62186
189 S3M63189
192 S3M64192
195 S3M65195
201 S3M67201
207 S3M69207
210 S3M70210
213 S3M71213
219 S3M73219
222 S3M74222
225 S3M75225
234 S3M78234
237 S3M79237
246 S3M82246
249 S3M83249
252 S3M84252
255 S3M85255
264 S3M88264
273 S3M91273
276 S3M92276
279 S3M93279
285 S3M95285
288 S3M96288
291 S3M97291
300 S3M100300
312 S3M104312
318 S3M106318
327 S3M109327
339 S3M113339
345 S3M115345
354 S3M118354
360 S3M120360
363 S3M121363
369 S3M123369
375 S3M125375
384 S3M128384
387 S3M129387
396 S3M132396
402 S3M134402
405 S3M135405
408 S3M136408
420 S3M140420
423 S3M141423
432 S3M144432
453 S3M151453
456 S3M152456
459 S3M153459
474 S3M158474
480 S3M160480
483 S3M161483
486 S3M162486
501 S3M167501
507 S3M169507
519 S3M173519
525 S3M175525
537 S3M179537
540 S3M180540
564 S3M188564
591 S3M197591
600 S3M200600
612 S3M204612
633 S3M211633
645 S3M215645
660 S3M220660
681 S3M227681
741 S3M247741
750 S3M250750
804 S3M268804
810 S3M270810
852 S3M284852
900 S3M300900
918 S3M306918
1050 S3M3501050
1080 S3M3601080
1119 S3M3731119
1170 S3M3901170
1203 S3M4011203
1221 S3M4071221
1236 S3M4121236
1245 S3M4151245
1260 S3M4201260
1290 S3M4301290
1299 S3M4331299
1332 S3M4441332
1401 S3M4671401
1596 S3M5321596
1680 S3M5601680
1788 S3M5961788
2100 S3M7002100

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTBN1050S3M-60
HTBN1050S3M-100
HTBN1050S3M-150
HTBN1080S3M-60
HTBN1080S3M-100
HTBN1080S3M-150
HTBN1119S3M-60
HTBN1119S3M-100
HTBN1119S3M-150
HTBN1170S3M-60
HTBN1170S3M-100
HTBN1170S3M-150
HTBN1203S3M-60
HTBN1203S3M-100
HTBN1203S3M-150
HTBN120S3M-60
HTBN120S3M-100
HTBN120S3M-150
HTBN1221S3M-60
HTBN1221S3M-100
HTBN1221S3M-150
HTBN1236S3M-60
HTBN1236S3M-100
HTBN1236S3M-150
HTBN123S3M-60
HTBN123S3M-100
HTBN123S3M-150
HTBN1245S3M-60
HTBN1245S3M-100
HTBN1245S3M-150
HTBN1260S3M-60
HTBN1260S3M-100
HTBN1260S3M-150
HTBN1290S3M-60
HTBN1290S3M-100
HTBN1290S3M-150
HTBN1299S3M-60
HTBN1299S3M-100
HTBN1299S3M-150
HTBN129S3M-60
HTBN129S3M-100
HTBN129S3M-150
HTBN1332S3M-60
HTBN1332S3M-100
HTBN1332S3M-150
HTBN1401S3M-60
HTBN1401S3M-100
HTBN1401S3M-150
HTBN141S3M-60
HTBN141S3M-100
HTBN141S3M-150
HTBN144S3M-60
HTBN144S3M-100
HTBN144S3M-150
HTBN150S3M-60
HTBN150S3M-100
HTBN150S3M-150
HTBN1596S3M-60
HTBN1596S3M-100
HTBN1596S3M-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶材質 芯線材質 皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61050350
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101050350
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151050350
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61080360
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101080360
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151080360
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61119373
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101119373
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151119373
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61170390
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101170390
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151170390
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61203401
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101203401
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151203401
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維612040
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1012040
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1512040
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61221407
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101221407
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151221407
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61236412
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101236412
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151236412
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維612341
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1012341
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1512341
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61245415
73天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101245415
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151245415
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61260420
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101260420
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151260420
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61290430
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101290430
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151290430
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61299433
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101299433
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151299433
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維612943
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1012943
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1512943
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61332444
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101332444
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151332444
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61401467
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101401467
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151401467
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維614147
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1014147
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1514147
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維614448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1014448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1514448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維615050
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1015050
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維1515050
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維61596532
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維101596532
6天~ 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維151596532

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度 橡膠:-30~90℃  優力膠:0~80℃(參考值)
[ ! ]橡膠皮帶(HTBN)為抑制橡膠粉飛散而將一部分的齒面顏色由黑色替換為褐色,但並不影響其性能。
[ ! ]HTBN的齒谷不附溝槽。(*部分)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]優力膠型無法使用於背面拉伸。
[ ! ]特長・注意事項>>P.1411 [ ! ]選擇方法 >> P.2321

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶種類 S3M
皮帶形種類 圓齒形超扭矩 傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767