(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

時規皮帶 L型

時規皮帶 L型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
Timing Belts/L/Compatible with the Timing Pulleys L

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
TBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍帆布
TUN①②本體優力膠
③芯線MXL: KEVLAR XL·L: 鋼線

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
TBN
TUN
210L
480L
050
100
種類PitchLrhRrRa單位質量
g/m(寬度:10mm)
L9.52540°4.651.913.610.510.5132.0(30.0)
[ ! ]( )為優力膠的單位質量。
■種類 L (Pitch:9.525mm)
型式齒數皮帶
周長(mm)
有無規格
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
TBNTUN
050075100150050075100
TBN
(橡膠)
TUN
(優力膠)
109L050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)
29276.23
124L33314.33
135L36342.9
150L40381
165L44419.1
187L50476.25
210L56533.4
225L60571.5
240L64609.6
255L68647.7
270L72685.8
277L74704.85
285L76723.9
300L80762
320L85809.63
322L86819.15
334L89847.73
337L90857.25
345L92876.3
360L96914.4
367L98933.45
375L100952.5
382L102971.55
390L104990.6
394L1051000.13
420L1121066.8
427L1141085.85
450L1201143
480L1281219.2
510L1361295.4
525L1401333.5
540L1441371.6
548L1461390.65
581L1551476.38
600L1601524
630L1681600.2
653L1741657.35
660L1761676.4
697L1861771.65
731L1951857.38

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TBN109L050
TBN109L075
TBN109L100
TBN109L150
TBN124L050
TBN124L075
TBN124L100
TBN124L150
TBN135L050
TBN135L075
TBN135L100
TBN135L150
TBN150L050
TBN150L075
TBN150L100
TBN150L150
TBN165L050
TBN165L075
TBN165L100
TBN165L150
TBN187L050
TBN187L075
TBN187L100
TBN187L150
TBN210L050
TBN210L075
TBN210L100
TBN210L150
TBN225L050
TBN225L075
TBN225L100
TBN225L150
TBN240L050
TBN240L075
TBN240L100
TBN240L150
TBN255L050
TBN255L075
TBN255L100
TBN255L150
TBN270L050
TBN270L075
TBN270L100
TBN270L150
TBN277L050
TBN277L075
TBN277L100
TBN277L150
TBN285L050
TBN285L075
TBN285L100
TBN285L150
TBN300L050
TBN300L075
TBN300L100
TBN300L150
TBN320L050
TBN320L075
TBN320L100
TBN320L150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶材質 芯線材質 皮帶寬度(mm) 皮帶寬度(英吋) 周長
(mm)
齒數
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5276.22529
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75276.22529
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41276.22529
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5276.22529
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5314.32533
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75314.32533
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41314.32533
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5314.32533
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5342.936
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75342.936
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41342.936
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5342.936
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.538140
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.7538140
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.4138140
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.538140
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5419.144
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75419.144
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41419.144
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5419.144
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5476.2550
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75476.2550
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41476.2550
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5476.2550
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5533.456
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75533.456
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41533.456
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5533.456
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5571.560
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75571.560
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41571.560
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5571.560
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5609.664
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75609.664
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41609.664
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5609.664
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5647.768
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75647.768
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41647.768
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5647.768
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5685.872
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75685.872
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41685.872
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5685.872
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5704.8574
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75704.8574
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41704.8574
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5704.8574
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5723.976
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75723.976
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41723.976
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5723.976
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.576280
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.7576280
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.4176280
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.576280
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5809.62585
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維19.10.75809.62585
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維25.41809.62585
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維38.11.5809.62585

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度 橡膠:-30〜90℃ 優力膠:0〜80℃(參考值)
[ ! ]請注意,時規皮帶依種類不同,皮帶No.的數字含意皆不同。
※L的皮帶No.為皮帶周長(尺寸為英寸)。
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]優力膠型無法使用於背面拉伸。
[ ! ]優力膠型顏色會隨著時間經過而變化。
[ ! ]特長・注意事項 >>P.1411 [ ! ]選擇方式 >> P.2321

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶種類 L
皮帶形種類 梯形齒形環形型 傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767