(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

時規皮帶 XL型

時規皮帶 XL型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
Timing Belts/XL/Compatible with the Timing Pulleys XL

(i)請注意

  • 除非在中國購買,否則該產品符合RoHS標準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
TBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍帆布
TUN①②本體優力膠
③芯線MXL: KEVLAR XL·L: 鋼線

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
TBN
TUN
210XL
340XL
025
050
種類PitchLrhRrRa單位質量
g/m(寬度:10mm)
XL5.0850°2.571.272.270.380.3822.0(20.0)
[ ! ]( )為優力膠的單位質量。
■種類 XL (Pitch:5.08mm)
型式齒數皮帶
周長(mm)
有無規格
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
TBNTUN
025031037050025031037050
TBN
(橡膠)

TUN
(優力膠)
60XL025
(6.4mm)



031
(7.9mm)




037
(9.5mm)




050
(12.7mm)
30152.40
68XL34172.72
70XL35177.80
76XL38193.04
78XL39198.12
80XL40203.20
84XL42213.36
88XL44223.52
90XL45228.60
92XL46233.68
94XL47238.76
96XL48243.84
98XL49248.92
100XL50254.00
102XL51259.08
104XL52264.16
108XL54274.32
110XL55279.40
112XL56284.48
114XL57289.56
116XL58294.64
118XL59299.72
120XL60304.80
122XL61309.88
124XL62314.96
126XL63320.04
128XL64325.12
130XL65330.20
134XL67340.36
136XL68345.44
138XL69350.52
140XL70355.60
142XL71360.68
144XL72365.76
146XL73370.84
148XL74375.92
150XL75381.00
152XL76386.08
154XL77391.16
156XL78396.24
158XL79401.32
160XL80406.40
162XL81411.48
164XL82416.56
166XL83421.64
168XL84426.72
170XL85431.80
172XL86436.88
174XL87441.96
176XL88447.04
178XL89452.12
180XL90457.20
182XL91462.28
184XL92467.36
188XL94477.52
190XL95482.60
194XL97492.76
196XL98497.84
198XL99502.92
200XL100508.00
202XL101513.08
206XL103523.24
210XL105533.40
212XL106538.48
220XL110558.80
228XL114579.12
230XL115584.20
234XL117594.36
240XL120609.60
250XL125635.00
260XL130660.40
270XL135685.80
276XL138701.04
280XL140711.20
282XL141716.28
290XL145736.60
300XL150762.00
310XL155787.40
314XL157797.56
320XL160812.80
330XL165838.20
340XL170863.60
348XL174883.92
352XL176894.08
360XL180914.40
370XL185939.80
376XL188955.04
384XL192975.36
388XL194985.52
390XL195990.60
396XL1981005.84
424XL2121076.96
460XL2301168.40
490XL2451244.60
564XL2821432.56
592XL2961503.68
630XL3151600.20
828XL4142103.12
860XL4302184.40

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TBN60XL025
TBN60XL031
TBN60XL037
TBN60XL050
TBN68XL025
TBN68XL031
TBN68XL037
TBN68XL050
TBN70XL025
TBN70XL031
TBN70XL037
TBN70XL050
TBN76XL025
TBN76XL031
TBN76XL037
TBN76XL050
TBN78XL025
TBN78XL031
TBN78XL037
TBN78XL050
TBN80XL025
TBN80XL031
TBN80XL037
TBN80XL050
TBN84XL025
TBN84XL031
TBN84XL037
TBN84XL050
TBN88XL025
TBN88XL031
TBN88XL037
TBN88XL050
TBN90XL025
TBN90XL031
TBN90XL037
TBN90XL050
TBN92XL025
TBN92XL031
TBN92XL037
TBN92XL050
TBN94XL025
TBN94XL031
TBN94XL037
TBN94XL050
TBN96XL025
TBN96XL031
TBN96XL037
TBN96XL050
TBN98XL025
TBN98XL031
TBN98XL037
TBN98XL050
TBN100XL025
TBN100XL031
TBN100XL037
TBN100XL050
TBN102XL025
TBN102XL031
TBN102XL037
TBN102XL050
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶材質 芯線材質 皮帶寬度(mm) 皮帶寬度(英吋) 周長
(mm)
齒數
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25152.430
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31152.430
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37152.430
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5152.430
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25172.7234
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31172.7234
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37172.7234
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5172.7234
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25177.835
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31177.835
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37177.835
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5177.835
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25193.0438
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31193.0438
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37193.0438
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5193.0438
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25198.1239
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31198.1239
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37198.1239
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5198.1239
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25203.240
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31203.240
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37203.240
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5203.240
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25213.3642
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31213.3642
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37213.3642
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5213.3642
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25223.5244
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31223.5244
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37223.5244
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5223.5244
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25228.645
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31228.645
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37228.645
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5228.645
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25233.6846
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31233.6846
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37233.6846
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5233.6846
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25238.7647
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31238.7647
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37238.7647
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5238.7647
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25243.8448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31243.8448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37243.8448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5243.8448
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25248.9249
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31248.9249
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37248.9249
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5248.9249
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.2525450
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.3125450
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.3725450
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.525450
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維6.40.25259.0851
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維7.90.31259.0851
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維9.50.37259.0851
4天 10橡膠皮帶[玻璃纖維] 玻璃纖維12.70.5259.0851

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度 橡膠:-30〜90℃ 優力膠:0〜80℃(參考值)
[ ! ]XL的橡膠皮帶(TBN)為抑制橡膠粉飛散而將一部分的齒面顏色由黑色替換為褐色,但並不影響其性能。
[ ! ]請注意,時規皮帶依種類不同,皮帶No.的數字含意皆不同。
※XL的皮帶No.為皮帶周長(尺寸為英寸)。
 [ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]優力膠型無法使用於背面拉伸。
[ ! ]優力膠型顏色會隨著時間經過而變化。
[ ! ]特長・注意事項 >>P.1411 [ ! ]選擇方式 >> P.2321

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶種類 XL
皮帶形種類 梯形齒形環形型 傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767