(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高扭矩時規皮帶 3GT型

高扭矩時規皮帶 3GT型

由於是弧形鋸齒狀,因此背隙較少,故適用於高精密度的定位用途。
Timing Belts/High Torque/3GT

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
GBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線
④齒布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
GBN300 3GT90
種類PitchR1R2R3bhiPLD單位重量g/m(寬度:10mm)
3GT30.251.520.850.612.40 1.141.260.38125.0
■種類 3GT(Pitch:3mm)
型式齒數皮帶
周長(mm)
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
GBN
(橡膠)
102 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
34102
105 3GT35105
108 3GT36108
111 3GT37111
114 3GT38114
117 3GT39117
120 3GT40120
123 3GT41123
126 3GT42126
129 3GT43129
132 3GT44132
135 3GT45135
138 3GT46138
141 3GT47141
144 3GT48144
147 3GT49147
150 3GT50150
156 3GT52156
159 3GT53159
162 3GT54162
168 3GT56168
174 3GT58174
177 3GT59177
180 3GT60180
186 3GT62186
189 3GT63189
192 3GT64192
195 3GT65195
198 3GT66198
201 3GT67201
204 3GT68204
207 3GT69207
210 3GT70210
213 3GT71213
216 3GT72216
222 3GT74222
225 3GT75225
228 3GT76228
231 3GT77231
234 3GT78234
237 3GT79237
240 3GT80240
243 3GT81243
246 3GT82246
249 3GT83249
252 3GT84252
255 3GT85255
258 3GT86258
264 3GT88264
267 3GT89267
270 3GT90270
273 3GT91273
276 3GT92276
282 3GT94282
285 3GT95285
288 3GT96288
291 3GT97291
297 3GT99297
300 3GT100300
303 3GT101303
309 3GT103309
312 3GT104312
315 3GT105315
318 3GT106318
324 3GT108324
327 3GT109327
330 3GT110330
333 3GT111333
336 3GT112336
339 3GT113339
342 3GT114342
345 3GT115345
348 3GT116348
351 3GT117351
354 3GT118354
357 3GT119357
363 3GT121363
366 3GT122366
369 3GT123369
375 3GT125375
378 3GT126378
381 3GT127381
384 3GT128384
387 3GT129387
393 3GT131393
396 3GT132396
399 3GT133399
402 3GT134402
405 3GT135405
408 3GT136408
414 3GT138414
417 3GT139417
420 3GT140420
423 3GT141423
426 3GT142426
432 3GT144432
444 3GT148444
447 3GT149447
453 3GT151453
456 3GT152456
459 3GT153459
462 3GT154462
471 3GT157471
480 3GT160480

型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
GBN
(橡膠)
486 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
162486
489 3GT163489
495 3GT165495
501 3GT167501
504 3GT168504
510 3GT170510
513 3GT171513
522 3GT174522
525 3GT175525
531 3GT177531
537 3GT179537
540 3GT180540
543 3GT181543
549 3GT183549
552 3GT184552
558 3GT186558
561 3GT187561
564 3GT188564
570 3GT190570
576 3GT192576
579 3GT193579
582 3GT194582
588 3GT196588
591 3GT197591
597 3GT199597
600 3GT200600
603 3GT201603
609 3GT203609
612 3GT204612
618 3GT206618
624 3GT208624
633 3GT211633
639 3GT213639
642 3GT214642
651 3GT217651
654 3GT218654
666 3GT222666
672 3GT224672
675 3GT225675
681 3GT227681
687 3GT229687
690 3GT230690
693 3GT231693
699 3GT233699
702 3GT234702
705 3GT235705
708 3GT236708
720 3GT240720
729 3GT243729
741 3GT247741
744 3GT248744
750 3GT250750
756 3GT252756
765 3GT255765
774 3GT258774
783 3GT261783
789 3GT263789
810 3GT270810
822 3GT274822
840 3GT280840
852 3GT284852
858 3GT286858
870 3GT290870
882 3GT294882
900 3GT300900
912 3GT304912
924 3GT308924
927 3GT309927
936 3GT312936
948 3GT316948
960 3GT320960
963 3GT321963
966 3GT322966
972 3GT324972
981 3GT327981
993 3GT331993
996 3GT332996
1005 3GT3351005
1008 3GT3361008
1014 3GT3381014
1050 3GT3501050
1059 3GT3531059
1068 3GT3561068
1071 3GT3571071
1086 3GT3621086
1098 3GT3661098
1113 3GT3711113
1137 3GT3791137
1170 3GT3901170
1188 3GT3961188
1212 3GT4041212
1215 3GT4051215
1260 3GT4201260
1290 3GT4301290
1299 3GT4331299
1305 3GT4351305
1326 3GT4421326
1335 3GT4451335
1374 3GT4581374
1386 3GT4621386
1422 3GT4741422
1446 3GT4821446
1521 3GT5071521

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GBN10053GT-60
GBN10053GT-90
GBN10053GT-150
GBN10083GT-60
GBN10083GT-90
GBN10083GT-150
GBN10143GT-60
GBN10143GT-90
GBN10143GT-150
GBN1023GT-60
GBN1023GT-90
GBN1023GT-150
GBN1053GT-60
GBN10503GT-60
GBN1053GT-90
GBN10503GT-90
GBN1053GT-150
GBN10503GT-150
GBN10593GT-60
GBN10593GT-90
GBN10593GT-150
GBN10683GT-60
GBN10683GT-90
GBN10683GT-150
GBN10713GT-60
GBN10713GT-90
GBN10713GT-150
GBN1083GT-60
GBN1083GT-90
GBN1083GT-150
GBN10863GT-60
GBN10863GT-90
GBN10863GT-150
GBN10983GT-60
GBN10983GT-90
GBN10983GT-150
GBN1113GT-60
GBN1113GT-90
GBN1113GT-150
GBN11133GT-60
GBN11133GT-90
GBN11133GT-150
GBN11373GT-60
GBN11373GT-90
GBN11373GT-150
GBN1143GT-60
GBN1143GT-90
GBN1143GT-150
GBN1173GT-60
GBN11703GT-60
GBN1173GT-90
GBN11703GT-90
GBN1173GT-150
GBN11703GT-150
GBN11883GT-60
GBN11883GT-90
GBN11883GT-150
GBN1203GT-60
GBN1203GT-90
GBN1203GT-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
5天~ 1061005335
5天~ 1091005335
5天~ 10151005335
5天~ 1061008336
5天~ 1091008336
5天~ 10151008336
5天~ 1061014338
5天~ 1091014338
5天~ 10151014338
5天~ 10610234
5天~ 10910234
5天~ 101510234
5天~ 10610535
5天~ 1061050350
5天~ 10910535
5天~ 1091050350
5天~ 101510535
5天~ 10151050350
5天~ 1061059353
5天~ 1091059353
5天~ 10151059353
5天~ 1061068356
5天~ 1091068356
5天~ 10151068356
5天~ 1061071357
5天~ 1091071357
5天~ 10151071357
5天~ 10610836
5天~ 10910836
5天~ 101510836
5天~ 1061086362
5天~ 1091086362
5天~ 10151086362
5天~ 1061098366
5天~ 1091098366
5天~ 10151098366
5天~ 10611137
5天~ 10911137
5天~ 101511137
5天~ 1061113371
5天~ 1091113371
5天~ 1015111371
5天~ 1061137379
5天~ 1091137379
5天~ 10151137379
5天~ 10611438
5天~ 10911438
5天~ 101511438
5天~ 10611739
5天~ 1061170390
5天~ 10911739
5天~ 1091170390
5天~ 101511739
5天~ 10151170390
5天~ 1061188396
5天~ 1091188396
5天~ 10151188396
5天~ 10612040
5天~ 10912040
5天~ 101512040
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度:−10〜80℃(參考值)
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]
特長・注意事項 >> P.1411
[ ! ]選定方式 >> P.2323

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 3GT 皮帶形種類 圓弧齒形GT皮帶
傳動扭矩 高扭矩傳動