(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

惰輪 -背面拉伸型- 兩端軸承型

惰輪 -背面拉伸型- 兩端軸承型

可使用於時規皮帶的張力調整。
Idler - Belt Backside Tensioning - Both Sides Bearing

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質[ S ] 表面處理
無法蘭附法蘭本體法蘭軸承
AFBDAFDF2000系列鋁合金鋁合金白色陽極處理

[ ! ]軸承為壓入式。
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式No.
AFBD1115
■兩側軸承型
型式No.DFA適用皮帶寬度No.軸承尺寸
TypeW英吋毫米No.dB
無法蘭  
AFBD

附法蘭
AFDF
91515185040675ZZ×252.5
20W20255040676ZZ×263
111515187060675ZZ×252.5
2020257060676ZZ×263
11.51515187.5025675ZZ×252.5
2020257.5025676ZZ×263
1520202511037100686ZZ×265
25253011037100688ZZ×285
1925253214050688ZZ×285
30W303614050688ZZ×285
2225253217150688ZZ×285
35W3545171506000ZZ×2108
2640W4048210756000ZZ×2108
45W4555210756201ZZ×21210
27606067222006201ZZ×21210
32454555271002506201ZZ×21210
656574271002506201ZZ×21210
37555567323006201ZZ×21210
656574323006201ZZ×21210
45707080401506202ZZ×21511
49606067444006202ZZ×21511
707080444006202ZZ×21511
58606067535006202ZZ×21511
59707080542006202ZZ×21511
[ ! ]軸承之詳細尺寸請參照>>P.1017・1019,
 扣環的詳細尺寸請參照P.■2-294。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFBD9-15
AFBD9-20W
AFBD11-15
AFBD11-20
AFBD11.5-15
AFBD11.5-20
AFBD15-20
AFBD15-25
AFBD19-25
AFBD19-30W
AFBD22-25
AFBD22-35W
AFBD26-40W
AFBD26-45W
AFBD27-60
AFBD32-45
AFBD32-65
AFBD37-55
AFBD37-65
AFBD45-70
AFBD49-60
AFBD49-70
AFBD58-60
AFBD59-70
AFDF9-15
AFDF9-20W
AFDF11-15
AFDF11-20
AFDF11.5-15
AFDF11.5-20
AFDF15-20
AFDF15-25
AFDF19-25
AFDF19-30W
AFDF22-25
AFDF22-35W
AFDF26-40W
AFDF26-45W
AFDF27-60
AFDF32-45
AFDF32-65
AFDF37-55
AFDF37-65
AFDF45-70
AFDF49-60
AFDF49-70
AFDF58-60
AFDF59-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用皮帶寬度(mm) 使用皮帶寬度(inch) 軸承位置 寬度(溝槽寬度) W
(mm)
有無法蘭 外徑 D
(mm)
3天 104--915
3天 104-兩側軸承型920
3天 106--1115
3天 106--1120
3天 106.40.25-11.515
3天 106.40.25-11.520
3天 10100.37-1520
3天 10100.37-1525
3天 1012.70.5-1925
3天 1012.70.5兩側軸承型1930
3天 1015--2225
3天 1015-兩側軸承型2235
3天 1019.10.75兩側軸承型2640
5天~ 1019.10.75兩側軸承型2645
5天~ 1020--2760
4天~ 10251-3245
5天~ 10251-3265
5天~ 1030--3755
5天~ 1030--3765
5天~ 1038.11.5-4570
5天~ 1040--4960
5天~ 1040--4970
5天~ 1050--5860
5天~ 1050.82-5970
3天 104--915
3天 104-兩側軸承型920
3天 106--1115
3天 106--1120
3天 106.40.25-11.515
3天 106.40.25-11.520
3天 10100.37-1520
3天 10100.37-1525
3天 1012.70.5-1925
3天 1012.70.5兩側軸承型1930
3天 1015--2225
3天 1015-兩側軸承型2235
3天 1019.10.75兩側軸承型2640
5天~ 1019.10.75兩側軸承型2645
5天~ 1020--2760
5天~ 10251-3245
5天~ 10251-3265
5天~ 1030--3755
5天~ 1030--3765
5天~ 1038.11.5-4570
5天~ 1040--4960
5天~ 1040--4970
5天~ 1050--5860
5天~ 1050.82-5970

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 惰輪 材質 2000系列鋁合金 表面處理 白色陽極處理
時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767