(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

惰輪 —背面拉伸型— 中央軸承型

惰輪 —背面拉伸型— 中央軸承型

可使用於時規皮帶的張力調整。
Idler - Belt Backside Tensioning - Center Bearing

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

惰輪 —背面拉伸型— 中央軸承型:關聯圖像

Type[ M ] 材質[ S ] 表面處理
無法蘭附法蘭本體法蘭軸承
AFBDAFDF2000系列鋁合金鋁合金白色陽極處理
BFBDBFDF相當於S45CSPCC染黑處理
MFBDMFDF鍍無電解鎳
SFBDSFDFSUS304不鏽鋼

[ ! ]軸承為壓入式。
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式D
AFBD920
■中心軸承型
型式DFA適用皮帶寬度No.S軸承尺寸使用扣環有無規格
TypeW英吋毫米No.dBAFBD
MFBD
SFBD
AFDF
MFDF
SFDF
BFBD
BFDF
無法蘭附法蘭
AFBDBFBDMFBDSFBDAFDFBFDFMFDFSFDF
無法蘭   
AFBD
BFBD
MFBD
SFBD

附法蘭
AFDF
BFDF
MFDF
SFDF
9202550402.5695ZZ54RTWS13RTWN13
253050402.5695ZZ54RTWS13RTWN13
10253060192.5 696ZZ65RTWS15RTWN15
11253070603.0 696ZZ65RTWS15RTWN15
11.525307.50253.25 696ZZ65RTWS15RTWN15
14303590314 698ZZ86RTWS19RTWN19
153035110371004.5 698ZZ86RTWS19RTWN19
164048110371004 6000ZZ108RTWS26RTWN26
193036140506.5698ZZ86RTWS19RTWN19
3545140505.5 628ZZ88RTWS24RTWN24
4555140505 6200ZZ109RTWS30RTWN30
2235451715076000ZZ108RTWS26RTWN26
4555171506.5 6200ZZ109RTWS30RTWN30
2640482107596000ZZ108RTWS26RTWN26
4555210758.56200ZZ109RTWS30RTWN30
5058210758.5 6200ZZ109RTWS30RTWN30
[ ! ]軸承之詳細尺寸請參照>>P.1017・1019,
 扣環的詳細尺寸請參照P.■2-294。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFBD9-20
AFBD9-25
AFBD10-25
AFBD11-25
AFBD11.5-25
AFBD14-30
AFBD15-30
AFBD16-40
AFBD19-30
AFBD19-35
AFBD19-45
AFBD22-35
AFBD22-45
AFBD26-40
AFBD26-45
AFBD26-50
AFDF9-20
AFDF9-25
AFDF10-25
AFDF11-25
AFDF11.5-25
AFDF14-30
AFDF15-30
AFDF16-40
AFDF19-30
AFDF19-35
AFDF19-45
AFDF22-35
AFDF22-45
AFDF26-40
AFDF26-45
AFDF26-50
BFBD9-25
BFBD11-25
BFBD11.5-25
BFBD15-30
BFBD16-40
BFBD19-35
BFBD19-45
BFBD22-45
BFBD26-50
BFDF9-25
BFDF11-25
BFDF11.5-25
BFDF15-30
BFDF16-40
BFDF19-35
BFDF19-45
BFDF22-45
BFDF26-50
MFBD9-25
MFBD11-25
MFBD11.5-25
MFBD15-30
MFBD16-40
MFBD19-35
MFBD19-45
MFBD22-45
MFBD26-50
MFDF9-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用皮帶寬度(mm) 使用皮帶寬度(inch) 材質 表面處理 軸承位置 寬度(溝槽寬度) W
(mm)
有無法蘭 外徑 D
(mm)
3天 104-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型920
3天 104-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-925
3天 104.80.19[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1025
3天 106-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1125
3天 106.40.25[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-11.525
3天 107.90.31[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1430
3天 10100.37[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1530
3天 10100.37[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1640
3天 1012.70.5[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型1930
3天 1012.70.5[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1935
5天~ 1012.70.5[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1945
3天 1015-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型2235
5天~ 1015-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-2245
3天 1019.10.75[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型2640
5天~ 1019.10.75[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型2645
5天~ 1019.10.75[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-2650
3天 104-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型920
3天 104-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-925
3天 104.80.19[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1025
3天 106-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1125
3天 106.40.25[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-11.525
3天 107.90.31[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1430
3天 10100.37[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1530
3天 10100.37[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1640
3天 1012.70.5[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型1930
3天 1012.70.5[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1935
5天~ 1012.70.5[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-1945
3天 1015-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型2235
5天~ 1015-[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-2245
3天 1019.10.75[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型2640
5天~ 1019.10.75[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理中心軸承型2645
5天~ 1019.10.75[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-2650
5天~ 104-[鋼] 相當於S45C染黑處理-925
5天~ 106-[鋼] 相當於S45C染黑處理-1125
5天~ 106.40.25[鋼] 相當於S45C染黑處理-11.525
5天~ 10100.37[鋼] 相當於S45C染黑處理-1530
5天~ 10100.37[鋼] 相當於S45C染黑處理-1640
5天~ 1012.70.5[鋼] 相當於S45C染黑處理-1935
5天~ 1012.70.5[鋼] 相當於S45C染黑處理-1945
5天~ 1015-[鋼] 相當於S45C染黑處理-2245
5天~ 1019.10.75[鋼] 相當於S45C染黑處理-2650
5天~ 104-[鋼] 相當於S45C染黑處理-925
5天~ 106-[鋼] 相當於S45C染黑處理-1125
5天~ 106.40.25[鋼] 相當於S45C染黑處理-11.525
5天~ 10100.37[鋼] 相當於S45C染黑處理-1530
5天~ 10100.37[鋼] 相當於S45C染黑處理-1640
5天~ 1012.70.5[鋼] 相當於S45C染黑處理-1935
5天~ 1012.70.5[鋼] 相當於S45C染黑處理-1945
5天~ 1015-[鋼] 相當於S45C染黑處理-2245
5天~ 1019.10.75[鋼] 相當於S45C染黑處理-2650
5天~ 104-[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-925
5天~ 106-[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-1125
5天~ 106.40.25[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-11.525
5天~ 10100.37[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-1530
5天~ 10100.37[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-1640
5天~ 1012.70.5[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-1935
5天~ 1012.70.5[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-1945
5天~ 1015-[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-2245
5天~ 1019.10.75[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-2650
5天~ 104-[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳-925

Loading...

規格概要

軸承的詳細尺寸請見P.1017・1019、
 扣環的詳細尺寸請見P.■2-294。

基本資訊

型式 惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767