(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 AT5・AT10

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 AT5・AT10

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - AT5, AT10 - Both Sides Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 AT5.AT10:關聯圖像

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
AHTFW2000系列鋁合金鋁合金白色陽極處理
KHTFW硬質陽極處理
硬質陽極處理為皮膜硬度300HV〜

[ ! ]軸承為壓入式。 *軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式d
 
Type 齒數對應皮帶
AHTFW 16AT1015012
■AT5型(兩端軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTFW
KHTFW
18AT5100628.65 27.40 332211.616.513696ZZ×2155
20AT5100831.83 30.60 3624 11.616.516.5698ZZ×2196
AT515031.83 30.60 3624 16.621.516.5698ZZ×2196
24AT51001038.20 37.00 453011.616.519.56900ZZ×2226
AT515038.20 37.00 453016.621.519.56900ZZ×2226
25AT51501039.79 38.60 453016.621.5236000ZZ×2268
30AT51501247.75 46.55 554016.621.5276201ZZ×23210
■AT10型(兩端軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTFW16AT101501250.93 49.05 584016.522.5256001ZZ×2288
AT1020050.93 49.05 584021.527.5256001ZZ×2288
AT1025050.93 49.05 584026.532.5256001ZZ×2288
AT101501550.93 49.05 584016.522.5296002ZZ×2329
AT1020050.93 49.05 584021.527.5296002ZZ×2329
AT1025050.93 49.05 584026.532.5296002ZZ×2329
18AT102501557.30 55.45 614526.532.5306202ZZ×23511
20AT102001563.66 61.80 675021.527.5296002ZZ×2329
AT1025063.66 61.80 675026.532.5306202ZZ×23511
26AT102502082.76 80.90 876726.532.5416204ZZ×24714

追加工

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 AT5.AT10:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHTFW16-AT10150-12
AHTFW16-AT10150-15
AHTFW16-AT10200-12
AHTFW16-AT10200-15
AHTFW16-AT10250-12
AHTFW16-AT10250-15
AHTFW18-AT10250-15
AHTFW18-AT5100-6
AHTFW20-AT10200-15
AHTFW20-AT10250-15
AHTFW20-AT5100-8
AHTFW20-AT5150-8
AHTFW24-AT5100-10
AHTFW24-AT5150-10
AHTFW25-AT5150-10
AHTFW26-AT10250-20
AHTFW30-AT5150-12
KHTFW18-AT5100-6
KHTFW20-AT5100-8
KHTFW20-AT5150-8
KHTFW24-AT5100-10
KHTFW24-AT5150-10
KHTFW25-AT5150-10
KHTFW30-AT5150-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
表面處理 軸孔徑 d
(mm)
6天~ 10AT101516白色陽極處理12
6天~ 10AT101516白色陽極處理15
6天~ 10AT102016白色陽極處理12
5天~ 10AT102016白色陽極處理15
6天~ 10AT102516白色陽極處理12
6天~ 10AT102516白色陽極處理15
6天~ 10AT102518白色陽極處理15
4天 10AT51018白色陽極處理6
6天~ 10AT102020白色陽極處理15
6天~ 10AT102520白色陽極處理15
6天~ 10AT51020白色陽極處理8
6天~ 10AT51520白色陽極處理8
4天 10AT51024白色陽極處理10
6天~ 10AT51524白色陽極處理10
6天~ 10AT51525白色陽極處理10
6天~ 10AT102526白色陽極處理20
5天~ 10AT51530白色陽極處理12
8天~ 10AT51018硬質陽極處理6
8天~ 10AT51020硬質陽極處理8
8天~ 10AT51520硬質陽極處理8
8天~ 10AT51024硬質陽極處理10
8天~ 10AT51524硬質陽極處理10
8天~ 10AT51525硬質陽極處理10
8天~ 10AT51530硬質陽極處理12

Loading...

  1. 1

使用範例

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 AT5.AT10:關聯圖像

基本資訊

型式 齒形惰輪 材質 2000系列鋁合金 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767