• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 AT□

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 AT□

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - AT5, AT10 - Center Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
AHTF2000系列鋁合金鋁合金白色陽極處理

[ ! ]軸承為壓入式。 *軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

◦中心軸承型
型式
Type齒數對應皮帶
AHTF16AT10150
*僅AT10型的齒數與對應皮輪間有”−”符號。
■AT5型(中心軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTF20AT5100831.83 30.60 3624 11.616.55.25698ZZ×1196
AT5150831.83 30.60 362416.621.54.75698ZZ×2196
28AT51001044.56 43.35 4835 11.616.53.756200ZZ×1309
AT51501044.56 43.35 4835 16.621.56.256200ZZ×1309
30AT51001247.7546.55554011.616.53.256201ZZ×13210
AT51501247.7546.55554016.621.55.756201ZZ×13210
■AT10型(中心軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTF16AT101501250.93 49.05 584016.522.56.256201ZZ×13210
AT102501550.93 49.05 584026.532.55.256202ZZ×23511
20AT101501263.66 61.80 675016.522.56.256201ZZ×13210
AT102501563.66 61.80 675026.532.55.256202ZZ×23511
22AT101501570.03 68.15 806016.522.55.756202ZZ×13511

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
AHTF16-AT10150
AHTF16-AT10250
AHTF20-AT10150
AHTF20-AT10250
AHTF20AT5100
AHTF20AT5150
AHTF22-AT10150
AHTF28AT5100
AHTF28AT5150
AHTF30AT5100
AHTF30AT5150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
時規皮帶輪/惰輪
5天 10AT101516惰輪
5天 10AT102516惰輪
5天 10AT101520惰輪
5天 10AT102520惰輪
4天 10AT51020惰輪
4天 10AT51520惰輪
5天 10AT101522惰輪
5天 10AT51028惰輪
5天 10AT51528惰輪
5天 10AT51030惰輪
5天 10AT51530惰輪

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 材質 2000系列鋁合金 表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767