(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - T5, T10 - Center Bearing
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | ||
本體 | 法蘭 | 軸承 | ||
AHTF | 2000系列鋁合金 | 鋁合金 | 鋼 | 白色陽極處理 |
型式 | ||||
Type | 齒數 | 對應皮帶 | ||
AHTF | 25 | T5100 |
型式 | 軸徑 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 軸承尺寸 | ||||
Type | 齒數 | 對應皮帶 | No. | D | B | ||||||||
AHTF | 18 | T5100 | 8 | 28.65 | 27.80 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
20 | T5100 | 8 | 31.83 | 31.00 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | |
T5150 | 8 | 31.83 | 31.00 | 36 | 24 | 17 | 22 | 5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | ||
22 | T5100 | 10 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 11 | 16 | 5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | |
24 | T5100 | 10 | 38.20 | 37.40 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | |
25 | T5100 | 10 | 39.79 | 39.00 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | |
28 | T5100 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | |
T5150 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 17 | 22 | 6.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | ||
30 | T5100 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | |
T5150 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
型式 | 軸徑 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 軸承尺寸 | ||||
Type | 齒數 | 對應皮帶 | No. | D | B | ||||||||
AHTF | 16 | T10150 | 12 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
T10250 | 15 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 27 | 32 | 5 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | ||
18 | T10150 | 12 | 57.30 | 55.45 | 61 | 45 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | |
20 | T10150 | 12 | 63.66 | 61.80 | 67 | 50 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | |
T10250 | 15 | 63.66 | 61.80 | 67 | 50 | 27 | 32 | 5 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | ||
22 | T10150 | 15 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | |
24 | T10150 | 15 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | |
26 | T10150 | 15 | 82.76 | 80.90 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
AHTF16T10150 |
AHTF16T10250 |
AHTF18T10150 |
AHTF18T5100 |
AHTF20T10150 |
AHTF20T10250 |
AHTF20T5100 |
AHTF20T5150 |
AHTF22T10150 |
AHTF22T5100 |
AHTF24T10150 |
AHTF24T5100 |
AHTF25T5100 |
AHTF26T10150 |
AHTF28T5100 |
AHTF28T5150 |
AHTF30T5100 |
AHTF30T5150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶種類 | 使用皮帶寬度(mm) | 齒數 (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | T10 | 15 | 16 | ||
5天~ | 10 | T10 | 25 | 16 | ||
5天~ | 10 | T10 | 15 | 18 | ||
4天 | 10 | T5 | 10 | 18 | ||
6天~ | 10 | T10 | 15 | 20 | ||
5天~ | 10 | T10 | 25 | 20 | ||
4天 | 10 | T5 | 10 | 20 | ||
4天 | 10 | T5 | 15 | 20 | ||
5天~ | 10 | T10 | 15 | 22 | ||
4天 | 10 | T5 | 10 | 22 | ||
6天~ | 10 | T10 | 15 | 24 | ||
4天 | 10 | T5 | 10 | 24 | ||
4天 | 10 | T5 | 10 | 25 | ||
6天~ | 10 | T10 | 15 | 26 | ||
5天~ | 10 | T5 | 10 | 28 | ||
5天~ | 10 | T5 | 15 | 28 | ||
5天~ | 10 | T5 | 10 | 30 | ||
6天~ | 10 | T5 | 15 | 30 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 齒形惰輪 | 材質 | 2000系列鋁合金 | 表面處理 | 白色陽極處理 |
---|---|---|---|---|---|
時規皮帶輪/惰輪 | 惰輪 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策