(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 □GT・□YU

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 □GT・□YU

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - 2GT, 3GT, 5GT, 8YU - Center Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
AGTF2000系列
鋁合金
鋁合金白色陽極處理
BGTF相當於S45CSPCC染黑處理

*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)
[ ! ]軸承為壓入式。

規格表

型式
Type齒數對應皮帶
AGTF30GT5090
■2GT・3GT・5GT・8YU(中心軸承型)

型式軸徑P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶dNo.DBGAGTFBGTF
AGTF
BGTF
40GT2060625.4624.9630217.010.32.15606ZZ×117617
GT2090625.4624.96302110.013.33.65606ZZ×117617
30GT3060628.6527.8932237.311.02.50606ZZ×117617
GT3090628.6527.89322310.314.04.00606ZZ×117617
20GT5090831.8330.69352410.314.04.00698ZZ×119619
GT5120831.8330.69352413.317.05.50698ZZ×119619
24GT50901038.20 37.06423010.314.04.50 6800ZZ×119520
GT51201038.20 37.06423013.317.03.50 6800ZZ×219520
28GT50901044.5643.42483610.314.04.50 6800ZZ×119520
GT51201044.5643.42483613.317.06.00 6800ZZ×119520
30GT50901247.7546.61513910.314.04.50 6801ZZ×121522
GT51201247.7546.61513913.317.06.00 6801ZZ×121522
20YU81502050.9349.56624016.723.08.00 6804ZZ×132734
YU82002050.9349.56624021.728.07.00 6804ZZ×232734
30YU81502576.3975.02856416.723.08.00 6805ZZ×137738
YU82002576.3975.02856421.728.07.00 6805ZZ×237738
YU82502576.3975.02856426.733.09.50 6805ZZ×237738

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AGTF20GT5090
AGTF20GT5120
AGTF20YU8150
AGTF20YU8200
AGTF24GT5090
AGTF24GT5120
AGTF28GT5090
AGTF28GT5120
AGTF30GT3060
AGTF30GT3090
AGTF30GT5090
AGTF30GT5120
AGTF30YU8150
AGTF30YU8200
AGTF30YU8250
AGTF40GT2060
AGTF40GT2090
BGTF20GT5090
BGTF20GT5120
BGTF20YU8150
BGTF20YU8200
BGTF24GT5090
BGTF24GT5120
BGTF28GT5090
BGTF28GT5120
BGTF30GT5090
BGTF30GT5120
BGTF30YU8150
BGTF30YU8200
BGTF30YU8250
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
7天~ 105GT920[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 105GT1220[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 108YU1520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理20
7天~ 108YU2020[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理20
7天~ 105GT924[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1224[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT928[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1228[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 103GT630[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 103GT930[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT930[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1230[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 108YU1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 108YU2030[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 108YU2530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
6天~ 102GT640[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 102GT940[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT920[鋼] 相當於S45C染黑處理8
7天~ 105GT1220[鋼] 相當於S45C染黑處理8
7天~ 108YU1520[鋼] 相當於S45C染黑處理20
7天~ 108YU2020[鋼] 相當於S45C染黑處理20
7天~ 105GT924[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1224[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT928[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1228[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT930[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1230[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 108YU1530[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 108YU2030[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 108YU2530[鋼] 相當於S45C染黑處理-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767