(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 P□M

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 P□M

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - P5M, P8M - Both Sides Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


硬質陽極處理為皮膜硬度300HV〜
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)
[ ! ]軸承為壓入式。
(*1) P8M的本體材質為超超杜拉鋁系鋁合金。
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
APTFW(*1) 2000系列
鋁合金
鋁合金白色陽極處理
KPTFW硬質陽極處理
BPTFW相當於S45CSPCC染黑處理

規格表

型式d
Type齒數對應皮帶
APTFW
25

P5M150

6
■P5M・P8M型(兩側軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶APTFW
KPTFW
BPTFWAPTFW
KPTFW
BPTFWNo.DBAPTFWKPTFWBPTFW
APTFW
KPTFW
BPTFW
25P5M100639.79 38.65 443211.61613696ZZ╳2155
P5M15039.79 38.65 443216.62113696ZZ╳2155
P5M100839.79 38.65 4444323211.61616.5698ZZ╳2196
P5M15039.79 38.65 4444323216.62116.5698ZZ╳2196
28P5M1001044.56 43.42 5050383811.61619.56900ZZ╳2226
P5M15044.56 43.42 5050383816.62119.56900ZZ╳2226
30P5M1501247.75 46.60 554016.621246001ZZ╳2288
36P5M1501557.30 56.15 675016.621286002ZZ╳2329
26P8M1501266.21 64.84 7474585816.822246001ZZ╳2288
P8M25066.21 64.84 7474585827.833246001ZZ╳2288
30P8M1501576.3975.02 8383636316.822286002ZZ╳2329
P8M25076.3975.02 8383636327.833286002ZZ╳2329
P8M2502076.3975.02 8383636327.833366004ZZ╳24212

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
APTFW25-P5M100-8
APTFW25-P5M150-8
APTFW26-P8M150-12
APTFW26-P8M250-12
APTFW28-P5M100-10
APTFW28-P5M150-10
APTFW30-P8M150-15
APTFW30-P8M250-15
APTFW30-P8M250-20
BPTFW25-P5M100-6
BPTFW25-P5M100-8
BPTFW25-P5M150-6
BPTFW25-P5M150-8
BPTFW26-P8M150-12
BPTFW26-P8M250-12
BPTFW28-P5M100-10
BPTFW28-P5M150-10
BPTFW30-P5M150-12
BPTFW30-P8M150-15
BPTFW30-P8M250-15
BPTFW30-P8M250-20
BPTFW36-P5M150-15
KPTFW25-P5M100-8
KPTFW25-P5M150-8
KPTFW26-P8M150-12
KPTFW26-P8M250-12
KPTFW28-P5M100-10
KPTFW28-P5M150-10
KPTFW30-P8M150-15
KPTFW30-P8M250-15
KPTFW30-P8M250-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
6天~ 10P5M1025[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 10P5M1525[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10P8M1526[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10P8M2526[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10P5M1028[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
6天~ 10P5M1528[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
6天~ 10P8M1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10P8M2530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
5天~ 10P8M2530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理20
6天~ 10P5M1025[鋼] 相當於S45C染黑處理6
6天~ 10P5M1025[鋼] 相當於S45C染黑處理8
6天~ 10P5M1525[鋼] 相當於S45C染黑處理6
6天~ 10P5M1525[鋼] 相當於S45C染黑處理8
5天~ 10P8M1526[鋼] 相當於S45C染黑處理12
6天~ 10P8M2526[鋼] 相當於S45C染黑處理12
6天~ 10P5M1028[鋼] 相當於S45C染黑處理10
6天~ 10P5M1528[鋼] 相當於S45C染黑處理10
6天~ 10P5M1530[鋼] 相當於S45C染黑處理12
6天~ 10P8M1530[鋼] 相當於S45C染黑處理15
6天~ 10P8M2530[鋼] 相當於S45C染黑處理15
6天~ 10P8M2530[鋼] 相當於S45C染黑處理20
6天~ 10P5M1536[鋼] 相當於S45C染黑處理15
8天~ 10P5M1025[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理8
8天~ 10P5M1525[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理8
8天~ 10P8M1526[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理12
8天~ 10P8M2526[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理12
8天~ 10P5M1028[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理10
8天~ 10P5M1528[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理10
8天~ 10P8M1530[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理15
8天~ 10P8M2530[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理15
8天~ 10P8M2530[鋁] 2000系列鋁合金硬質陽極處理20

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767