(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 S5M・S8M・S14M

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 S5M・S8M・S14M

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - S5M, S8M, S14M - Both Sides Bearing*S14M型(兩側軸承型)從2014年度起S14M型出貨時附上法蘭(無鉚接)。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 S5M S8M
  • S14M型(兩側軸承型)從2014年度起S14M型出貨時附上法蘭(無鉚接)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 S5M・S8M・S14M:關聯圖像
 
Type[ M ]材質[ S ] 表面處理
本體法蘭軸承
S5MS8MS14M
AHTFW2000系
鋁合金
超超杜拉鋁系
鋁合金
鋁合金白色陽極處理
KHTFW硬質陽極處理*1
BHTFW相當於S45C相當於S45C染黑處理
BHTFWNF*2
MHTFW相當於S45C鍍無電解鎳
*1 硬質陽極處理為
皮膜硬度300HV〜

*2 從2014年度起S14M型出貨時附上未鉚接狀態的法蘭。
 
[ ! ]軸承為壓入式。 *軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式d
     
Type 齒數對應皮帶
BHTFWNF 28S14M40030
■S5M型(兩側軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶No.DBAHTFWKHTFWBHTFWMHTFW
AHTFW
KHTFW
BHTFW
MHTFW
16S5M150625.46 24.50 3220172214.5606ZZ╳2176
S5M25025.46 24.50 3220273214.5606ZZ╳2176
18S5M150828.65 27.69 3322172216.5698ZZ╳2196
S5M25028.65 27.69 3322273216.5698ZZ╳2196
20S5M150831.83 30.87 3624172216.5698ZZ╳2196
S5M25031.83 30.87 3624273216.5698ZZ╳2196
22S5M150835.01 34.05 4027172219.5608ZZ╳2227
S5M25035.01 34.05 4027273219.5608ZZ╳2227
24S5M150838.20 37.24 4530172219.5608ZZ╳2227
S5M25038.20 37.24 4530273219.5608ZZ╳2227
25S5M100639.79 38.83 4530111613696ZZ╳2155
S5M15039.79 38.83 4530172213696ZZ╳2155
S5M25039.79 38.83 4530273214.5606ZZ╳2176
25S5M100839.79 38.83 4530111616.5698ZZ╳2196
S5M15039.79 38.83 4530172216.5698ZZ╳2196
S5M25039.79 38.83 4530273219.5608ZZ╳2227
26S5M1501041.38 40.42 48351722256200ZZ╳2309
S5M25041.38 40.42 48352732256200ZZ╳2309
28S5M1001044.56 43.60 4835111619.56900ZZ╳2226
S5M15044.56 43.60 4835172219.56900ZZ╳2226
S5M25044.56 43.60 48352732256200ZZ╳2309
30S5M1501247.75 46.79 52361722256001ZZ╳2288
S5M25047.75 46.79 52362732276201ZZ╳23210
32S5M1501250.93 49.97 55401722256001ZZ╳2288
S5M25050.93 49.97 55402732276201ZZ╳23210
36S5M1501557.30 56.34 61451722296002ZZ╳2329
S5M25057.30 56.34 61452732306202ZZ╳23511
40S5M1501563.66 62.70 67501722296002ZZ╳2329
S5M25063.66 62.70 67502732306202ZZ╳23511
■S8M型(兩側軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶No.DBAHTFWKHTFWBHTFWMHTFW
AHTFW
KHTFW
BHTFW
MHTFW
22S8M2501256.02 54.65 61 45 283327 6201ZZ╳232 10
S8M30056.02 54.65 61 45 333827 6201ZZ╳232 10
S8M40056.02 54.65 61 45 444927 6201ZZ╳232 10
24S8M2501261.12 59.74 67 50 283327 6201ZZ╳232 10
S8M30061.12 59.74 67 50 333827 6201ZZ╳232 10
S8M40061.12 59.74 67 50 444927 6201ZZ╳232 10
25S8M2501263.66 62.29 70 56 283327 6201ZZ╳232 10
S8M30063.66 62.29 70 56 333827 6201ZZ╳232 10
S8M40063.66 62.29 70 56 444927 6201ZZ╳232 10
26S8M1501266.21 64.84 74 58 172225 6001ZZ╳228 8
S8M25066.21 64.84 74 58 283325 6001ZZ╳228 8
S8M30066.21 64.84 74 58 333827 6201ZZ╳232 10
S8M40066.21 64.84 74 58 444927 6201ZZ╳232 10
28S8M2501571.30 69.93 80 60 283330 6202ZZ╳235 11
S8M30071.30 69.93 80 60 333830 6202ZZ╳235 11
S8M40071.30 69.93 80 60 444930 6202ZZ╳235 11
30S8M1501576.39 75.02 87 67 172229 6002ZZ╳232 9
S8M25076.39 75.02 87 67 283329 6002ZZ╳232 9
S8M30076.39 75.02 87 67 333830 6202ZZ╳235 11
S8M40076.39 75.02 87 67 444930 6202ZZ╳235 11
30S8M2502076.39 75.02 87 67 283337 6004ZZ╳242 12
S8M30076.39 75.02 87 67 333841 6204ZZ╳247 14
S8M40076.39 75.02 87 67 444941 6204ZZ╳247 14
32S8M2502081.49 80.12 87 67 283341 6204ZZ╳247 14
S8M30081.49 80.12 87 67 333841 6204ZZ╳247 14
S8M40081.49 80.12 87 67 444941 6204ZZ╳247 14
34S8M2502086.58 85.21 95 75 283341 6204ZZ╳247 14
S8M30086.58 85.21 95 75 333841 6204ZZ╳247 14
S8M40086.58 85.21 95 75 444941 6204ZZ╳247 14
40S8M25025101.86 100.49 111 90 283343 6005ZZ╳247 12
S8M300101.86 100.49 111 90 333847 6205ZZ╳252 15
S8M400101.86 100.49 111 90 444947 6205ZZ╳252 15

 
■S14M型(兩側軸承型)[ ! ]從2014年度起S14M型出貨時附上法蘭。(無鉚接)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
BHTFWNF28S14M40030124.78121.981361014653576206ZZ×26216
S14M600124.78121.981361016774576206ZZ×26216
S14M40040124.78121.98136101465373.56208ZZ×28018
S14M600124.78121.98136101677473.56208ZZ×28018

追加工

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 S5M・S8M・S14M:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHTFW16-S5M150-6
AHTFW16-S5M250-6
AHTFW18-S5M150-8
AHTFW18-S5M250-8
AHTFW20-S5M150-8
AHTFW20-S5M250-8
AHTFW22-S5M150-8
AHTFW22-S5M250-8
AHTFW22-S8M250-12
AHTFW22-S8M400-12
AHTFW24-S5M150-8
AHTFW24-S5M250-8
AHTFW24-S8M250-12
AHTFW24-S8M400-12
AHTFW25-S5M100-6
AHTFW25-S5M100-8
AHTFW25-S5M150-6
AHTFW25-S5M150-8
AHTFW25-S5M250-6
AHTFW25-S5M250-8
AHTFW25-S8M250-12
AHTFW25-S8M400-12
AHTFW26-S5M150-10
AHTFW26-S5M250-10
AHTFW26-S8M150-12
AHTFW26-S8M250-12
AHTFW26-S8M400-12
AHTFW28-S5M100-10
AHTFW28-S5M150-10
AHTFW28-S5M250-10
AHTFW28-S8M250-15
AHTFW28-S8M400-15
AHTFW30-S5M150-12
AHTFW30-S5M250-12
AHTFW30-S8M150-15
AHTFW30-S8M250-15
AHTFW30-S8M250-20
AHTFW30-S8M400-15
AHTFW30-S8M400-20
AHTFW32-S5M150-12
AHTFW32-S5M250-12
AHTFW32-S8M250-20
AHTFW32-S8M400-20
AHTFW34-S8M250-20
AHTFW34-S8M400-20
AHTFW36-S5M150-15
AHTFW36-S5M250-15
AHTFW40-S5M150-15
AHTFW40-S5M250-15
AHTFW40-S8M250-25
AHTFW40-S8M300-25
AHTFW40-S8M400-25
BHTFW16-S5M150-6
BHTFW18-S5M150-8
BHTFW20-S5M150-8
BHTFW22-S5M150-8
BHTFW22-S8M250-12
BHTFW22-S8M300-12
BHTFW22-S8M400-12
BHTFW24-S5M150-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
3天 10S5M1516[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
6天~ 10S5M2516[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
6天~ 10S5M1518[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S5M2518[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
3天 10S5M1520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
3天 10S5M2520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S5M1522[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S5M2522[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 10S8M2522[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M4022[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
3天 10S5M1524[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S5M2524[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S8M2524[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M4024[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S5M1025[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
3天 10S5M1025[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S5M1525[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
3天 10S5M1525[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S5M2525[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
3天 10S5M2525[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10S8M2525[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M4025[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
3天 10S5M1526[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
3天 10S5M2526[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
5天~ 10S8M1526[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M2526[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M4026[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理12
5天~ 10S5M1028[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
6天~ 10S5M1528[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
6天~ 10S5M2528[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
5天~ 10S8M2528[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10S8M4028[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理15
5天~ 10S5M1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
5天~ 10S5M2530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M1530[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10S8M2530[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10S8M2530[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理20
6天~ 10S8M4030[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理15
5天~ 10S8M4030[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理20
5天~ 10S5M1532[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
5天~ 10S5M2532[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10S8M2532[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理20
6天~ 10S8M4032[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理20
6天~ 10S8M2534[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理20
6天~ 10S8M4034[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理20
5天~ 10S3M1536[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
5天~ 10S5M2536[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10S5M1540[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10S5M2540[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10S8M2540[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理25
6天~ 10S8M3040[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理25
5天~ 10S8M4040[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理25
6天~ 10S5M1516[鋼] 相當於S45C染黑處理6
6天~ 10S5M1518[鋼] 相當於S45C染黑處理8
6天~ 10S5M1520[鋼] 相當於S45C染黑處理8
5天~ 10S5M1522[鋼] 相當於S45C染黑處理8
6天~ 10S8M2522[鋼] 相當於S45C染黑處理12
6天~ 10S8M3022[鋼] 相當於S45C染黑處理12
6天~ 10S8M4022[鋼] 相當於S45C染黑處理12
6天~ 10S5M1524[鋼] 相當於S45C染黑處理8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)

Loading...

基本資訊

型式 齒形惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767