(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 S2M・S3M

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 S2M・S3M

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - S2M, S3M - Both Sides Bearing

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 S3M S2M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 S2M.S3M:關聯圖像

Type[ M ] 材質[ S ] 表面處理
本體法蘭軸承
AHTFW2000系列
鋁合金
鋁合金白色陽極處理
KHTFW硬質陽極處理
NHTFW鍍無電解鎳
硬質陽極處理為皮膜硬度300HV〜

[ ! ]軸承為壓入式。
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式d
 
Type 齒數對應皮帶
AHTFW 32S3M1008
■S2M型(兩端軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTFW
NHTFW
20S2M040312.7312.221610595673ZZ╳262.5
S2M06012.7312.2216107115673ZZ╳262.5
S2M100412.7312.22161011156674ZZ╳272.5
30S2M040319.0118.592214595673ZZ╳262.5
S2M06019.0118.5922147115673ZZ╳262.5
S2M100419.0118.59221411156674ZZ╳272.5
32S2M040320.3719.862516595673ZZ╳262.5
S2M06020.3719.8625167115673ZZ╳262.5
S2M100420.3719.86251611159.5694ZZ╳2114
36S2M040422.9222.412818596674ZZ╳272.5
S2M06022.9222.4128187116674ZZ╳272.5
S2M100522.9222.412818111511695ZZ╳2134
40S2M040425.4624.963020596674ZZ╳272.5
S2M060525.4624.96302071111695ZZ╳2134
S2M100625.4624.963020111513696ZZ╳2155
48S2M100830.5630.053525111516.5698ZZ╳2196
50S2M100831.8331.323525111516.5698ZZ╳2196
60S2M100838.2037.694432111516.5698ZZ╳2196
■S3M型(兩端軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTFW KHTFW 20S3M060319.10 18.34 22147115673ZZ╳262.5
S3M100419.10 18.34 221411156674ZZ╳272.5
S3M150519.10 18.34 221417219685ZZ╳2115
24S3M060522.92 22.16 251671111695ZZ╳2134
S3M10022.92 22.16 2516111511695ZZ╳2134
S3M15022.92 22.16 2516172111695ZZ╳2134
25S3M100623.87 23.11 2818111513696ZZ╳2155
S3M15023.87 23.11 2818172113696ZZ╳2155
26S3M100624.83 24.07 2818111513696ZZ╳2155
S3M15024.83 24.07 2818172113696ZZ╳2155
28S3M100626.74 25.98 3020111513696ZZ╳2155
S3M15026.74 25.98 3020172113696ZZ╳2155
30S3M100628.65 27.89 3223111513696ZZ╳2155
S3M15028.65 27.89 3223172113696ZZ╳2155
32S3M100830.56 29.80 3525111516.5698ZZ╳2196
S3M15030.56 29.80 3525172116.5698ZZ╳2196
36S3M1001034.38 33.62 4028111519.56900ZZ╳2226
S3M15034.38 33.62 4028172119.56900ZZ╳2226
40S3M1001038.20 37.44 4432111519.56900ZZ╳2226
S3M15038.20 37.44 4432172119.56900ZZ╳2226
44S3M1001042.02 41.25 4836111519.56900ZZ╳2226
S3M15042.02 41.25 4836172119.56900ZZ╳2226
48S3M1001045.84 45.07 5038111519.56900ZZ╳2226
S3M15045.84 45.07 5038172119.56900ZZ╳2226
50S3M1001047.75 46.98 5240111519.56900ZZ╳2226
S3M15047.75 46.98 5240172119.56900ZZ╳2226
60S3M1001057.30 56.53 6146111519.56900ZZ╳2226
S3M1501257.30 56.53 61461721256001ZZ╳2288

追加工

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 S2M.S3M:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHTFW20-S2M040-3
AHTFW20-S2M060-3
AHTFW20-S2M100-4
AHTFW20-S3M060-3
AHTFW20-S3M100-4
AHTFW20-S3M150-5
AHTFW24-S3M060-5
AHTFW24-S3M100-5
AHTFW24-S3M150-5
AHTFW25-S3M100-6
AHTFW25-S3M150-6
AHTFW26-S3M100-6
AHTFW26-S3M150-6
AHTFW28-S3M100-6
AHTFW28-S3M150-6
AHTFW30-S2M040-3
AHTFW30-S2M060-3
AHTFW30-S2M100-4
AHTFW30-S3M100-6
AHTFW30-S3M150-6
AHTFW32-S2M040-3
AHTFW32-S2M060-3
AHTFW32-S2M100-4
AHTFW32-S3M100-8
AHTFW32-S3M150-8
AHTFW36-S2M040-4
AHTFW36-S2M060-4
AHTFW36-S2M100-5
AHTFW36-S3M100-10
AHTFW36-S3M150-10
AHTFW40-S2M040-4
AHTFW40-S2M060-5
AHTFW40-S2M100-6
AHTFW40-S3M100-10
AHTFW40-S3M150-10
AHTFW44-S3M100-10
AHTFW44-S3M150-10
AHTFW48-S2M100-8
AHTFW48-S3M100-10
AHTFW48-S3M150-10
AHTFW50-S2M100-8
AHTFW50-S3M100-10
AHTFW50-S3M150-10
AHTFW60-S2M100-8
AHTFW60-S3M100-10
AHTFW60-S3M150-12
KHTFW20-S3M060-3
KHTFW20-S3M100-4
KHTFW20-S3M150-5
KHTFW24-S3M060-5
KHTFW24-S3M100-5
KHTFW24-S3M150-5
KHTFW25-S3M100-6
KHTFW25-S3M150-6
KHTFW26-S3M100-6
KHTFW26-S3M150-6
KHTFW28-S3M100-6
KHTFW28-S3M150-6
KHTFW30-S3M100-6
KHTFW30-S3M150-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
表面處理 軸孔徑 d
(mm)
3天 10S2M420白色陽極處理3
4天~ 10S2M620白色陽極處理3
3天 10S2M1020白色陽極處理4
3天 10S3M620白色陽極處理3
3天 10S3M1020白色陽極處理4
3天 10S3M1520白色陽極處理5
3天 10S3M624白色陽極處理5
3天 10S3M1024白色陽極處理5
6天~ 10S3M1524白色陽極處理5
3天 10S3M1025白色陽極處理6
4天~ 10S3M1525白色陽極處理6
6天~ 10S3M1026白色陽極處理6
6天~ 10S3M1526白色陽極處理6
3天 10S3M1028白色陽極處理6
6天~ 10S3M1528白色陽極處理6
6天~ 10S2M430白色陽極處理3
6天~ 10S2M630白色陽極處理3
3天 10S2M1030白色陽極處理4
3天 10S3M1030白色陽極處理6
3天 10S3M1530白色陽極處理6
3天 10S2M432白色陽極處理3
6天~ 10S2M632白色陽極處理3
6天~ 10S2M1032白色陽極處理4
3天 10S3M1032白色陽極處理8
3天 10S3M1532白色陽極處理8
6天~ 10S2M436白色陽極處理4
6天~ 10S2M636白色陽極處理4
3天 10S2M1036白色陽極處理5
3天 10S3M1036白色陽極處理10
3天 10S3M1536白色陽極處理10
6天~ 10S2M440白色陽極處理4
3天 10S2M640白色陽極處理5
6天~ 10S2M1040白色陽極處理6
6天~ 10S3M1040白色陽極處理10
3天 10S3M1540白色陽極處理10
6天~ 10S3M1044白色陽極處理10
6天~ 10S3M1544白色陽極處理10
6天~ 10S2M1048白色陽極處理8
6天~ 10S3M1048白色陽極處理10
6天~ 10S3M1548白色陽極處理10
3天 10S2M1050白色陽極處理8
5天~ 10S3M1050白色陽極處理10
6天~ 10S3M1550白色陽極處理10
6天~ 10S2M1060白色陽極處理8
5天~ 10S3M1060白色陽極處理10
6天~ 10S3M1560白色陽極處理12
6天 10S3M620硬質陽極處理3
6天 10S3M1020硬質陽極處理4
6天 10S3M1520硬質陽極處理5
6天 10S3M624硬質陽極處理5
6天 10S3M1024硬質陽極處理5
6天 10S3M1524硬質陽極處理5
6天 10S3M1025硬質陽極處理6
6天 10S3M1525硬質陽極處理6
6天 10S3M1026硬質陽極處理6
6天 10S3M1526硬質陽極處理6
8天~ 10S3M1028硬質陽極處理6
8天~ 10S3M1528硬質陽極處理6
8天~ 10S3M1030硬質陽極處理6
8天~ 10S3M1530硬質陽極處理6

Loading...

使用範例

附法蘭齒形惰輪 兩端軸承型 S2M.S3M:關聯圖像

基本資訊

型式 齒形惰輪 材質 2000系列鋁合金 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767