MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
傳動零件
時規皮帶・皮帶輪
時規皮帶輪
附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 L・H
篩選條件
清除全部選項
皮帶種類
L
H
顯示選項
使用皮帶寬度(mm)
12.7
19.1
25.4
38.1
50.8
使用皮帶寬度(inch)
0.5
0.75
1
1.5
2
齒數(T)
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
顯示所有選項(10)
材質
鋼
相當於S45C
鋁
超超杜拉鋁系列鋁合金
表面處理
染黑處理
白色陽極處理
硬質陽極處理
鍍無電解鎳
軸孔徑 d(mm)
8
10
12
15
20
25
30
類型
AATFW□□-H
AATFW□□-L
AKTFW□□-H
BATFW□□-H
BATFW□□-L
MATFW□□-H
MATFW□□-L
CAD
2D
3D
出貨日
全選
5天以内
7天以内
MISUMI
附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 L・H
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄