(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 L・H

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 L・H

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - L, H - Center Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質[ S ] 表面處理
本體法蘭軸承
AATF超超杜拉鋁系
鋁合金
鋁合金白色陽極處理
BATF相當於S45CSPCC染黑處理
MATF鍍無電解鎳

[ ! ]軸承為壓入式。
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式
Type齒數對應皮帶
AATF22L050
■H型(中心軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶No.DBAATFBATFMATF
AATF
BATF
MATF
14H0751256.60 55.22 6145212636201ZZ╳23210
H1001256.60 55.22 6145273266201ZZ╳23210
H1501556.60 55.22 6145404511.56202ZZ╳23511
H2001556.60 55.22 6145545918.56202ZZ╳23511
16H0751264.68 63.31 7056212636201ZZ╳23210
H1001264.68 63.31 7056273266201ZZ╳23210
H1501564.68 63.31 7056404511.56202ZZ╳23511
H2001564.68 63.31 7056545918.56202ZZ╳23511
18H0751572.77 71.39 8060212646002ZZ╳2329
20H0751580.85 79.48 8767212646002ZZ╳2329
22H0751588.94 87.56 9575212646002ZZ╳2329
24H0751597.02 95.65 10484212646002ZZ╳2329
25H07515101.06 99.69 11190212646002ZZ╳2329
28H07515113.19 111.82 123102212646002ZZ╳2329
■L型(中心軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶No.DBAATFBATFMATF
AATF
BATF
MATF
16L0501048.51 47.75 5540141956200ZZ╳1309
L0751048.51 47.75 554021268.56200ZZ╳1309
18L0501254.57 53.81 614514194.56201ZZ╳13210
L0751254.57 53.81 6145212686201ZZ╳13210
L1001254.57 53.81 6145273266201ZZ╳23210
20L0501260.64 59.88 675014194.56201ZZ╳13210
L0751260.64 59.88 6750212686201ZZ╳13210
L1001260.64 59.88 6750273266201ZZ╳23210
22L0501566.70 65.94 8060141946202ZZ╳13511
30L0501590.96 90.20 9980141946202ZZ╳13511

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AATF14H100
AATF14H150
AATF14H200
AATF16H100
AATF16H150
AATF16H200
AATF16L050
AATF16L075
AATF18L050
AATF18L075
AATF18L100
AATF20L050
AATF20L075
AATF20L100
AATF22L050
AATF30L050
BATF14H075
BATF14H100
BATF14H150
BATF14H200
BATF16H075
BATF16H100
BATF16H150
BATF16H200
BATF16L050
BATF16L075
BATF18H075
BATF18L050
BATF18L075
BATF18L100
BATF20H075
BATF20L050
BATF20L075
BATF20L100
BATF22H075
BATF22L050
BATF24H075
BATF25H075
BATF28H075
MATF14H075
MATF14H100
MATF14H150
MATF14H200
MATF16H075
MATF16H100
MATF16H150
MATF16H200
MATF16L050
MATF16L075
MATF18H075
MATF18L050
MATF18L075
MATF18L100
MATF20H075
MATF20L050
MATF20L075
MATF20L100
MATF22H075
MATF22L050
MATF24H075
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 使用皮帶寬度(inch) 齒數
(T)
材質 表面處理
6天~ 10H25.4114[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10H38.11.514[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10H50.8214[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10H25.4116[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10H38.11.516[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10H50.8216[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
4天~ 10L12.70.516[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L19.10.7516[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L12.70.518[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L19.10.7518[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L25.4118[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L12.70.520[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L19.10.7520[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L25.4120[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L12.70.522[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10L12.70.530[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理
6天~ 10H19.10.7514[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H25.4114[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H38.11.514[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H50.8214[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7516[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H25.4116[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H38.11.516[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H50.8216[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L12.70.516[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L19.10.7516[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7518[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L12.70.518[鋼] 相當於S45C染黑處理
5天~ 10L19.10.7518[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L25.4118[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7520[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L12.70.520[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L19.10.7520[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L25.4120[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7522[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10L12.70.522[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7524[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7525[鋼] 相當於S45C染黑處理
6天~ 10H19.10.7528[鋼] 相當於S45C染黑處理
5天~ 10H19.10.7514[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H25.4114[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H38.11.514[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H50.8214[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H19.10.7516[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H25.4116[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H38.11.516[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H50.8216[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
5天~ 10L12.70.516[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L19.10.7516[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H19.10.7518[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L12.70.518[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L19.10.7518[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L25.4118[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H19.10.7520[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L12.70.520[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L19.10.7520[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L25.4120[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H19.10.7522[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10L12.70.522[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
6天~ 10H19.10.7524[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 使用皮帶寬度(inch) 齒數
(T)
材質 表面處理

Loading...

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767