(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠輸送帶用滾輪

優力膠輸送帶用滾輪

為附軸承的優力膠輸送帶用滾輪。可選擇優力膠硬度・外徑・長度。
Conveyor Rollers-Urethane Lined Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


優力膠包覆型[ M ]材質[ H ]硬度軸承
芯材包覆
HROU優力膠
(原色)
蕭氏硬度A90沖壓軸承
HROG蕭氏硬度A70
HROH蕭氏硬度A50
HROBU(靜音型)蕭氏硬度A90規格軸承
HROSUSUS304SUS304沖壓軸承
[ ! ]包覆型已熔接優力膠。

規格表

型式LG
HROU38

213

3
型式L
選擇
G
選擇
Dad(d1)t*參考 滾輪強度(N)
TypeNo.L113L163L213L263L313L413L513
HROU
HROG
HROH
19113
163
213
263
313
413
513
3
4
5
19.156.2(9)1.2 618573530436343294206
2828.63.58.2(12)1.2 123611481059873687588412
3838.15.512.2(16)1.2 1342134213421132922785588
5757.26.512.2(18)1.4 2354220620591912176514711157
HROBU1919.166(8)1.2 775721667549431373
2828.66.58(10)1.2 1549143613231093863745520
3838.16.512(18)2.3 2206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.26.512(18)1.4 2942268724322319220618441451
HROSU1919.056.2(10)1.2 432403373309245196147
3838.13.58.2(16)1.0 883836790684579490373
5050.86.512.2(18)1.5 13241250117711281079883687
[ ! ]HROBU使用規格軸承,具有優異的靜音・持久特性。[ ! ]HROBU的No.19・No.28的軸轂變為軸環。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HROBU19-[113,​213,​313,​413]-[3,​4,​5]
HROBU28-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU38-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU42-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU57-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪材質 外徑 D
(φ)
包覆硬度
(蕭氏硬度A)
No. 靜音對應 G
(mm)
L
(mm)
8天~ 10[鋼] STKM19.190193 ~ 5113 ~ 413
8天~ 10[鋼] STKM28.690283 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM38.190383 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM42.790423 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM57.290573 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM19.170193 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM28.670283 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM38.170383 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM57.270573 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM19.150193 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM28.650283 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM38.150383 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM57.250573 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[不銹鋼] SUS30419.090193 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[不銹鋼] SUS30438.190383 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[不銹鋼] SUS30450.890503 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM19.190193 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM28.690283 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM38.190383 ~ 5113 ~ 513
8天~ 10[鋼] STKM57.290573 ~ 5113 ~ 513

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 長滾輪 長滾輪種類 輸送帶用滾輪 軸種類 直柱
軸承 加長 包覆材質 優力膠 包覆顏色 原色
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767