(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬輸送帶用滾筒

金屬輸送帶用滾筒

為附軸承的金属輸送帶用滾輪。可選擇外徑與長度。
Conveyor Rollers-Metal/Steel

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
芯材類型[ M ]材質[ S ]表面處理軸承
芯材
HRO鍍鋅沖壓軸承
HROC鍍硬鉻
HROB(靜音型)鍍鋅規格軸承
HROA白色陽極處理沖壓軸承
HROSSUS304SUS304沖壓軸承
[ ! ]僅限No.28為切削軸承
[ ! ]專用軸P.1057 ,網頁請按此

規格表

型式L
HRO38213
型式L
選擇
Dad(d1)t*參考 滾輪強度(N)
TypeNo.L113L163L213L263L313L413L513
HRO19113
163
213
263
313
413
513
19.1 56.2(9)1.2 618573530436343294206
2222.2 3.56.2(10)1.2 618573530436343294206
2828.6 3.58.2(12)1.2 123611481059873687588412
3838.1 5.512.2(16)1.2 1342134213421132922785588
4242.7 512.2(16)1.4 16671628158913101030883745
5050.8 6.512.2(18)1.6 1716168216481584152014421147
5757.2 6.512.2(18)1.4 2354220620591912176514711157
HROC2222.2 3.56.2(10)1.2 618573530436343
2828.6 3.58.2(12)1.2 123611481059873687
3838.1 5.512.2(16)1.2 1342134213421132922
HROB1919.1 66(8)1.2 775721667549431373
2828.6 6.58(10)1.2 1549143613231093863745520
3838.1 6.512(18)2.3 2206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.2 6.512(18)1.4 2942268724322319220618441451
HROA2828.65.58.2(12)1.6617573529436343
3838.158.1(13)1.6705705705583460
5757.16.512.2(16)1.6784735686637588
HROS1919.0 56.2(10)1.2 432403373309245196147
3838.1 3.58.2(16)1.0 883836790684579490373
5050.8 6.512.2(18)1.5 13241250117711281079883687
[ ! ]HROB使用規格軸承,具有優異的靜音・持久特性。[ ! ]HROB的No.19・No.28的軸轂變為軸環。[ ! ]*記號的尺寸(No.22・No.42・No.50)僅限HRO。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HRO19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO22-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROA28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROA38-[113,​163,​213,​263,​313]
HROA57-[113,​163,​213,​263,​313]
HROB19-[113,​163,​213,​263,​313,​413]
HROB28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROC22-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC38-[113,​163,​213,​263,​313]
HROS19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROS50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪材質 外徑 D
(φ)
表面處理 No. 靜音對應 L
(mm)
5天~ 10[鋼] 鋼19.1鍍鋅19113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼22.2鍍鋅22113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼28.6鍍鋅28113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼38.1鍍鋅38113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼42.7鍍鋅42113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼50.8鍍鋅50113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼57.2鍍鋅57113 ~ 513
6天~ 10[鋁] 鋁22.2白色陽極處理28113 ~ 313
6天~ 10[鋁] 鋁38.1白色陽極處理38113 ~ 313
6天~ 10[鋁] 鋁57.1白色陽極處理57113 ~ 313
6天~ 10[鋼] 鋼19.1鍍鋅19113 ~ 413
6天~ 10[鋼] 鋼28.6鍍鋅28113 ~ 513
6天~ 10[鋼] 鋼38.1鍍鋅38113 ~ 513
6天~ 10[鋼] 鋼42.7鍍鋅42113 ~ 513
6天~ 10[鋼] 鋼57.2鍍鋅57113 ~ 513
5天~ 10[鋼] 鋼22.2鍍硬鉻22113 ~ 313
5天~ 10[鋼] 鋼28.6鍍硬鉻28113 ~ 313
5天~ 10[鋼] 鋼38.1鍍硬鉻38113 ~ 313
6天~ 10[不銹鋼] SUS30419.019113 ~ 513
6天~ 10[不銹鋼] SUS30438.138113 ~ 513
6天~ 10[不銹鋼] SUS30450.850113 ~ 513

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 長滾輪 長滾輪種類 輸送帶用滾輪 軸種類 直柱
軸承 加長

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767