(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導引滾輪 -錐形-

導引滾輪 -錐形-

可使用於各種軌道或工件導引。
Guide Rollers-Tapered

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]本體材質[ S ]表面處理[ M ]材質
錐型扣環軸承
TMRN相當於S45C彈簧用鋼
*軸承精密度JIS B1514 0級
[ ! ]軸承為壓入式。

規格表

型式
TMRN20Z3.0
型式錐型dPdhTSB使用
軸承
TypeDZ
指定單位0.5mm
錐型
TMRN
200.5〜3.041311102.55624ZZ
300.5〜3.051613102.55625ZZ
400.5〜3.061916112.56626ZZ
50824211438628ZZ
6010262314386000ZZ
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TMRN20-Z[0.5-3/0.5]
TMRN30-Z[0.5-3/0.5]
TMRN40-Z[0.5-3/0.5]
TMRN50-Z[0.5-3/0.5]
TMRN60-Z[0.5-3/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(φ)
T
(mm)
Z
(mm)
5天~ 1020100.5 ~ 3
5天~ 1030100.5 ~ 3
5天~ 1040110.5 ~ 3
5天~ 1050140.5 ~ 3
5天~ 1060140.5 ~ 3

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔) 滾輪種類 錐型 軸承 標準
軸承材質 滾輪材質 相當於S45C 包覆材質 無包覆
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767