(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導引滾輪

導引滾輪

可使用於各種軌道或工件導引。
Guide Rollers-Flat

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]本體材質[ S ]表面處理[ M ]材質
平面型扣環軸承
FTMRN相當於S45C彈簧用鋼
FTMRB染黑處理
FTMRG鍍無電解鎳不鏽鋼
FTMRA鋁合金白色陽極處理
FTMRP工程塑膠(POM)
*軸承精密度JIS B1514 0級
[ ! ]軸承為壓入式。

規格表

型式
FTMRN40
型式dPdhTSB使用軸承
TypeD
平面型
FTMRN
FTMRB
FTMRG
FTMRA
FTMRP
30619161236626ZZ
40824211438628ZZ
5010262314386000ZZ
6010262314386000ZZ
10012282516486001ZZ

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FTMRA30
FTMRA40
FTMRA50
FTMRA60
FTMRA100
FTMRB30
FTMRB40
FTMRB50
FTMRB60
FTMRB100
FTMRG30
FTMRG40
FTMRG50
FTMRG60
FTMRG100
FTMRN30
FTMRN40
FTMRN50
FTMRN60
FTMRN100
FTMRP30
FTMRP40
FTMRP50
FTMRP60
FTMRP100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪材質 外徑
(φ)
表面處理 T
(mm)
5天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理12
5天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理14
5天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理14
5天~ 10[鋁] 鋁合金60白色陽極處理14
5天~ 10[鋁] 鋁合金100白色陽極處理16
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30染黑處理12
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40染黑處理14
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50染黑處理14
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60染黑處理14
5天~ 10[鋼] 相當於S45C100染黑處理16
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30鍍無電解鎳12
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40鍍無電解鎳14
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50鍍無電解鎳14
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60鍍無電解鎳14
5天~ 10[鋼] 相當於S45C100鍍無電解鎳16
5天~ 10[鋼] 相當於S45C3012
5天~ 10[鋼] 相當於S45C4014
5天~ 10[鋼] 相當於S45C5014
5天~ 10[鋼] 相當於S45C6014
5天~ 10[鋼] 相當於S45C10016
4天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)3012
4天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)4014
4天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)5014
4天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)6014
4天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)10016

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔) 滾輪種類 平面型 軸承 標準
軸承材質 包覆材質 無包覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767