(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

導引滾輪 -V溝-

導引滾輪 -V溝-

可使用於各種軌道或工件導引。
Guide Rollers-V Groove/For Wire/For L Channel Track/For Wire Cable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]本體材質[ S ]表面處理[ M ]材質
60度:鋼線用90度:軌道用滑輪(線材用)扣環軸承
VMRNVMQN相當於S45C彈簧用鋼
VMRBVMQB染黑處理
VMRGVMQG鍍無電解鎳不鏽鋼
VMRA鋁合金白色陽極處理
VMRP工程塑膠(POM)
VMRM導電性MC尼龍
SMRNMC尼龍彈簧用鋼
*軸承精密度JIS B1514 0級
[ ! ]軸承為壓入式。

規格表

型式溝槽深度Z
VMRA40
SMRN50
VMQN40


5
9
5
型式Z溝槽深度dPdhTSB使用軸承
TypeD



鋼線用型
 VMRN
 VMRB
 VMRG
 VMRA
 VMRP
 VMRM
20431081034623ZZ
3051613102.55625ZZ
40619161236626ZZ
30 5619161236626ZZ
40824211438628ZZ
407824211438628ZZ
5010262314386000ZZ 
50910262314386000ZZ 
6010262314386000ZZ 
601110262316486000ZZ
10012282516486001ZZ 

型式Z溝槽深度dPdhTSB使用軸承
TypeD
軌道用型
VMQN
VMQB
VMQG
20331081034623ZZ
3051613102.55625ZZ
405824211438628ZZ
5010262314386000ZZ
60610262316486000ZZ
10012282516486001ZZ

型式Z溝槽
深度
dPdhTSBr適用線材徑使用軸承
TypeD
滑輪(線材用)型
SMRN
50910262314382.246000ZZ 
601010262316483.366000ZZ
6010A10262318584.486000ZZ
601112282520685.5106001ZZ 
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SMRN50-9
SMRN60-10
SMRN60-10A
SMRN60-11
VMQB20-3
VMQB30-3
VMQB40-5
VMQB50-5
VMQB60-6
VMQB100-6
VMQG20-3
VMQG30-3
VMQG40-5
VMQG50-5
VMQG60-6
VMQG100-6
VMQN20-3
VMQN30-3
VMQN40-5
VMQN50-5
VMQN60-6
VMQN100-6
VMRA20-4
VMRA30-4
VMRA30-5
VMRA40-4
VMRA40-5
VMRA40-7
VMRA50-7
VMRA50-9
VMRA60-9
VMRA60-11
VMRA100-11
VMRB20-4
VMRB30-4
VMRB30-5
VMRB40-4
VMRB40-5
VMRB40-7
VMRB50-7
VMRB50-9
VMRB60-9
VMRB60-11
VMRB100-11
VMRG20-4
VMRG30-4
VMRG30-5
VMRG40-4
VMRG40-5
VMRG40-7
VMRG50-7
VMRG50-9
VMRG60-9
VMRG60-11
VMRG100-11
VMRM20-4
VMRM30-4
VMRM30-5
VMRM40-4
VMRM40-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪材質 外徑
(φ)
表面處理 底部徑
(φ)
T
(mm)
Z
(mm)
4天~ 10[樹脂] MC尼龍5032149
4天~ 10[樹脂] MC尼龍60401610
7天~ 10[樹脂] MC尼龍60401810
4天~ 10[樹脂] MC尼龍60382011
5天~ 10[鋼] S45C20染黑處理14103
5天~ 10[鋼] S45C30染黑處理24103
5天~ 10[鋼] S45C40染黑處理30145
5天~ 10[鋼] S45C50染黑處理40145
5天~ 10[鋼] S45C60染黑處理48166
5天~ 10[鋼] S45C100染黑處理88166
5天~ 10[鋼] S45C20鍍無電解鎳14103
5天~ 10[鋼] S45C30鍍無電解鎳24103
5天~ 10[鋼] S45C40鍍無電解鎳30145
5天~ 10[鋼] S45C50鍍無電解鎳40145
5天~ 10[鋼] S45C60鍍無電解鎳48236
5天~ 10[鋼] S45C100鍍無電解鎳88256
5天~ 10[鋼] S45C2014103
5天~ 10[鋼] S45C3024103
5天~ 10[鋼] S45C4030145
5天~ 10[鋼] S45C5040145
5天~ 10[鋼] S45C6048236
5天~ 10[鋼] S45C10088256
5天~ 10[鋁] A505220白色陽極處理12104
5天~ 10[鋁] A505230白色陽極處理22104
5天~ 10[鋁] A505230白色陽極處理20105
5天~ 10[鋁] A505240白色陽極處理32124
5天~ 10[鋁] A505240白色陽極處理30125
5天~ 10[鋁] A505240白色陽極處理26147
5天~ 10[鋁] A505250白色陽極處理36147
5天~ 10[鋁] A505250白色陽極處理32149
5天~ 10[鋁] A505260白色陽極處理42149
5天~ 10[鋁] A505260白色陽極處理381611
5天~ 10[鋁] A5052100白色陽極處理781611
5天~ 10[鋼] 相當於S45C20染黑處理12104
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30染黑處理22104
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30染黑處理20105
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40染黑處理32124
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40染黑處理30125
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40染黑處理26147
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50染黑處理36147
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50染黑處理32149
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60染黑處理42149
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60染黑處理381611
5天~ 10[鋼] 相當於S45C100染黑處理781611
5天~ 10[鋼] 相當於S45C20鍍無電解鎳12104
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30鍍無電解鎳22104
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30鍍無電解鎳20105
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40鍍無電解鎳32124
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40鍍無電解鎳30125
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40鍍無電解鎳26147
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50鍍無電解鎳36147
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50鍍無電解鎳32149
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60鍍無電解鎳42149
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60鍍無電解鎳381611
5天~ 10[鋼] 相當於S45C100鍍無電解鎳781611
4天~ 10[樹脂] 導電性MC尼龍2012104
4天~ 10[樹脂] 導電性MC尼龍3022104
4天~ 10[樹脂] 導電性MC尼龍3020105
6天~ 10[樹脂] 導電性MC尼龍4032124
6天~ 10[樹脂] 導電性MC尼龍4030125

Loading...

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔) 滾輪種類 V溝槽 軸承 標準
軸承材質 包覆材質 無包覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767