(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工程樹脂軸承 單邊法蘭型 內六角孔外螺牙型

工程樹脂軸承 單邊法蘭型 內六角孔外螺牙型

【特色】・外輪型式為單邊法蘭型。・表面部材質為聚縮醛(標準)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
內六角孔外螺牙表面樹脂軸承
EKBH工程塑膠(POM)SUJ2SWCH三價鉻酸鹽

軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
EKBH24
型式容許荷重
N
D1BB1內六角孔
G
使用
軸承
TypeD
EKBH(內六角孔外螺牙)2478.42071.52.5696ZZ
3517630925608ZZ
kgf=N×0.101972
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.777。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EKBH24
EKBH35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 1024750.1~100.078.4
4天~ 10359100.1~200.0176

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 SUJ2 外輪型・種類 一端法蘭型 表面部材質 工程塑膠(標準)
安裝種類 六角孔外螺牙 使用環境 標準(輕荷重用) 螺絲頭部形狀 六角孔
螺牙No. M(mm) 6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767