(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工程樹脂軸承 V型溝槽 外螺牙・內六角孔外螺牙型

工程樹脂軸承 V型溝槽 外螺牙・內六角孔外螺牙型
  • 促銷至 2025/03/31截止

【特色】・外輪型式為V型溝槽。・表面部材質為聚縮醛(標準)。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
形狀Type[ M ]材質[ S ]表面處理
外螺牙內六角孔外螺牙表面樹脂軸承
V溝槽EVBBEVBH工程塑膠(POM)相當於SUJ2相當於SWCH三價鉻酸鹽
軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
EVBB35
型式容許荷重
N
D1BR內六角孔
G
使用
軸承
TypeD
外螺牙
EVBB
內六角孔外螺牙
EVBH
2278.41970.62.5696ZZ
2478.42170.62.5696ZZ
301762790.65608ZZ
351763190.65608ZZ
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.777。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EVBB22
EVBB24
EVBB30
EVBB35
EVBH22
EVBH24
EVBH30
EVBH35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺絲頭部形狀 容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 10[螺絲] 外螺牙227十字螺絲起子附溝槽50.1~100.078.4
4天~ 10[螺絲] 外螺牙247十字螺絲起子附溝槽50.1~100.078.4
4天~ 10[螺絲] 外螺牙309十字螺絲起子附溝槽100.1~200.0176
4天~ 10[螺絲] 外螺牙359十字螺絲起子附溝槽100.1~200.0176
4天 10[螺絲] 六角孔外螺牙227六角孔50.1~100.078.4
4天~ 10[螺絲] 六角孔外螺牙247六角孔50.1~100.078.4
4天~ 10[螺絲] 六角孔外螺牙309六角孔100.1~200.0176
4天~ 10[螺絲] 六角孔外螺牙359六角孔100.1~200.0176

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 相當於SUJ2 外輪型・種類 V溝槽型 表面部材質 工程塑膠(標準)
使用環境 標準(輕荷重用) 螺牙No. M(mm) 6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767