(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

工程樹脂軸承 V型溝槽 無螺牙型

工程樹脂軸承 V型溝槽 無螺牙型

【特色】・外輪型式為V型溝槽。・表面部材質為聚縮醛(標準)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


形狀Type[ M ]材質[ S ]表面處理
無螺牙表面樹脂軸承
V溝槽EVB工程塑膠(POM)SUJ2SWCH三價鉻酸鹽

軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
EVB24
型式容許荷重
N
dD1BR使用
軸承
TypeD
無螺牙
EVB
2278.461970.6696ZZ
2478.462170.6696ZZ
3017682790.6608ZZ
3517683190.6608ZZ
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.777。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EVB22
EVB24
EVB30
EVB35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 10227650.1~100.078.4
4天~ 10247650.1~100.078.4
4天~ 103098100.1~200.0176
4天~ 103598100.1~200.0176
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 SUJ2 外輪型・種類 V溝槽型 表面部材質 工程塑膠(標準)
安裝種類 無螺牙 使用環境 標準(輕荷重用)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引