(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
形狀 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |||
外螺牙 | 內六角孔外螺牙 | 表面樹脂 | 軸承 | 軸 | 軸 | |
U溝槽 | EUBBS | EUBHS | 工程塑膠(POM) | 相當於SUS440C | 相當於SUS304 | − |
EUBB | EUBH | 相當於SUJ2 | 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 |
型式 |
EUBB30 |
型式 | 容許荷重 N ( )內為SUS304 | D1 | B | R | 內六角孔 G | 使用 軸承 | ||
Type | D | |||||||
外螺牙 EUBBS EUBB | 內六角孔外螺牙 EUBHS EUBH | 22 | 78.4 (39.2) | 19 | 7 | 2.5 | 2.5 | 696ZZ |
24 | 78.4 (39.2) | 21 | 7 | 2.5 | 2.5 | 696ZZ | ||
30 | 176 (88) | 27 | 9 | 2.5 | 5 | 608ZZ | ||
35 | 176 (88) | 31 | 9 | 2.5 | 5 | 608ZZ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
EUBB22 |
EUBB24 |
EUBB30 |
EUBB35 |
EUBH22 |
EUBH24 |
EUBH30 |
EUBH35 |
EUBHS22 |
EUBHS24 |
EUBHS30 |
EUBHS35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承材質 | 安裝種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 螺絲頭部形狀 | 容許荷重範圍 (N) | 容許荷重 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 外螺牙 | 22 | 7 | 十字螺絲起子附溝槽 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 外螺牙 | 24 | 7 | 十字螺絲起子附溝槽 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 外螺牙 | 30 | 9 | 十字螺絲起子附溝槽 | 100.1~200.0 | 176 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 外螺牙 | 35 | 9 | 十字螺絲起子附溝槽 | 100.1~200.0 | 176 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 22 | 7 | 六角孔 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 24 | 7 | 六角孔 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 30 | 9 | 六角孔 | 100.1~200.0 | 176 | ||
4天 | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 35 | 9 | 六角孔 | 100.1~200.0 | 176 | ||
13天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 22 | 7 | 六角孔 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 24 | 7 | 六角孔 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 30 | 9 | 六角孔 | 100.1~200.0 | 176 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | [螺絲] 六角孔外螺牙 | 35 | 9 | 六角孔 | 100.1~200.0 | 176 |
Loading...
外輪型・種類 | U溝槽型 | 表面部材質 | 工程塑膠(標準) | 使用環境 | 標準(輕荷重用) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙No. M(mm) | 6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策