(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工程樹脂軸承 R型 附外螺牙 (型號表)

輸送帶軸承

工程樹脂軸承 R型 附外螺牙
  • 促銷至 2024/09/30截止

Engineered Plastic Bearings - R Type - Threaded Stud

(i)請注意

  • 因加工製程及手法,不保證旋轉阻力一致

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ERBBL30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
外螺牙內六角孔外螺牙長螺牙表面樹脂軸承
ERBBSERBHS工程塑膠(POM)相當於SUS440C相當於SUS304
ERBBERBHERBBL相當於SUJ2相當於SWCH三價鉻酸鹽
ERBHZ防靜電工程塑膠(POM)SUS304(低發塵)相當於SUS304
[ ! ]由於ERBHZ使用低發塵潤滑劑,受到紫外線照射可能引起變色但不會影響其機能。
[ ! ]防靜電的工程塑膠表面電阻率為1.5×1011Ω(溫度23℃/濕度65%)
[ ! ]樹脂部的防靜電工程塑膠品的側面有畫上識別用的標記。請擦拭後再使用。
 
軸承精密度 
JIS B 1514 0級

規格表

型式
ERBB20
型式容許荷重
N
( )内SUS304
RBM
(粗螺紋)
L內六角孔
G
使用軸承有無規格
外螺牙內六角孔外螺牙長螺牙
TypeDERBBSERBBERBHSERBHERBHZERBBL
外螺牙
ERBBS
ERBB




 
內六角孔
ERBHS
ERBH

ERBHZ
長螺牙
ERBBL
1978.4(39.2)566812.5696ZZ
2078.4(39.2)566812.5696ZZ
2278.4(39.2)576812.5696ZZ
2478.4(39.2)576812.5696ZZ
2678.4(39.2)58680.52.5696ZZ
30176(88)596815608ZZ
35176(88)596815608ZZ
40245612812266200ZZ
[ ! ]*記號的尺寸僅限ERBH。45245612812266200ZZ
50245612812266200ZZ
[ ! ]不同批號的電鍍顏色會有些許不同,但其性質不會有變化。
[ ! ]軸承之詳細尺寸請參照P.777・779。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ERBBL30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺絲頭部形狀 螺牙No. M
(mm)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 長螺牙309附一字起子溝槽6100.1~200.0176

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 R型 使用環境 標準(輕荷重用)

工程樹脂軸承 R型 附外螺牙的型號ERBBL30頁面。
記載關於型號ERBBL30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ERBB24
ERBB26
ERBB30
ERBBL35
ERBBS19
ERBBS20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺絲頭部形狀 螺牙No. M
(mm)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙247十字螺絲起子附溝槽650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙268十字螺絲起子附溝槽650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙309十字螺絲起子附溝槽6100.1~200.0176
6天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 長螺牙359附一字起子溝槽6100.1~200.0176
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙196附一字起子溝槽650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙206附一字起子溝槽650.1~100.078.4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767