(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

工程樹脂軸承 平面型/扣環型 附外螺牙 (型號表)

工程樹脂軸承

工程樹脂軸承 平面型/扣環型 附外螺牙
  • 促銷至 2024/06/30截止

Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Threaded Stud Hex Socket

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EBH22

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
無扣環附扣環表面樹脂軸承
外螺牙內六角孔外螺牙長螺牙內六角孔外螺牙
EBBSEBHS工程塑膠(POM)相當於SUS440C相當於SUS304
EBBEBHEBBL相當於SUJ2相當於SWCH三價鉻酸鹽
EBBD防靜電
工程塑膠(POM)
相當於SUS440C相當於SUS304
EBBC相當於SUS440C(低發塵)
EBHZSUS304(低發塵)
EBMHMC尼龍相當於SUJ2S45C三價鉻酸鹽
EBPEH超高分子量聚乙烯
[ ! ]由於EBBC・EBHZ使用低發塵潤滑劑,受到紫外線照射可能引起變色但不會影響其機能。
[ ! ]防靜電的工程塑膠表面電阻率為1.5×1011Ω(溫度23℃/濕度65%)
[ ! ]樹脂部的防靜電工程塑膠品的側面有畫上識別用的標記。請擦拭後再使用。
 
軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
EBB24
型式容許荷重
N
( )內
SUS304
BM
(粗螺紋)
L內六角孔
G
扣環尺寸
(C形)
(僅限附
扣環型)
使用
軸承
有無規格
工程塑膠(POM)MC尼龍
超高分子量
聚乙烯
工程塑膠(POM)MC尼龍
超高分子量
聚乙烯
外螺牙內六角孔外螺牙長螺牙
TypeDEBBSEBBEBBDEBHSEBHEBBCEBHZEBMHEBPEHEBBL
外螺牙
EBBS
EBB
EBBD
內六角孔
外螺牙
EBHS
EBH
EBBC
EBHZ
EBMH
EBPEH
長螺牙
EBBL
1329.4
(14.7)
54511.5L−1040ZZ
1429.4
(14.7)
54511.5L−1040ZZ
1629.4
(14.7)
5845811.5RTWS13695ZZ
1829.4
(14.7)
5845811.5RTWS13695ZZ
1978.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
2078.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
2278.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
2478.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
26176
(88)
81268815RTWS22608ZZ
30176
(88)
91268815RTWS22608ZZ
35176
(88)
91268815RTWS22608ZZ
40245
(122)
12148121226RTWS306200ZZ
45245
(122)
12148121226RTWS306200ZZ
50245
(122)
12148121226RTWS306200ZZ
[ ! ]適用尺寸的有無請參照價格表。 [ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.777・779。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EBH22
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺絲頭部形狀 螺牙No. M
(mm)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
當日可能 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 六角孔外螺牙226六角孔650.1~100.078.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 平面型 使用環境 標準(輕荷重用)

工程樹脂軸承 平面型/扣環型 附外螺牙的型號EBH22頁面。
記載關於型號EBH22之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
EBB24
EBB26
EBB30
EBH24
EBH26
EBH30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺絲頭部形狀 螺牙No. M
(mm)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
當日可能 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙246十字螺絲起子附溝槽650.1~100.078.4
當日可能 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙268十字螺絲起子附溝槽6100.1~200.0176
當日可能 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 外螺牙309十字螺絲起子附溝槽6100.1~200.0176
當日可能 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 六角孔外螺牙246六角孔650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 六角孔外螺牙268六角孔6100.1~200.0176
4天~ 10[鋼] 相當於SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[螺絲] 六角孔外螺牙309六角孔6100.1~200.0176

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767