(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Threaded Stud Hex Socket
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |||||
無扣環 | 附扣環 | 表面樹脂 | 軸承 | 軸 | 軸 | ||
外螺牙 | 內六角孔外螺牙 | 長螺牙 | 內六角孔外螺牙 | ||||
EBBS | EBHS | − | - | 工程塑膠(POM) | 相當於SUS440C | 相當於SUS304 | − |
EBB | EBH | EBBL | - | 相當於SUJ2 | 相當於SWCH | 三價鉻酸鹽 | |
EBBD | − | − | - | 防靜電 工程塑膠(POM) | 相當於SUS440C | 相當於SUS304 | − |
− | EBBC | − | - | 相當於SUS440C(低發塵) | |||
− | EBHZ | − | - | SUS304(低發塵) | |||
− | − | − | EBMH | MC尼龍 | 相當於SUJ2 | S45C | 三價鉻酸鹽 |
− | − | − | EBPEH | 超高分子量聚乙烯 |
型式 |
EBB24 |
型式 | 容許荷重 N ( )內 SUS304 | B | M (粗螺紋) | L | ℓ | 內六角孔 G | 扣環尺寸 (C形) (僅限附 扣環型) | 使用 軸承 | 有無規格 | ||||||||||||
工程塑膠(POM) | MC尼龍 超高分子量 聚乙烯 | 工程塑膠(POM) | MC尼龍 超高分子量 聚乙烯 | 外螺牙 | 內六角孔外螺牙 | 長螺牙 | |||||||||||||||
Type | D | EBBS | EBB | EBBD | EBHS | EBH | EBBC | EBHZ | EBMH | EBPEH | EBBL | ||||||||||
外螺牙 EBBS EBB EBBD 內六角孔 外螺牙 EBHS EBH EBBC EBHZ EBMH EBPEH 長螺牙 EBBL | 13 | 29.4 (14.7) | 5 | − | 4 | 5 | − | 1 | 1.5 | − | L−1040ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − |
14 | 29.4 (14.7) | 5 | − | 4 | 5 | − | 1 | 1.5 | − | L−1040ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | |
16 | 29.4 (14.7) | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | RTWS13 | 695ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | ● | ● | − | |
18 | 29.4 (14.7) | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | RTWS13 | 695ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | ● | ● | − | |
19 | 78.4 (39.2) | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2.5 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | |
20 | 78.4 (39.2) | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2.5 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 78.4 (39.2) | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2.5 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | |
24 | 78.4 (39.2) | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2.5 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 176 (88) | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | ● | ● | − | |
30 | 176 (88) | 9 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | 176 (88) | 9 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 245 (122) | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | RTWS30 | 6200ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | ● | ● | − | |
45 | 245 (122) | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | RTWS30 | 6200ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | ● | ● | − | |
50 | 245 (122) | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | RTWS30 | 6200ZZ | − | − | − | ● | ● | − | − | ● | ● | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
外輪型・種類 | 平面型 | 使用環境 | 標準(輕荷重用) |
---|
工程樹脂軸承 平面型/扣環型 附外螺牙的型號EBBL30頁面。
記載關於型號EBBL30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
EBB24 |
EBB26 |
EBB30 |
EBBL35 |
EBBS19 |
EBBS20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承材質 | 表面部材質 | 安裝種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 螺絲頭部形狀 | 螺牙No. M (mm) | 容許荷重範圍 (N) | 容許荷重 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準) | [螺絲] 外螺牙 | 24 | 6 | 十字螺絲起子附溝槽 | 6 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
當日可能 | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準) | [螺絲] 外螺牙 | 26 | 8 | 十字螺絲起子附溝槽 | 6 | 100.1~200.0 | 176 | ||
當日可能 | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準) | [螺絲] 外螺牙 | 30 | 9 | 十字螺絲起子附溝槽 | 6 | 100.1~200.0 | 176 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SUJ2 | [工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準) | [螺絲] 長螺牙 | 35 | 9 | 附一字起子溝槽 | 6 | 100.1~200.0 | 176 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | [工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準) | [螺絲] 外螺牙 | 19 | 6 | 附一字起子溝槽 | 6 | 50.1~100.0 | 78.4 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | [工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準) | [螺絲] 外螺牙 | 20 | 6 | 附一字起子溝槽 | 6 | 50.1~100.0 | 78.4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策