(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

工程樹脂軸承 平面型/扣環型 無螺牙 (型號表)

輸送帶軸承

工程樹脂軸承 平面型/扣環型 無螺牙
  • 促銷至 2024/06/30截止

Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Straight Bore

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EBD26

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

工程塑膠軸承 平面型/扣環型 無螺牙:關聯圖像
軸承精密度   JIS   B   1514   0級     

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
無扣環附扣環表面樹脂軸承
無螺牙無螺牙
EBSS工程塑膠(POM)相當於SUS440C相當於SUS304
EBSUJ2SWCH三價鉻酸鹽
EBD防靜電
工程塑膠(POM)
相當於SUS440C相當於SUS304
EBC相當於SUS440C(低發塵)
EBSZSUS304(低發塵)
EBMMC尼龍SUJ2S45C三價鉻酸鹽
EBPE超高分子量聚乙烯
[ ! ]由於EBC・EBSZ使用低發塵潤滑劑,受到紫外線照射可能引起變色但不會影響其機能。
[ ! ]
防靜電的工程塑膠表面電阻率為1.5×1011Ω(溫度23℃/濕度65%)
[ ! ]樹脂部的防靜電工程塑膠品的側面有畫上識別用的標記。請擦拭後再使用。

規格表

型式
EB24
型式容許荷重
N
( )內
SUS304
dB扣環尺寸
(C形)
(僅限附扣環型)
使用軸承有無規格
工程塑膠(POM)MC尼龍
超高分子量
聚乙烯
無螺牙
TypeDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPE
無螺牙
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
1329.4
(14.7)
45L−1040ZZ
1429.4
(14.7)
45L−1040ZZ
1629.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1829.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1978.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2078.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2278.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2478.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
26176
(88)
8812RTWS22608ZZ
30176
(88)
8912RTWS22608ZZ
35176
(88)
8912RTWS22608ZZ
40245
(122)
101214RTWS306200ZZ
45245
(122)
101214RTWS306200ZZ
50245
(122)
101214RTWS306200ZZ
[ ! ]適用尺寸的有無請參照價格表。 [ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.777・779。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EBD26
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠[螺絲] 外螺牙2686100.1~200.0176

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 平面型 使用環境 標準(輕荷重用)

工程樹脂軸承 平面型/扣環型 無螺牙的型號EBD26頁面。
記載關於型號EBD26之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
EB18
EB19
EB20
EBD30
EBD35
EBM16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[孔] 無螺牙185520.1~50.029.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[孔] 無螺牙196650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)[孔] 無螺牙206650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠[孔] 無螺牙3098100.1~200.0176
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠[孔] 無螺牙3598100.1~200.0176
4天~ 10[鋼] SUJ2MC尼龍[孔] 無附扣環螺絲168520.1~50.029.4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767