(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠管狀滾輪 附止迴螺絲

優力膠管狀滾輪 附止迴螺絲

使用抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。
Urethane Pipe Rollers - Straight Type with Set Screw

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
[ H ]硬度
芯材
ROLNAU鋁合金優力膠
(原色)
蕭氏硬度A90
ROLNAG蕭氏硬度A70
ROLNAH蕭氏硬度A50
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

[ ! ]本產品的外徑為D+2T。(不同於其他滾輪。)

規格表

型式TdL
ROLNAU60T1020L400
型式優力膠厚度
T選擇
dH9
選擇
L
選擇
d1D1BM
TypeD不鏽鋼
優力膠熔接製品
ROLNAU
ROLNAG
ROLNAH
303

5

10
8100
150
200
250
300
350
400
450
500
1515.8182210M4
101515.8182210M4
121515.8182210M4
40121722.7223310M4
151722.7223310M5
202222.7223310M6
50151730284010M5
202730284010M6
252730284010M6
6020224510M6
25324510M6
30324510M6
8025415515M8
30415515M8
35415515M8
[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROLNAG30-T3-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T3-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-12-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-12-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-20-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-25-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-25-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-25-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-25-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-30-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-30-LC[50-499/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠硬度 優力膠厚 T
(mm)
L
(mm)
7天~ 10308703100 ~ 500
7天~ 10308703-
7天~ 103010703100 ~ 500
7天~ 103010703-
7天~ 103012703100 ~ 500
7天~ 103012703-
7天~ 10308705100 ~ 500
7天~ 10308705-
7天~ 103010705100 ~ 500
7天~ 103010705-
7天~ 103012705100 ~ 500
7天~ 103012705-
7天~ 103087010100 ~ 500
7天~ 103087010-
7天~ 1030107010100 ~ 500
7天~ 1030107010-
7天~ 1030127010100 ~ 500
7天~ 1030127010-
7天~ 104012703100 ~ 500
7天~ 104012703-
7天~ 104015703100 ~ 500
7天~ 104015703-
7天~ 104020703100 ~ 500
7天~ 104020703-
7天~ 104012705100 ~ 500
7天~ 104012705-
7天~ 104015705100 ~ 500
7天~ 104015705-
7天~ 104020705100 ~ 500
7天~ 104020705-
7天~ 1040127010100 ~ 500
7天~ 1040127010-
7天~ 1040157010100 ~ 500
7天~ 1040157010-
7天~ 1040207010100 ~ 500
7天~ 1040207010-
7天~ 105015703100 ~ 500
7天~ 105015703-
7天~ 105020703100 ~ 500
7天~ 105020703-
7天~ 105025703100 ~ 500
7天~ 105025703-
7天~ 105015705100 ~ 500
7天~ 105015705-
7天~ 105020705100 ~ 500
7天~ 105020705-
7天~ 105025705100 ~ 500
7天~ 105025705-
7天~ 1050157010100 ~ 500
7天~ 1050157010-
7天~ 1050207010100 ~ 500
7天~ 1050207010-
7天~ 1050257010100 ~ 500
7天~ 1050257010-
7天~ 106020703100 ~ 500
7天~ 106020703-
7天~ 106025703100 ~ 500
7天~ 106025703-
7天~ 106030703100 ~ 500
7天~ 106030703-

Loading...

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 優力膠被覆型 安裝方式 止迴螺絲
滾輪形狀 直柱 材質 鋁合金 長度(mm) ~100 / ~300 / ~500
表面處理 白色陽極處理 優力膠・橡膠材質 優力膠 優力膠・橡膠色 自然色
軸承材質 鋼鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767