(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬管狀滾輪 附止迴螺絲型(L=100~1000)

金屬管狀滾輪 附止迴螺絲型(L=100~1000)

因兩端附有止迴螺絲,而可安裝於軸。
Pipe Rollers - Straight Type with Set Screw (L100~1000)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
L=100~500L=550~1000芯材
ROLNLAROLNA鋁合金白色陽極處理
ROLNLMROLNT鍍無電解鎳
ROLNLSROLNS不鏽鋼(SUS304)
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。

規格表

型式dL
ROLNLA50
ROLNLM30


20
8


L300
L350
■L100~500
型式dH9
選擇
L
選擇
d1D1BM
TypeD不鏽鋼
僅限芯材
ROLNLA
ROLNLM
ROLNLS
308100
150
200
250
300
350
400
450
500
1515.8182210M4
101515.8182210M4
121515.8182210M4
35101718.1182710M4
121718.1182710M4
151718.1182710M4
40121722.7223310M4
151722.7223310M5
202222.7223310M6
50151730284010M5
202730284010M6
252730284010M6
6020224510M6
25324510M6
30324510M6
8025415515M8
30415515M8
35415515M8
10030768520M8
35768520M8
40768520M8
■L550~1000
型式dH9
選擇
L
選擇
d1D1BM
TypeD不鏽鋼
ROLNT
(鋼)

ROLNS
(不鏽鋼)

ROLNA
(鋁)
4012550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
22.722223210M4
1522.722223210M4
50154028274310M6
204028274310M6
254028274310M6
602049.5325310M6
2549.5325310M6
3049.5325310M6
802568.6417215M8
3068.6417215M8
3568.6417215M8
[ ! ]*記號的尺寸適用於鋼(STKM13A)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROLNA40-12-L550
ROLNA40-12-L600
ROLNA40-12-L650
ROLNA40-12-L700
ROLNA40-12-L750
ROLNA40-12-L800
ROLNA40-15-L550
ROLNA40-15-L600
ROLNA40-15-L650
ROLNA40-15-L700
ROLNA40-15-L750
ROLNA40-15-L800
ROLNA50-15-L1000
ROLNA50-15-L550
ROLNA50-15-L600
ROLNA50-15-L650
ROLNA50-15-L700
ROLNA50-15-L750
ROLNA50-15-L800
ROLNA50-15-L850
ROLNA50-15-L900
ROLNA50-15-L950
ROLNA50-20-L1000
ROLNA50-20-L550
ROLNA50-20-L600
ROLNA50-20-L650
ROLNA50-20-L700
ROLNA50-20-L750
ROLNA50-20-L800
ROLNA50-20-L850
ROLNA50-20-L900
ROLNA50-20-L950
ROLNA50-25-L1000
ROLNA50-25-L550
ROLNA50-25-L600
ROLNA50-25-L650
ROLNA50-25-L700
ROLNA50-25-L750
ROLNA50-25-L800
ROLNA50-25-L850
ROLNA50-25-L900
ROLNA50-25-L950
ROLNA60-20-L1000
ROLNA60-20-L550
ROLNA60-20-L600
ROLNA60-20-L650
ROLNA60-20-L700
ROLNA60-20-L750
ROLNA60-20-L800
ROLNA60-20-L850
ROLNA60-20-L900
ROLNA60-20-L950
ROLNA60-25-L1000
ROLNA60-25-L550
ROLNA60-25-L600
ROLNA60-25-L650
ROLNA60-25-L700
ROLNA60-25-L750
ROLNA60-25-L800
ROLNA60-25-L850
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝方式 滾輪形狀 金屬部外徑D
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100012白色陽極處理550-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100012白色陽極處理600-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100012白色陽極處理650-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100012白色陽極處理700-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100012白色陽極處理750-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100012白色陽極處理800-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100015白色陽極處理550-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100015白色陽極處理600-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100015白色陽極處理650-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100015白色陽極處理700-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100015白色陽極處理750-
8天~ 10止迴螺絲直柱40鋁合金~100015白色陽極處理800-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理1000-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理550-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理600-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理650-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理700-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理750-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理800-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理850-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理900-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100015白色陽極處理950-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理1000-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理550-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理600-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理650-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理700-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理750-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理800-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理850-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理900-
8天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~100020白色陽極處理950-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理1000-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理550-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理600-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理650-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理700-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理750-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理800-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理850-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理900-
7天~ 10止迴螺絲直柱50鋁合金~1000-白色陽極處理950-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理1000-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理550-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理600-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理650-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理700-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理750-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理800-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理850-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理900-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100020白色陽極處理950-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理1000-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理550-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理600-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理650-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理700-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理750-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理800-
8天~ 10止迴螺絲直柱60鋁合金~100025白色陽極處理850-

Loading...

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767