(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠管狀滾輪 附軸承型

優力膠管狀滾輪 附軸承型

藉由使用市售的管材而使價格較標準管狀滾輪低廉。
Pipe Roller Economy Type - With Bearings (L=100~500) - Urethane Baked

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
[ H ]硬度
芯材軸承
RORELAU鋁合金優力膠
(原色)
蕭氏硬度A90
RORELAG蕭氏硬度A70
RORELAH蕭氏硬度A50
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

規格表

型式TdL
RORELAU28T510L500
型式優力膠厚度
T選擇
dL
選擇
使用軸承D1Bd1
TypeD
優力膠熔接製品
RORELAU
RORELAG
RORELAH
183

5
8100
150
200
250
300
350
400
450
500
B678ZZ123.510
288B608ZZ22720
10B6900ZZ22620
3815B6002ZZ32930
20B6804ZZ32730
4815B6202ZZ351130
20B6904ZZ37930
25B6905ZZ42940
30B6806ZZ42740
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。
[ ! ]為避免接觸軸承內輪,端面有做逃溝加工。
[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。
[ ! ]本產品的外徑為D+2T。(不同於其他滾輪。)
[ ! ]與優力膠熔接製品的軸承黏著固定。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORELAG18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAG18-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAG18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAG18-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAG28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAG28-T3-10-L[100-500/50]
RORELAG28-T3-10-LC[50-499/1]
RORELAG28-T5-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAG28-T5-10-L[100-500/50]
RORELAG28-T5-10-LC[50-499/1]
RORELAG38-T3-15-L[100-500/50]
RORELAG38-T3-15-LC[50-499/1]
RORELAG38-T3-20-L[100-500/50]
RORELAG38-T3-20-LC[50-499/1]
RORELAG38-T5-15-L[100-500/50]
RORELAG38-T5-15-LC[50-499/1]
RORELAG38-T5-20-L[100-500/50]
RORELAG38-T5-20-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-15-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-15-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-20-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-25-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-25-LC[50-499/1]
RORELAG48-T3-30-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-30-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-15-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-15-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-20-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-25-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-25-LC[50-499/1]
RORELAG48-T5-30-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-30-LC[50-499/1]
RORELAH18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAH18-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAH18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAH18-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAH28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAH28-T3-8-LC[50-499/1]
RORELAH28-T3-10-L[100-500/50]
RORELAH28-T3-10-LC[50-499/1]
RORELAH28-T5-8-L[100-500/50]
RORELAH28-T5-8-LC[50-499/1]
RORELAH28-T5-10-L[100-500/50]
RORELAH28-T5-10-LC[50-499/1]
RORELAH38-T3-15-L[100-500/50]
RORELAH38-T3-15-LC[50-499/1]
RORELAH38-T3-20-L[100-500/50]
RORELAH38-T3-20-LC[50-499/1]
RORELAH38-T5-15-L[100-500/50]
RORELAH38-T5-15-LC[50-499/1]
RORELAH38-T5-20-L[100-500/50]
RORELAH38-T5-20-LC[50-499/1]
RORELAH48-T3-15-L[100-500/50]
RORELAH48-T3-15-LC[50-499/1]
RORELAH48-T3-20-L[100-500/50]
RORELAH48-T3-20-LC[50-499/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠硬度 優力膠厚 T
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
L
(mm)
12天~ 10188703-100 ~ 500
12天~ 1018870350 ~ 499-
12天~ 10188705-100 ~ 500
12天~ 1018870550 ~ 499-
12天~ 10288703-100 ~ 500
12天~ 1028870350 ~ 499-
12天~ 102810703-100 ~ 500
12天~ 10281070350 ~ 499-
12天~ 10288705-100 ~ 500
12天~ 1028870550 ~ 499-
12天~ 102810705-100 ~ 500
12天~ 10281070550 ~ 499-
12天~ 103815703-100 ~ 500
12天~ 10381570350 ~ 499-
12天~ 103820703-100 ~ 500
12天~ 10382070350 ~ 499-
12天~ 103815705-100 ~ 500
12天~ 10381570550 ~ 499-
12天~ 103820705-100 ~ 500
12天~ 10382070550 ~ 499-
12天~ 104815703-100 ~ 500
12天~ 10481570350 ~ 499-
12天~ 104820703-100 ~ 500
12天~ 10482070350 ~ 499-
12天~ 104825703-100 ~ 500
12天~ 10482570350 ~ 499-
12天~ 104830703-100 ~ 500
12天~ 10483070350 ~ 499-
12天~ 104815705-100 ~ 500
12天~ 10481570550 ~ 499-
12天~ 104820705-100 ~ 500
12天~ 10482070550 ~ 499-
12天~ 104825705-100 ~ 500
12天~ 10482570550 ~ 499-
12天~ 104830705-100 ~ 500
12天~ 10483070550 ~ 499-
12天~ 10188503-100 ~ 500
12天~ 1018850350 ~ 499-
12天~ 10188505-100 ~ 500
12天~ 1018850550 ~ 499-
12天~ 10288503-100 ~ 500
12天~ 1028850350 ~ 499-
12天~ 102810503-100 ~ 500
12天~ 10281050350 ~ 499-
12天~ 10288505-100 ~ 500
12天~ 1028850550 ~ 499-
12天~ 102810505-100 ~ 500
12天~ 10281050550 ~ 499-
12天~ 103815503-100 ~ 500
12天~ 10381550350 ~ 499-
12天~ 103820503-100 ~ 500
12天~ 10382050350 ~ 499-
12天~ 103815505-100 ~ 500
12天~ 10381550550 ~ 499-
12天~ 103820505-100 ~ 500
12天~ 10382050550 ~ 499-
12天~ 104815503-100 ~ 500
12天~ 10481550350 ~ 499-
12天~ 104820503-100 ~ 500
12天~ 10482050350 ~ 499-

Loading...

 

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 優力膠被覆型 安裝方式 附軸承
滾輪形狀 直柱 材質 鋁合金 長度(mm) ~100 / ~300 / ~500
表面處理 白色陽極處理 優力膠・橡膠材質 優力膠 優力膠・橡膠色 自然色
軸承材質 鋼鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767